Menü Suche

Spring Washers

Auf Lager

Federscheibe, die so konzipiert ist, dass sie eine gleichmäßige Kraft über eine große Durchbiegungsspanne aufrechterhält. Sie kann mehrfach gestapelt werden und verteilt eine hohe Tragfähigkeit und nimmt gleichzeitig wenig Platz ein. Sie reagiert gut auf Druck-, Stoß-, Schlag- oder Vibrationsschwankungen. Material: Edelstahl, Stahl, Acetal, Carbonstahl Farbe: Natur, Weiß, Seriennummer:

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
125 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Innendurchmesser Außendurchmesser Stärke Kaufen
0,0365 € - 0,0451 € 2000 Auf Lager
5.2 mm
9.3 mm
0.8 mm
0,1114 € - 0,1376 € 374 Auf Lager
11.5 mm
21.5 mm
1.0 mm
0,0546 € - 0,0675 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.3 mm
16.8 mm
1.2 mm
1,0144 € - 1,1271 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.6 mm
11.1 mm
0.5 mm
1,0195 € - 1,1328 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.1 mm
15.9 mm
0.8 mm
0,9886 € - 1,0985 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.5 mm
12.7 mm
0.6 mm
1,178 € - 1,3089 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.8 mm
14.3 mm
0.7 mm
1,4616 € - 1,624 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.5 mm
19.1 mm
1.3 mm
0,987 € - 1,0966 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.5 mm
12.7 mm
0.5 mm
1,0846 € - 1,2052 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.5 mm
11.1 mm
0.6 mm
0,9947 € - 1,1052 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.2 mm
12.7 mm
0.6 mm
1,0705 € - 1,1894 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
9.7 mm
19.1 mm
0.7 mm
1,2174 € - 1,3527 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.5 mm
16.2 mm
0.8 mm
1,1977 € - 1,3308 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
9.7 mm
19.1 mm
0.9 mm
0,9938 € - 1,1043 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.6 mm
11.1 mm
0.4 mm
1,178 € - 1,3089 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
9.7 mm
19.1 mm
1.4 mm
1,1437 € - 1,2708 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.1 mm
15.9 mm
1.2 mm
1,3245 € - 1,4717 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.1 mm
23.8 mm
1.1 mm
1,017 € - 1,13 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.6 mm
11.1 mm
0.6 mm
2,889 € - 3,21 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.0 mm
31.8 mm
1.6 mm
  • von 7
Federscheibe 5.2 mm 9.3 mm 0.8 mm Acetal

10218280

Preisbereich
0,0451 € - 0,0365 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • Außendurchmesser
    9.3 mm
  • Innendurchmesser
    5.2 mm
  • Stärke
    0.8 mm
  • Material
    Acetal
Federscheibe 11.5 mm 21.5 mm 1.0 mm Acetal

10218341

Preisbereich
0,1376 € - 0,1114 €

Lagerbestände
374 Auf Lager
Merkmale
  • Außendurchmesser
    21.5 mm
  • Innendurchmesser
    11.5 mm
  • Stärke
    1.0 mm
  • Material
    Acetal
Federscheibe 8.3 mm 16.8 mm 1.2 mm Acetal

10218327

Preisbereich
0,0675 € - 0,0546 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Außendurchmesser
    16.8 mm
  • Innendurchmesser
    8.3 mm
  • Stärke
    1.2 mm
  • Material
    Acetal
Belleville-Unterlegscheibe ASTM 5.6 mm 11.1 mm Carbonstahl

10443811

Preisbereich
1,1271 € - 1,0144 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Außendurchmesser
    11.1 mm
  • Innendurchmesser
    5.6 mm
  • Stärke
    0.5 mm
  • Höhe unter Last
    0.7 mm
  • Federweg bei minimaler Belastung
    213.0 N
Belleville-Unterlegscheibe ASTM 8.1 mm 15.9 mm Carbonstahl

10443897

Preisbereich
1,1328 € - 1,0195 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Außendurchmesser
    15.9 mm
  • Innendurchmesser
    8.1 mm
  • Stärke
    0.8 mm
  • Höhe unter Last
    1.0 mm
  • Federweg bei minimaler Belastung
    547.0 N
Belleville-Unterlegscheibe ASTM 6.5 mm 12.7 mm Carbonstahl

10443835

Preisbereich
1,0985 € - 0,9886 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Außendurchmesser
    12.7 mm
  • Innendurchmesser
    6.5 mm
  • Stärke
    0.6 mm
  • Höhe unter Last
    0.7 mm
  • Federweg bei minimaler Belastung
    245.0 N
Belleville-Unterlegscheibe ASTM 4.8 mm 14.3 mm Carbonstahl

10443873

Preisbereich
1,3089 € - 1,178 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Außendurchmesser
    14.3 mm
  • Innendurchmesser
    4.8 mm
  • Stärke
    0.7 mm
  • Höhe unter Last
    0.9 mm
  • Federweg bei minimaler Belastung
    329.20 N
Belleville-Unterlegscheibe ASTM 6.5 mm 19.1 mm Carbonstahl

10443989

Preisbereich
1,624 € - 1,4616 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Außendurchmesser
    19.1 mm
  • Innendurchmesser
    6.5 mm
  • Stärke
    1.3 mm
  • Höhe unter Last
    1.5 mm
  • Federweg bei minimaler Belastung
    1174.0 N
Belleville-Unterlegscheibe ASTM 6.5 mm 12.7 mm Carbonstahl

10443828

Preisbereich
1,0966 € - 0,987 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Außendurchmesser
    12.7 mm
  • Innendurchmesser
    6.5 mm
  • Stärke
    0.5 mm
  • Höhe unter Last
    0.7 mm
  • Federweg bei minimaler Belastung
    169.0 N
Belleville-Unterlegscheibe ASTM 3.5 mm 11.1 mm Carbonstahl

10234860

Preisbereich
1,2052 € - 1,0846 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Außendurchmesser
    11.1 mm
  • Innendurchmesser
    3.5 mm
  • Stärke
    0.6 mm
  • Höhe unter Last
    0.7 mm
  • Federweg bei minimaler Belastung
    281.60 N
Belleville-Unterlegscheibe ASTM 4.2 mm 12.7 mm Carbonstahl

10234877

Preisbereich
1,1052 € - 0,9947 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Außendurchmesser
    12.7 mm
  • Innendurchmesser
    4.2 mm
  • Stärke
    0.6 mm
  • Höhe unter Last
    0.8 mm
  • Federweg bei minimaler Belastung
    274.0 N
Belleville-Unterlegscheibe ASTM 9.7 mm 19.1 mm Carbonstahl

10443941

Preisbereich
1,1894 € - 1,0705 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Außendurchmesser
    19.1 mm
  • Innendurchmesser
    9.7 mm
  • Stärke
    0.7 mm
  • Höhe unter Last
    1.0 mm
  • Federweg bei minimaler Belastung
    414.0 N
Belleville-Unterlegscheibe ASTM 6.5 mm 16.2 mm Carbonstahl

10443910

Preisbereich
1,3527 € - 1,2174 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Außendurchmesser
    16.2 mm
  • Innendurchmesser
    6.5 mm
  • Stärke
    0.8 mm
  • Höhe unter Last
    1.0 mm
  • Federweg bei minimaler Belastung
    444.0 N
Belleville-Unterlegscheibe ASTM 9.7 mm 19.1 mm Carbonstahl

10443958

Preisbereich
1,3308 € - 1,1977 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Außendurchmesser
    19.1 mm
  • Innendurchmesser
    9.7 mm
  • Stärke
    0.9 mm
  • Höhe unter Last
    1.1 mm
  • Federweg bei minimaler Belastung
    627.0 N
Belleville-Unterlegscheibe ASTM 5.6 mm 11.1 mm Carbonstahl

10443804

Preisbereich
1,1043 € - 0,9938 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Außendurchmesser
    11.1 mm
  • Innendurchmesser
    5.6 mm
  • Stärke
    0.4 mm
  • Höhe unter Last
    0.6 mm
  • Federweg bei minimaler Belastung
    151.20 N
Belleville-Unterlegscheibe ASTM 9.7 mm 19.1 mm Carbonstahl

10443996

Preisbereich
1,3089 € - 1,178 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Außendurchmesser
    19.1 mm
  • Innendurchmesser
    9.7 mm
  • Stärke
    1.4 mm
  • Höhe unter Last
    1.6 mm
  • Federweg bei minimaler Belastung
    1624.0 N
Belleville-Unterlegscheibe ASTM 8.1 mm 15.9 mm Carbonstahl

10443903

Preisbereich
1,2708 € - 1,1437 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Außendurchmesser
    15.9 mm
  • Innendurchmesser
    8.1 mm
  • Stärke
    1.2 mm
  • Höhe unter Last
    1.4 mm
  • Federweg bei minimaler Belastung
    1134.0 N
Belleville-Unterlegscheibe ASTM 8.1 mm 23.8 mm Carbonstahl

10444023

Preisbereich
1,4717 € - 1,3245 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Außendurchmesser
    23.8 mm
  • Innendurchmesser
    8.1 mm
  • Stärke
    1.1 mm
  • Höhe unter Last
    1.4 mm
  • Federweg bei minimaler Belastung
    823.0 N
Belleville-Unterlegscheibe 5.6 mm 11.1 mm 618.0 N Carbonstahl

10645468

Preisbereich
1,13 € - 1,017 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Außendurchmesser
    11.1 mm
  • Innendurchmesser
    5.6 mm
  • Stärke
    0.6 mm
  • Höhe unter Last
    0.7 mm
  • Last bei flacher Position
    618.0 N
Belleville-Unterlegscheibe 16.0 mm 31.8 mm 3870.0 N Edelstahl

10641965

Preisbereich
3,21 € - 2,889 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Außendurchmesser
    31.8 mm
  • Innendurchmesser
    16.0 mm
  • Stärke
    1.6 mm
  • Höhe unter Last
    2.0 mm
  • Last bei flacher Position
    3870.0 N