Menü Suche

Spring Washers

Auf Lager

Federscheibe, die so konzipiert ist, dass sie eine gleichmäßige Kraft über eine große Durchbiegungsspanne aufrechterhält. Sie kann mehrfach gestapelt werden und verteilt eine hohe Tragfähigkeit und nimmt gleichzeitig wenig Platz ein. Sie reagiert gut auf Druck-, Stoß-, Schlag- oder Vibrationsschwankungen. Material: Edelstahl, Stahl, Acetal, Carbonstahl Farbe: Natur, Weiß, Seriennummer:

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
125 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Innendurchmesser Außendurchmesser Stärke Kaufen
0,0178 € - 0,0178 € 3156 Auf Lager
4.1 mm
7.0 mm
1.2 mm
0,0233 € - 0,0233 € 21 Auf Lager
5.1 mm
8.8 mm
1.6 mm
0,0245 € - 0,0245 € 1770 Auf Lager
6.1 mm
9.9 mm
1.6 mm
0,0444 € - 0,0444 € 1992 Auf Lager
8.1 mm
12.7 mm
2.0 mm
0,017 € - 0,017 € 10168 Auf Lager
3.1 mm
5.6 mm
1.0 mm
0,0546 € - 0,0675 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.3 mm
16.8 mm
1.2 mm
0,1135 € - 0,1402 € 28996 Auf Lager
11.5 mm
21.5 mm
1.4 mm
0,0315 € - 0,0389 € 10575 Auf Lager
6.0 mm
10.6 mm
0.9 mm
0,0564 € - 0,0697 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.7 mm
14.4 mm
1.0 mm
0,1114 € - 0,1376 € 374 Auf Lager
11.5 mm
21.5 mm
1.0 mm
10218273 0,0273 € - 0,0337 € 1901 Auf Lager
4.4 mm
7.5 mm
0.7 mm
0,0365 € - 0,0451 € 2000 Auf Lager
5.2 mm
9.3 mm
0.8 mm
0,0416 € - 0,0513 € 770 Auf Lager
7.0 mm
11.4 mm
0.9 mm
0,9385 € - 1,0428 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.5 mm
12.7 mm
0.6 mm
1,1729 € - 1,3032 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.6 mm
17.5 mm
0.9 mm
1,227 € - 1,3633 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.2 mm
22.2 mm
0.8 mm
1,5756 € - 1,7506 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
9.7 mm
28.6 mm
1.4 mm
0,9938 € - 1,1043 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.6 mm
11.1 mm
0.4 mm
1,0662 € - 1,1847 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.5 mm
12.7 mm
1.0 mm
1,1437 € - 1,2708 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.1 mm
15.9 mm
1.2 mm
  • von 7
Federscheibe 4.1 mm 7.0 mm 1.2 mm Stahl

10240045

Preisbereich
0,0178 € - 0,0178 €

Lagerbestände
3156 Auf Lager
Merkmale
  • Außendurchmesser
    7.0 mm
  • Innendurchmesser
    4.1 mm
  • Stärke
    1.2 mm
  • Material
    Stahl
Federscheibe 5.1 mm 8.8 mm 1.6 mm Stahl

10240052

Preisbereich
0,0233 € - 0,0233 €

Lagerbestände
21 Auf Lager
Merkmale
  • Außendurchmesser
    8.8 mm
  • Innendurchmesser
    5.1 mm
  • Stärke
    1.6 mm
  • Material
    Stahl
Federscheibe 6.1 mm 9.9 mm 1.6 mm Stahl

10240069

Preisbereich
0,0245 € - 0,0245 €

Lagerbestände
1770 Auf Lager
Merkmale
  • Außendurchmesser
    9.9 mm
  • Innendurchmesser
    6.1 mm
  • Stärke
    1.6 mm
  • Material
    Stahl
Federscheibe 8.1 mm 12.7 mm 2.0 mm Stahl

10240076

Preisbereich
0,0444 € - 0,0444 €

Lagerbestände
1992 Auf Lager
Merkmale
  • Außendurchmesser
    12.7 mm
  • Innendurchmesser
    8.1 mm
  • Stärke
    2.0 mm
  • Material
    Stahl
Federscheibe 3.1 mm 5.6 mm 1.0 mm Stahl

10240038

Preisbereich
0,017 € - 0,017 €

Lagerbestände
10168 Auf Lager
Merkmale
  • Außendurchmesser
    5.6 mm
  • Innendurchmesser
    3.1 mm
  • Stärke
    1.0 mm
  • Material
    Stahl
Federscheibe 8.3 mm 16.8 mm 1.2 mm Acetal

10218327

Preisbereich
0,0675 € - 0,0546 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Außendurchmesser
    16.8 mm
  • Innendurchmesser
    8.3 mm
  • Stärke
    1.2 mm
  • Material
    Acetal
Federscheibe 11.5 mm 21.5 mm 1.4 mm Acetal

10218334

Preisbereich
0,1402 € - 0,1135 €

Lagerbestände
28996 Auf Lager
Merkmale
  • Außendurchmesser
    21.5 mm
  • Innendurchmesser
    11.5 mm
  • Stärke
    1.4 mm
  • Material
    Acetal
Federscheibe 6.0 mm 10.6 mm 0.9 mm Acetal

10218297

Preisbereich
0,0389 € - 0,0315 €

Lagerbestände
10575 Auf Lager
Merkmale
  • Außendurchmesser
    10.6 mm
  • Innendurchmesser
    6.0 mm
  • Stärke
    0.9 mm
  • Material
    Acetal
Federscheibe 6.7 mm 14.4 mm 1.0 mm Acetal

10218310

Preisbereich
0,0697 € - 0,0564 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Außendurchmesser
    14.4 mm
  • Innendurchmesser
    6.7 mm
  • Stärke
    1.0 mm
  • Material
    Acetal
Federscheibe 11.5 mm 21.5 mm 1.0 mm Acetal

10218341

Preisbereich
0,1376 € - 0,1114 €

Lagerbestände
374 Auf Lager
Merkmale
  • Außendurchmesser
    21.5 mm
  • Innendurchmesser
    11.5 mm
  • Stärke
    1.0 mm
  • Material
    Acetal
Federscheibe 4.4 mm 7.5 mm 0.7 mm Acetal

10218273

Preisbereich
0,0337 € - 0,0273 €

Lagerbestände
1901 Auf Lager
Merkmale
  • Außendurchmesser
    7.5 mm
  • Innendurchmesser
    4.4 mm
  • Stärke
    0.7 mm
  • Material
    Acetal
Federscheibe 5.2 mm 9.3 mm 0.8 mm Acetal

10218280

Preisbereich
0,0451 € - 0,0365 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • Außendurchmesser
    9.3 mm
  • Innendurchmesser
    5.2 mm
  • Stärke
    0.8 mm
  • Material
    Acetal
Federscheibe 7.0 mm 11.4 mm 0.9 mm Acetal

10218303

Preisbereich
0,0513 € - 0,0416 €

Lagerbestände
770 Auf Lager
Merkmale
  • Außendurchmesser
    11.4 mm
  • Innendurchmesser
    7.0 mm
  • Stärke
    0.9 mm
  • Material
    Acetal
Belleville-Unterlegscheibe ASTM 6.5 mm 12.7 mm Carbonstahl

10443842

Preisbereich
1,0428 € - 0,9385 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Außendurchmesser
    12.7 mm
  • Innendurchmesser
    6.5 mm
  • Stärke
    0.6 mm
  • Höhe unter Last
    0.8 mm
  • Federweg bei minimaler Belastung
    356.0 N
Belleville-Unterlegscheibe ASTM 5.6 mm 17.5 mm Carbonstahl

10443927

Preisbereich
1,3032 € - 1,1729 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Außendurchmesser
    17.5 mm
  • Innendurchmesser
    5.6 mm
  • Stärke
    0.9 mm
  • Höhe unter Last
    1.1 mm
  • Federweg bei minimaler Belastung
    471.0 N
Belleville-Unterlegscheibe ASTM 11.2 mm 22.2 mm Carbonstahl

10444009

Preisbereich
1,3633 € - 1,227 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Außendurchmesser
    22.2 mm
  • Innendurchmesser
    11.2 mm
  • Stärke
    0.8 mm
  • Höhe unter Last
    1.1 mm
  • Federweg bei minimaler Belastung
    507.0 N
Belleville-Unterlegscheibe ASTM 9.7 mm 28.6 mm Carbonstahl

10444085

Preisbereich
1,7506 € - 1,5756 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Außendurchmesser
    28.6 mm
  • Innendurchmesser
    9.7 mm
  • Stärke
    1.4 mm
  • Höhe unter Last
    1.7 mm
  • Federweg bei minimaler Belastung
    1128.0 N
Belleville-Unterlegscheibe ASTM 5.6 mm 11.1 mm Carbonstahl

10443804

Preisbereich
1,1043 € - 0,9938 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Außendurchmesser
    11.1 mm
  • Innendurchmesser
    5.6 mm
  • Stärke
    0.4 mm
  • Höhe unter Last
    0.6 mm
  • Federweg bei minimaler Belastung
    151.20 N
Belleville-Unterlegscheibe ASTM 6.5 mm 12.7 mm Carbonstahl

10443859

Preisbereich
1,1847 € - 1,0662 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Außendurchmesser
    12.7 mm
  • Innendurchmesser
    6.5 mm
  • Stärke
    1.0 mm
  • Höhe unter Last
    1.1 mm
  • Federweg bei minimaler Belastung
    716.0 N
Belleville-Unterlegscheibe ASTM 8.1 mm 15.9 mm Carbonstahl

10443903

Preisbereich
1,2708 € - 1,1437 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Außendurchmesser
    15.9 mm
  • Innendurchmesser
    8.1 mm
  • Stärke
    1.2 mm
  • Höhe unter Last
    1.4 mm
  • Federweg bei minimaler Belastung
    1134.0 N