Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Federscheibe, die so konzipiert ist, dass sie eine gleichmäßige Kraft über eine große Durchbiegungsspanne aufrechterhält. Sie kann mehrfach gestapelt werden und verteilt eine hohe Tragfähigkeit und nimmt gleichzeitig wenig Platz ein. Sie reagiert gut auf Druck-, Stoß-, Schlag- oder Vibrationsschwankungen. Material: Edelstahl, Stahl, Acetal, Carbonstahl Farbe: Natur, Weiß, Seriennummer:
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Innendurchmesser | Außendurchmesser | Stärke | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,8423 € - 3,1581 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1 in
25.4 mm
|
2 in
50.8 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
| 9,8821 € - 10,9801 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.252 in
31.8 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 4,8622 € - 5,4024 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.756 in
19.2 mm
|
2.252 in
57.2 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
||
| 1,017 € - 1,13 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.22 in
5.6 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
||
| 1,3245 € - 1,4717 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.319 in
8.1 mm
|
0.937 in
23.8 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
||
| 0,9938 € - 1,1043 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.22 in
5.6 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.016 in
0.4 mm
|
||
| 0,987 € - 1,0966 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.256 in
6.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
||
| 1,1956 € - 1,3284 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.504 in
12.8 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
||
| 1,4615 € - 1,6239 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.504 in
12.8 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
||
| 1,9628 € - 2,1809 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.382 in
9.7 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 1,1729 € - 1,3032 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.22 in
5.6 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
| 4,198 € - 4,6644 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.63 in
16.0 mm
|
1.874 in
47.6 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 5,4183 € - 6,0203 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.126 in
28.6 mm
|
2.252 in
57.2 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
| 2,6458 € - 2,9398 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.756 in
19.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
||
| 1,2149 € - 1,3499 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.256 in
6.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
||
| 2,2327 € - 2,4808 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.874 in
22.2 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,9385 € - 1,0428 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.256 in
6.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
||
| 1,5756 € - 1,7506 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.382 in
9.7 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
||
| 1,329 € - 1,4766 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.567 in
14.4 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 1,2491 € - 1,3879 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.256 in
6.5 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.