Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Federscheibe, die so konzipiert ist, dass sie eine gleichmäßige Kraft über eine große Durchbiegungsspanne aufrechterhält. Sie kann mehrfach gestapelt werden und verteilt eine hohe Tragfähigkeit und nimmt gleichzeitig wenig Platz ein. Sie reagiert gut auf Druck-, Stoß-, Schlag- oder Vibrationsschwankungen. Material: Edelstahl, Stahl, Acetal, Carbonstahl Farbe: Natur, Weiß, Seriennummer:
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Innendurchmesser | Außendurchmesser | Stärke | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,2174 € - 1,3527 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.256 in
6.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 1,178 € - 1,3089 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.382 in
9.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
||
| 9,7047 € - 10,783 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.63 in
16.0 mm
|
1.874 in
47.6 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
||
| 2,6458 € - 2,9398 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.756 in
19.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
||
| 3,6987 € - 4,1096 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1 in
25.4 mm
|
2 in
50.8 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 1,4122 € - 1,5691 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.63 in
16.0 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
||
| 1,8867 € - 2,0964 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.63 in
16.0 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
||
| 1,854 € - 2,06 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.756 in
19.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
||
| 3,1221 € - 3,469 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1 in
25.4 mm
|
2 in
50.8 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
||
| 7,6082 € - 8,4535 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.126 in
28.6 mm
|
2.252 in
57.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 10,0046 € - 11,1162 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1 in
25.4 mm
|
3 in
76.2 mm
|
0.134 in
3.4 mm
|
||
| 7,3229 € - 8,1365 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1 in
25.4 mm
|
3 in
76.2 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
||
| 1,2069 € - 1,341 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.319 in
8.1 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
||
| 1,7178 € - 1,9087 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.441 in
11.2 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
||
| 2,434 € - 2,7045 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.567 in
14.4 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
||
| 14,351 € - 15,9456 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.252 in
31.8 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 1,8463 € - 2,0515 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.504 in
12.8 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
| 1,5376 € - 1,7085 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.319 in
8.1 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 1,0144 € - 1,1271 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.22 in
5.6 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
||
| 6,3538 € - 7,0598 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.252 in
31.8 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.