Stopfen aus Metall für Vierkantrohre dienen dazu, ein Vierkantrohr oder ein Rohrende vor der Endbearbeitung dicht zu verschließen. Sie verhindern Kratzer und Beschädigungen der Oberflächen und schützen das Rohr vor Verunreinigungen während der Montage.Metal Square Tube Inserts are designed to provide a tight-fitting connection on a square tube or pipe end, before finishing. They help prevent scratches and damage to surfaces, while shielding the tube from impurities during fitting.
Material: Stahl Farbe: Natur Seriennummer: SR1554
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | AxA | t | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,0947 € - 4,1881 € | 900 Auf Lager |
1 in
25.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 2,023 € - 4,0374 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.874 in
22.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.