Menü Suche

Standard-Kugelkabelbinder

Auf Lager

Kugelkabelbinder ermöglichen einfache Anwendung und Lösen von Kabeln, während sie ein Verrutschen verhindern. Sie können in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden.

Seriennummer: SR1818

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
57 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Material Entflammbarkeitsklasse Gesamtlänge Kaufen
0,0503 € - 0,0503 € 1000 Auf Lager
127.0 mm
0,1193 € - 0,1442 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
UL94 HB
63.5 mm
0,1296 € - 0,1562 € 7042 Auf Lager
323.9 mm
0,0466 € - 0,0682 € 14473 Auf Lager
101.6 mm
0,05 € - 0,0733 € 2227 Auf Lager
UL94 HB
127.0 mm
0,1647 € - 0,1886 € 4500 Auf Lager
323.9 mm
0,1222 € - 0,1478 € 6098 Auf Lager
273.1 mm
0,0471 € - 0,0644 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
UL94 HB
152.4 mm
0,0676 € - 0,099 € 5074 Auf Lager
UL94 HB
101.6 mm
0,1222 € - 0,1478 € 625 Auf Lager
273.1 mm
0,0891 € - 0,1222 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
UL94 V-2
150.0 mm
0,1647 € - 0,1886 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
UL94 HB
323.9 mm
0,0472 € - 0,0691 € 5000 Auf Lager
127.0 mm
0,0536 € - 0,0785 € 2000 Auf Lager
63.5 mm
0,1289 € - 0,1562 € 7200 Auf Lager
222.3 mm
0,0471 € - 0,0644 € 22970 Auf Lager
127.0 mm
0,0468 € - 0,0468 € 2000 Auf Lager
63.5 mm
0,0455 € - 0,0598 € 7008 Auf Lager
152.4 mm
0,0405 € - 0,0474 € 996 Auf Lager
UL94 V-2
120.0 mm
0,0243 € - 0,0284 € 39372 Auf Lager
UL94 V-2
100.0 mm
  • von 3
Kugel-Kabelbinder 127.0 mm 31.8 mm PP Gelb

10150221

Preisbereich
0,0503 € - 0,0503 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Gelb
  • Kopfform
    Oval
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    31.8 mm
  • Gesamtlänge
    127.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polypropylen
Kugel-Kabelbinder 63.5 mm 14.3 mm Nylon Schwarz

10436165

Preisbereich
0,1442 € - 0,1193 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopfform
    Oval
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    14.3 mm
  • Gesamtlänge
    63.5 mm
  • Hauptmaterial
    Polypropylen
Kugel-Kabelbinder 323.9 mm 92.1 mm PP Natur

10150016

Preisbereich
0,1562 € - 0,1296 €

Lagerbestände
7042 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Kopfform
    Tropfenförmig
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    92.1 mm
  • Gesamtlänge
    323.9 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Kugel-Kabelbinder 101.6 mm 25.4 mm PP Natur

10150122

Preisbereich
0,0682 € - 0,0466 €

Lagerbestände
14473 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Kopfform
    Oval
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    25.4 mm
  • Gesamtlänge
    101.6 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Kugel-Kabelbinder 127.0 mm 31.8 mm Nylon Schwarz

10150177

Preisbereich
0,0733 € - 0,05 €

Lagerbestände
2227 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopfform
    Oval
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    31.8 mm
  • Gesamtlänge
    127.0 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Kugel-Kabelbinder 323.9 mm 92.1 mm PP Grün

10150030

Preisbereich
0,1886 € - 0,1647 €

Lagerbestände
4500 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grün
  • Kopfform
    Tropfenförmig
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    92.1 mm
  • Gesamtlänge
    323.9 mm
  • Hauptmaterial
    Polypropylen
Kugel-Kabelbinder 273.1 mm 85.7 mm PP Gelb

10149997

Preisbereich
0,1478 € - 0,1222 €

Lagerbestände
6098 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Gelb
  • Kopfform
    Tropfenförmig
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    85.7 mm
  • Gesamtlänge
    273.1 mm
  • Hauptmaterial
    Polypropylen
Kugel-Kabelbinder 152.4 mm 44.5 mm Nylon Schwarz

10150252

Preisbereich
0,0644 € - 0,0471 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopfform
    Oval
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    44.5 mm
  • Gesamtlänge
    152.4 mm
  • Hauptmaterial
    Polypropylen
Kugel-Kabelbinder 101.6 mm 25.4 mm Nylon Schwarz

10150139

Preisbereich
0,099 € - 0,0676 €

Lagerbestände
5074 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopfform
    Oval
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    25.4 mm
  • Gesamtlänge
    101.6 mm
  • Hauptmaterial
    Polypropylen
Kugel-Kabelbinder 273.1 mm 85.7 mm PP Grün

10149973

Preisbereich
0,1478 € - 0,1222 €

Lagerbestände
625 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grün
  • Kopfform
    Tropfenförmig
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    85.7 mm
  • Gesamtlänge
    273.1 mm
  • Hauptmaterial
    Polypropylen
Kugel-Kabelbinder 150.0 mm 35.6 mm Nylon 6/6 Natur

10159859

Preisbereich
0,1222 € - 0,0891 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    35.6 mm
  • Gesamtlänge
    150.0 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kugel-Kabelbinder 323.9 mm 92.1 mm Nylon Schwarz

10150009

Preisbereich
0,1886 € - 0,1647 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopfform
    Tropfenförmig
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    92.1 mm
  • Gesamtlänge
    323.9 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Kugel-Kabelbinder 127.0 mm 31.8 mm PP Natur

10150184

Preisbereich
0,0691 € - 0,0472 €

Lagerbestände
5000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Kopfform
    Oval
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    31.8 mm
  • Gesamtlänge
    127.0 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Kugel-Kabelbinder 63.5 mm 14.3 mm PP Gelb

10150108

Preisbereich
0,0785 € - 0,0536 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Gelb
  • Kopfform
    Oval
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    14.3 mm
  • Gesamtlänge
    63.5 mm
  • Hauptmaterial
    Polypropylen
Kugel-Kabelbinder 222.3 mm 60.3 mm PP Gelb

10150337

Preisbereich
0,1562 € - 0,1289 €

Lagerbestände
7200 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Gelb
  • Kopfform
    Tropfenförmig
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    60.3 mm
  • Gesamtlänge
    222.3 mm
  • Hauptmaterial
    Polypropylen
Kugel-Kabelbinder 127.0 mm 31.8 mm PP Rot

10150214

Preisbereich
0,0644 € - 0,0471 €

Lagerbestände
22970 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Rot
  • Kopfform
    Oval
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    31.8 mm
  • Gesamtlänge
    127.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polypropylen
Kugel-Kabelbinder 63.5 mm 14.3 mm PP Grün

10150085

Preisbereich
0,0468 € - 0,0468 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grün
  • Kopfform
    Oval
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    14.3 mm
  • Gesamtlänge
    63.5 mm
  • Hauptmaterial
    Polypropylen
Kugel-Kabelbinder 152.4 mm 44.5 mm PP Natur

10150245

Preisbereich
0,0598 € - 0,0455 €

Lagerbestände
7008 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Kopfform
    Oval
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    44.5 mm
  • Gesamtlänge
    152.4 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Kugel-Kabelbinder 120.0 mm 30.0 mm PA Schwarz

10378427

Preisbereich
0,0474 € - 0,0405 €

Lagerbestände
996 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopfform
    Viereckig
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    30.0 mm
  • Gesamtlänge
    120.0 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Kugel-Kabelbinder 100.0 mm 25.0 mm PA Natur

10378359

Preisbereich
0,0284 € - 0,0243 €

Lagerbestände
39372 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Kopfform
    Viereckig
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    25.0 mm
  • Gesamtlänge
    100.0 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6