Menü Suche

Standard-Kugelkabelbinder

Auf Lager

Kugelkabelbinder ermöglichen einfache Anwendung und Lösen von Kabeln, während sie ein Verrutschen verhindern. Sie können in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden.

Seriennummer: SR1818

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
57 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Material Entflammbarkeitsklasse Gesamtlänge Kaufen
0,0468 € - 0,0686 € 2226 Auf Lager
63.5 mm
0,0509 € - 0,0553 € 12000 Auf Lager
UL94 V-2
101.6 mm
0,1222 € - 0,1478 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
273.1 mm
0,0747 € - 0,0796 € 2000 Auf Lager
UL94 HB
127.0 mm
0,176 € - 0,2055 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
UL94 V-2
226.0 mm
0,0864 € - 0,0864 € 2348 Auf Lager
222.3 mm
0,1025 € - 0,1198 € 47096 Auf Lager
UL94 V-2
180.0 mm
0,1647 € - 0,1886 € 900 Auf Lager
323.9 mm
0,1025 € - 0,1198 € 10098 Auf Lager
UL94 V-2
180.0 mm
0,0732 € - 0,0858 € 2719 Auf Lager
UL94 V-2
150.0 mm
0,2168 € - 0,252 € 7300 Auf Lager
UL94 V-2
280.0 mm
0,0549 € - 0,073 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
152.4 mm
0,0511 € - 0,0681 € 1877 Auf Lager
101.6 mm
0,176 € - 0,2055 € 398 Auf Lager
UL94 V-2
226.0 mm
0,1193 € - 0,1442 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
UL94 HB
63.5 mm
0,1222 € - 0,1478 € 6098 Auf Lager
273.1 mm
0,0536 € - 0,0785 € 2000 Auf Lager
63.5 mm
0,0602 € - 0,064 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
UL94 HB
152.4 mm
0,1296 € - 0,1562 € 7042 Auf Lager
323.9 mm
0,0471 € - 0,0644 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
UL94 HB
152.4 mm
  • von 3
Kugel-Kabelbinder 63.5 mm 14.3 mm PP Rot

10150092

Preisbereich
0,0686 € - 0,0468 €

Lagerbestände
2226 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Rot
  • Kopfform
    Oval
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    14.3 mm
  • Gesamtlänge
    63.5 mm
  • Hauptmaterial
    Polypropylen
Kugel-Kabelbinder 101.6 mm 25.4 mm PA Schwarz

10150115

Preisbereich
0,0553 € - 0,0509 €

Lagerbestände
12000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopfform
    Tropfenförmig
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    25.4 mm
  • Gesamtlänge
    101.6 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Kugel-Kabelbinder 273.1 mm 85.7 mm PP Rot

10149980

Preisbereich
0,1478 € - 0,1222 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Rot
  • Kopfform
    Tropfenförmig
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    85.7 mm
  • Gesamtlänge
    273.1 mm
  • Hauptmaterial
    Polypropylen
Kugel-Kabelbinder 127.0 mm 31.8 mm Nylon Schwarz

10150191

Preisbereich
0,0796 € - 0,0747 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopfform
    Oval
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    31.8 mm
  • Gesamtlänge
    127.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polypropylen
Kugel-Kabelbinder 226.0 mm 63.0 mm PA Natur

10378403

Preisbereich
0,2055 € - 0,176 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Kopfform
    Tropfenförmig
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    63.0 mm
  • Gesamtlänge
    226.0 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Kugel-Kabelbinder 222.3 mm 60.3 mm PP Grün

10150313

Preisbereich
0,0864 € - 0,0864 €

Lagerbestände
2348 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grün
  • Kopfform
    Tropfenförmig
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    60.3 mm
  • Gesamtlänge
    222.3 mm
  • Hauptmaterial
    Polypropylen
Kugel-Kabelbinder 180.0 mm 49.0 mm PA Schwarz

10378441

Preisbereich
0,1198 € - 0,1025 €

Lagerbestände
47096 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopfform
    Tropfenförmig
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    49.0 mm
  • Gesamtlänge
    180.0 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Kugel-Kabelbinder 323.9 mm 92.1 mm PP Rot

10150047

Preisbereich
0,1886 € - 0,1647 €

Lagerbestände
900 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Rot
  • Kopfform
    Tropfenförmig
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    92.1 mm
  • Gesamtlänge
    323.9 mm
  • Hauptmaterial
    Polypropylen
Kugel-Kabelbinder 180.0 mm 49.0 mm PA Natur

10378380

Preisbereich
0,1198 € - 0,1025 €

Lagerbestände
10098 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Kopfform
    Tropfenförmig
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    49.0 mm
  • Gesamtlänge
    180.0 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Kugel-Kabelbinder 150.0 mm 39.0 mm PA Natur

10378373

Preisbereich
0,0858 € - 0,0732 €

Lagerbestände
2719 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Kopfform
    Gabelförmig
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    39.0 mm
  • Gesamtlänge
    150.0 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Kugel-Kabelbinder 280.0 mm 75.0 mm PA Schwarz

10378458

Preisbereich
0,252 € - 0,2168 €

Lagerbestände
7300 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopfform
    Tropfenförmig
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    75.0 mm
  • Gesamtlänge
    280.0 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Kugel-Kabelbinder 152.4 mm 44.5 mm PP Grün

10150269

Preisbereich
0,073 € - 0,0549 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Grün
  • Kopfform
    Oval
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    44.5 mm
  • Gesamtlänge
    152.4 mm
  • Hauptmaterial
    Polypropylen
Kugel-Kabelbinder 101.6 mm 25.4 mm PP Grün

10150146

Preisbereich
0,0681 € - 0,0511 €

Lagerbestände
1877 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grün
  • Kopfform
    Oval
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    25.4 mm
  • Gesamtlänge
    101.6 mm
  • Hauptmaterial
    Polypropylen
Kugel-Kabelbinder 226.0 mm 63.0 mm PA Schwarz

10378465

Preisbereich
0,2055 € - 0,176 €

Lagerbestände
398 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopfform
    Tropfenförmig
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    63.0 mm
  • Gesamtlänge
    226.0 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Kugel-Kabelbinder 63.5 mm 14.3 mm Nylon Schwarz

10436165

Preisbereich
0,1442 € - 0,1193 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopfform
    Oval
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    14.3 mm
  • Gesamtlänge
    63.5 mm
  • Hauptmaterial
    Polypropylen
Kugel-Kabelbinder 273.1 mm 85.7 mm PP Gelb

10149997

Preisbereich
0,1478 € - 0,1222 €

Lagerbestände
6098 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Gelb
  • Kopfform
    Tropfenförmig
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    85.7 mm
  • Gesamtlänge
    273.1 mm
  • Hauptmaterial
    Polypropylen
Kugel-Kabelbinder 63.5 mm 14.3 mm PP Gelb

10150108

Preisbereich
0,0785 € - 0,0536 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Gelb
  • Kopfform
    Oval
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    14.3 mm
  • Gesamtlänge
    63.5 mm
  • Hauptmaterial
    Polypropylen
Kugel-Kabelbinder 152.4 mm 44.5 mm Nylon Schwarz

10150238

Preisbereich
0,064 € - 0,0602 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopfform
    Oval
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    44.5 mm
  • Gesamtlänge
    152.4 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Kugel-Kabelbinder 323.9 mm 92.1 mm PP Natur

10150016

Preisbereich
0,1562 € - 0,1296 €

Lagerbestände
7042 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Kopfform
    Tropfenförmig
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    92.1 mm
  • Gesamtlänge
    323.9 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Kugel-Kabelbinder 152.4 mm 44.5 mm Nylon Schwarz

10150252

Preisbereich
0,0644 € - 0,0471 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopfform
    Oval
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    44.5 mm
  • Gesamtlänge
    152.4 mm
  • Hauptmaterial
    Polypropylen