Kugelkabelbinder ermöglichen einfache Anwendung und Lösen von Kabeln, während sie ein Verrutschen verhindern. Sie können in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden.
Seriennummer: SR1818
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Material Entflammbarkeitsklasse | Gesamtlänge | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,0747 € - 0,0796 € | 2000 Auf Lager |
UL94 HB
|
5 in
127.0 mm
|
||
| 10150207 | 0,0495 € - 0,0725 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
5 in
127.0 mm
|
|
| 0,0468 € - 0,0686 € | 2226 Auf Lager |
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
| 0,0549 € - 0,073 € | 5991 Auf Lager |
|
6 in
152.4 mm
|
||
| 0,2168 € - 0,252 € | 7300 Auf Lager |
UL94 V-2
|
11.024 in
280.0 mm
|
||
| 0,0549 € - 0,073 € | 15998 Auf Lager |
|
6 in
152.4 mm
|
||
| 0,1192 € - 0,1242 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
UL94 HB
|
8.752 in
222.3 mm
|
||
| 0,0732 € - 0,0858 € | 2719 Auf Lager |
UL94 V-2
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 0,1025 € - 0,1198 € | 10098 Auf Lager |
UL94 V-2
|
7.087 in
180.0 mm
|
||
| 0,176 € - 0,2055 € | 398 Auf Lager |
UL94 V-2
|
8.898 in
226.0 mm
|
||
| 0,1647 € - 0,1886 € | 900 Auf Lager |
|
12.752 in
323.9 mm
|
||
| 0,0511 € - 0,0681 € | 1877 Auf Lager |
|
4 in
101.6 mm
|
||
| 0,0405 € - 0,0474 € | 54499 Auf Lager |
UL94 V-2
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
| 0,1025 € - 0,1198 € | 47096 Auf Lager |
UL94 V-2
|
7.087 in
180.0 mm
|
||
| 0,0549 € - 0,073 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
6 in
152.4 mm
|
||
| 0,1113 € - 0,1478 € | 1998 Auf Lager |
|
10 in
254.0 mm
|
||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
5.984 in
152.0 mm
|
|||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.