Menü Suche

Standard-Sechskantmuttern ‒ Kunststoff

Auf Lager

Eine sechseckige Befestigung mit einem Innengewinde, wird üblicherweise zusammen mit einem Bolzen oder einer Schraube verwendet. Kann mit Werkzeugen wie Schraubenschlüssel oder Ratschen befestigt werden.

Seriennummer: SR1954 ,SR2014

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
84 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Farbe Material Kaufen
0,1764 € - 0,2066 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M12
Natur
Nylon 6/6
0,2754 € - 0,3213 € 23800 Auf Lager
M10
Schwarz
Nylon 6/6
0,1165 € - 0,1213 € 18436 Auf Lager
M4
Natur
PC
0,3787 € - 0,6155 € 300 Auf Lager
M8
Transparent
PC
0,2137 € - 0,2453 € 31038 Auf Lager
M3
Natur
PC
5,366 € - 6,6574 € 54 Auf Lager
M8
Hellbraun
PEEK
0,0495 € - 0,0579 € 23000 Auf Lager
M6
Natur
Nylon 6/6
0,1312 € - 0,1535 € 10062 Auf Lager
M10
Natur
Nylon 6/6
0,9483 € - 1,1119 € 379 Auf Lager
M12
Natur
PVDF
0,4892 € - 0,5724 € 3759 Auf Lager
M8
Natur
PVDF
0,3572 € - 0,3759 € 376 Auf Lager
M14
Natur
Nylon 6/6
0,0414 € - 0,046 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
Natur
Nylon 6/6
0,05 € - 0,0556 € 2478 Auf Lager
M3
Schwarz
Nylon 6/6
0,107 € - 0,2109 € 258 Auf Lager
M2.6
Transparent
PC
0,4447 € - 0,5165 € 23 Auf Lager
M12
Schwarz
Nylon 6/6
0,1285 € - 0,1285 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
Schwarz
Nylon 6/6
1,2597 € - 2,7547 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
Hellbraun
PEEK
0,0723 € - 0,0843 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6 x 1.0
Natur
PP
0,086 € - 0,1693 € 2994 Auf Lager
M6
Natur
PA
2,023 € - 2,1091 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M2
Braun
PEEK
  • von 5
Sechskantmutter M12 18.0 mm Nylon 6/6 Natur

10041581

Preisbereich
0,2066 € - 0,1764 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12
  • Abstand Schlüsselweite
    18.0 mm
  • Gesamthöhe
    10.8 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6/6
Sechskantmutter M10 17.0 mm Nylon 6/6 Schwarz

10041550

Preisbereich
0,3213 € - 0,2754 €

Lagerbestände
23800 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Abstand Schlüsselweite
    17.0 mm
  • Gesamthöhe
    8.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6/6
Sechskantmutter M4 8.0 mm PC Natur

10313732

Preisbereich
0,1213 € - 0,1165 €

Lagerbestände
18436 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M4
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polycarbonat
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Sechskantmutter M8 13.0 mm PC Transparent

10218419

Preisbereich
0,6155 € - 0,3787 €

Lagerbestände
300 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Abstand Schlüsselweite
    13.0 mm
  • Gesamthöhe
    6.5 mm
  • Farbe
    Transparent
  • Hauptmaterial
    Polycarbonat
Sechskantmutter M3 5.5 mm PC Natur

10313725

Preisbereich
0,2453 € - 0,2137 €

Lagerbestände
31038 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M3
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polycarbonat
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Sechskantmutter M8 13.0 mm PEEK Hellbraun

10220849

Preisbereich
6,6574 € - 5,366 €

Lagerbestände
54 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Abstand Schlüsselweite
    13.0 mm
  • Gesamthöhe
    6.5 mm
  • Farbe
    Hellbraun
  • Hauptmaterial
    Polyetheretherketon
Sechskantmutter M6 10.0 mm Nylon 6/6 Natur

10041468

Preisbereich
0,0579 € - 0,0495 €

Lagerbestände
23000 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Abstand Schlüsselweite
    10.0 mm
  • Gesamthöhe
    5.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6/6
Sechskantmutter M10 17.0 mm Nylon 6/6 Natur

10041543

Preisbereich
0,1535 € - 0,1312 €

Lagerbestände
10062 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Abstand Schlüsselweite
    17.0 mm
  • Gesamthöhe
    8.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6/6
Sechskantmutter M12 18.0 mm PVDF Natur

10041611

Preisbereich
1,1119 € - 0,9483 €

Lagerbestände
379 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12
  • Abstand Schlüsselweite
    18.0 mm
  • Gesamthöhe
    10.8 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyvinylidenfluorid
Sechskantmutter M8 13.0 mm PVDF Natur

10041536

Preisbereich
0,5724 € - 0,4892 €

Lagerbestände
3759 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Abstand Schlüsselweite
    13.0 mm
  • Gesamthöhe
    6.5 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyvinylidenfluorid
Sechskantmutter M14 21.0 mm Nylon 6/6 Natur

10041628

Preisbereich
0,3759 € - 0,3572 €

Lagerbestände
376 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M14
  • Abstand Schlüsselweite
    21.0 mm
  • Gesamthöhe
    12.8 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6/6
Sechskantmutter M3 5.5 mm Nylon 6/6 Natur

10279137

Preisbereich
0,046 € - 0,0414 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M3
  • Abstand Schlüsselweite
    5.5 mm
  • Gesamthöhe
    2.4 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6/6
Sechskantmutter M3 5.5 mm Nylon 6/6 Schwarz

10279151

Preisbereich
0,0556 € - 0,05 €

Lagerbestände
2478 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M3
  • Abstand Schlüsselweite
    5.5 mm
  • Gesamthöhe
    2.4 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6/6
Sechskantmutter M2.6 5.0 mm PC Transparent

10218426

Preisbereich
0,2109 € - 0,107 €

Lagerbestände
258 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M2.6
  • Abstand Schlüsselweite
    5.0 mm
  • Gesamthöhe
    2.4 mm
  • Farbe
    Transparent
  • Hauptmaterial
    Polycarbonat
Sechskantmutter M12 18.0 mm Nylon 6/6 Schwarz

10041598

Preisbereich
0,5165 € - 0,4447 €

Lagerbestände
23 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12
  • Abstand Schlüsselweite
    18.0 mm
  • Gesamthöhe
    10.8 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6/6
Sechskantmutter M4 7.0 mm Nylon 6/6 Schwarz

10279168

Preisbereich
0,1285 € - 0,1285 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M4
  • Abstand Schlüsselweite
    7.0 mm
  • Gesamthöhe
    3.2 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6/6
Sechskantmutter M5 8.0 mm PEEK Hellbraun

10220825

Preisbereich
2,7547 € - 1,2597 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M5
  • Abstand Schlüsselweite
    8.0 mm
  • Gesamthöhe
    4.0 mm
  • Farbe
    Hellbraun
  • Hauptmaterial
    Polyetheretherketon
Sechskantmutter M6 x 1.0 10.0 mm PP Natur

10041482

Preisbereich
0,0843 € - 0,0723 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6 x 1.0
  • Abstand Schlüsselweite
    10.0 mm
  • Gesamthöhe
    5.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polypropylen
Sechskantmutter M6 10.0 mm PA Natur

10326428

Preisbereich
0,1693 € - 0,086 €

Lagerbestände
2994 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6/6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Sechskantmutter M2 4.0 mm PEEK Braun

10358795

Preisbereich
2,1091 € - 2,023 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M2
  • Farbe
    Braun
  • Hauptmaterial
    Polyetheretherketon
  • Zolltarifnummer
    3926909790