Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Standardgriffe in Bogenform sind leicht und bieten ein stilvolleres ergonomisches Finish. Das Sortiment bietet eine Auswahl an Montagearten für die Front- oder Rückseitenmontage..
Seriennummer: SR5587, SR5586
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Gesamtlänge | Griffmaterial | Montageart | Grifffarbe | Gesamthöhe | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20060589 | 4,3085 € - 6,7022 € | 1360 Auf Lager |
Non Threaded
|
5.512 in
140.0 mm
|
PA
|
Plain
|
Schwarz
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
8,3874 € - 18,283 € | 129 Auf Lager |
Non Threaded
|
4.961 in
126.0 mm
|
GF PA
|
Schnellmontage
|
Schwarz
|
1.693 in
43.0 mm
|
||
4,2663 € - 4,7591 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M2
|
2.48 in
63.0 mm
|
Nylon
|
Typ 2
|
Schwarz
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
10,1813 € - 22,1726 € | 882 Auf Lager |
M6
|
5.197 in
132.0 mm
|
PA
|
Gewindeeinsatz
|
Schwarz
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
4,8717 € - 6,5938 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
4.705 in
119.5 mm
|
PA
|
Gewindeeinsatz
|
Schwarz
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
10,7018 € - 31,8659 € | 641 Auf Lager |
M8
|
5.197 in
132.0 mm
|
PA
|
Gewindeeinsatz
|
Schwarz
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
4,7169 € - 5,2378 € | 22 Auf Lager |
M2
|
3.386 in
86.0 mm
|
Nylon
|
Typ 3
|
Schwarz
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
0,0423 € - 0,0423 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon
|
Mit Gewinde
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,0423 € - 0,0423 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon
|
Mit Gewinde
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,3083 € - 0,3632 € | 8600 Auf Lager |
M8
|
0.669 in
17.0 mm
|
Nylon
|
Mit Gewinde
|
|
0.413 in
10.5 mm
|
||
0,3421 € - 0,3984 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon
|
Mit Gewinde
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
5,3558 € - 7,1809 € | 50 Auf Lager |
Non Threaded
|
4.488 in
114.0 mm
|
GF PA
|
Schraubbefestigung
|
Grau
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
0,2309 € - 0,2717 € | 6400 Auf Lager |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon
|
Mit Gewinde
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,3083 € - 0,3632 € | 1000 Auf Lager |
M8
|
0.669 in
17.0 mm
|
Nylon
|
Mit Gewinde
|
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
0,0794 € - 0,0927 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
0.669 in
17.0 mm
|
Nylon
|
Mit Gewinde
|
|
0.413 in
10.5 mm
|
||
0,2309 € - 0,2717 € | 16798 Auf Lager |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon
|
Mit Gewinde
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,0798 € - 0,093 € | 12600 Auf Lager |
M8
|
0.669 in
17.0 mm
|
Nylon
|
Mit Gewinde
|
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
0,3421 € - 0,3984 € | 13200 Auf Lager |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon
|
Mit Gewinde
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
12,0668 € - 26,2626 € | 223 Auf Lager |
M8
|
5.394 in
137.0 mm
|
PA
|
Gewindeeinsatz
|
Schwarz
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
4,1677 € - 4,1677 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
5.709 in
145.0 mm
|
PA
|
Plain
|
Schwarz
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.