Menü Suche

Standardgriffe - bogenförmig, Kunststoff

Auf Lager

Standardgriffe in Bogenform sind leicht und bieten ein stilvolleres ergonomisches Finish. Das Sortiment bietet eine Auswahl an Montagearten für die Front- oder Rückseitenmontage..

Seriennummer: SR5587, SR5586

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
47 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Gesamtlänge Griffmaterial Montageart Grifffarbe Gesamthöhe Kaufen
20060589 4,3085 € - 6,7022 € 1360 Auf Lager
Non Threaded
140.0 mm
PA
Plain
Schwarz
40.0 mm
8,3874 € - 18,283 € 129 Auf Lager
Non Threaded
126.0 mm
GF PA
Schnellmontage
Schwarz
43.0 mm
4,2663 € - 4,7591 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M2
63.0 mm
Nylon
Typ 2
Schwarz
27.0 mm
10,1813 € - 22,1726 € 882 Auf Lager
M6
132.0 mm
PA
Gewindeeinsatz
Schwarz
50.0 mm
4,8717 € - 6,5938 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
119.5 mm
PA
Gewindeeinsatz
Schwarz
35.0 mm
10,7018 € - 31,8659 € 641 Auf Lager
M8
132.0 mm
PA
Gewindeeinsatz
Schwarz
50.0 mm
4,7169 € - 5,2378 € 22 Auf Lager
M2
86.0 mm
Nylon
Typ 3
Schwarz
27.0 mm
0,0423 € - 0,0423 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
15.0 mm
Nylon
Mit Gewinde
9.5 mm
0,0423 € - 0,0423 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
15.0 mm
Nylon
Mit Gewinde
9.5 mm
0,3083 € - 0,3632 € 8600 Auf Lager
M8
17.0 mm
Nylon
Mit Gewinde
10.5 mm
0,3421 € - 0,3984 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
15.0 mm
Nylon
Mit Gewinde
9.5 mm
5,3558 € - 7,1809 € 50 Auf Lager
Non Threaded
114.0 mm
GF PA
Schraubbefestigung
Grau
33.0 mm
0,2309 € - 0,2717 € 6400 Auf Lager
M6
15.0 mm
Nylon
Mit Gewinde
9.5 mm
0,3083 € - 0,3632 € 1000 Auf Lager
M8
17.0 mm
Nylon
Mit Gewinde
8.5 mm
0,0794 € - 0,0927 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
17.0 mm
Nylon
Mit Gewinde
10.5 mm
0,2309 € - 0,2717 € 16798 Auf Lager
M6
15.0 mm
Nylon
Mit Gewinde
9.5 mm
0,0798 € - 0,093 € 12600 Auf Lager
M8
17.0 mm
Nylon
Mit Gewinde
8.5 mm
0,3421 € - 0,3984 € 13200 Auf Lager
M6
15.0 mm
Nylon
Mit Gewinde
9.5 mm
12,0668 € - 26,2626 € 223 Auf Lager
M8
137.0 mm
PA
Gewindeeinsatz
Schwarz
41.0 mm
4,1677 € - 4,1677 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
145.0 mm
PA
Plain
Schwarz
40.0 mm
  • von 3
Standardgriff 40.0 mm 140.0 mm PA

20060589

Preisbereich
6,7022 € - 4,3085 €

Lagerbestände
1360 Auf Lager
Merkmale
  • Länge Unterteil
    140.0 mm
  • Breite Unterteil
    24.0 mm
  • Abstand Montagebohrung
    122.0 mm
  • Gesamthöhe
    40.0 mm
  • Gesamtlänge
    140.0 mm
Abgewinkelter Griff 108.0 mm Non Threaded GF PA Schwarz

10259146

Preisbereich
18,283 € - 8,3874 €

Lagerbestände
129 Auf Lager
Merkmale
  • Länge Unterteil
    126.0 mm
  • Gesamthöhe
    43.0 mm
  • Gesamtlänge
    126.0 mm
  • Material Stangenende
    GF PA
  • Grifffarbe
    Schwarz
Handgriff 28.5 mm M2 Nylon Schwarz

10273715

Preisbereich
4,7591 € - 4,2663 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamthöhe
    27.0 mm
  • Gesamtlänge
    63.0 mm
  • Grifffarbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Nylon
  • Griffausführung
    Tragegriff
Handgriff 117.0 mm M6 PA Schwarz

10259207

Preisbereich
22,1726 € - 10,1813 €

Lagerbestände
882 Auf Lager
Merkmale
  • Länge Unterteil
    132.0 mm
  • Breite Unterteil
    25.0 mm
  • Abstand Montagebohrung
    117.0 mm
  • Gesamthöhe
    50.0 mm
  • Gesamtlänge
    132.0 mm
Handgriff 93.4 mm M6 PA Schwarz

10260517

Preisbereich
6,5938 € - 4,8717 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Länge Unterteil
    119.5 mm
  • Abstand Montagebohrung
    93.4 mm
  • Gesamthöhe
    35.0 mm
  • Gesamtlänge
    119.5 mm
  • Material Stangenende
    PA
Handgriff 117.0 mm M8 PA Schwarz

10259214

Preisbereich
31,8659 € - 10,7018 €

Lagerbestände
641 Auf Lager
Merkmale
  • Länge Unterteil
    132.0 mm
  • Breite Unterteil
    25.0 mm
  • Abstand Montagebohrung
    117.0 mm
  • Gesamthöhe
    50.0 mm
  • Gesamtlänge
    132.0 mm
Handgriff M2 86.0 mm 2.4 mm Nylon

10389829

Preisbereich
5,2378 € - 4,7169 €

Lagerbestände
22 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    27.0 mm
  • Gesamtlänge
    86.0 mm
  • Grifffarbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Nylon
  • Griffausführung
    Tragegriff
Abdeckkappe M6 Nylon Grün

10260616

Preisbereich
0,0423 € - 0,0423 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamthöhe
    9.5 mm
  • Gesamtlänge
    15.0 mm
  • Farbe
    Grün
  • Griffmaterial
    Nylon
  • Material
    Nylon
Abdeckkappe M6 Nylon Weiß

10260609

Preisbereich
0,0423 € - 0,0423 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamthöhe
    9.5 mm
  • Gesamtlänge
    15.0 mm
  • Farbe
    Weiß
  • Griffmaterial
    Nylon
  • Material
    Nylon
Abdeckkappe M8 Nylon Grau

10260708

Preisbereich
0,3632 € - 0,3083 €

Lagerbestände
8600 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    10.5 mm
  • Gesamtlänge
    17.0 mm
  • Farbe
    Grau
  • Griffmaterial
    Nylon
  • Material
    Nylon
Abdeckkappe M6 Nylon Schwarz

10260593

Preisbereich
0,3984 € - 0,3421 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamthöhe
    9.5 mm
  • Gesamtlänge
    15.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Nylon
  • Material
    Nylon
Gebogener Handgriff 93.5 mm Non Threaded GF PA Grau

10187951

Preisbereich
7,1809 € - 5,3558 €

Lagerbestände
50 Auf Lager
Merkmale
  • Länge Unterteil
    74.0 mm
  • Gesamthöhe
    33.0 mm
  • Gesamtlänge
    114.0 mm
  • Grifffarbe
    Grau
  • Griffmaterial
    GF PA
Abdeckkappe M6 Nylon Orange

10260630

Preisbereich
0,2717 € - 0,2309 €

Lagerbestände
6400 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    9.5 mm
  • Gesamtlänge
    15.0 mm
  • Farbe
    Orange
  • Griffmaterial
    Nylon
  • Material
    Nylon
Abdeckkappe M8 Nylon Gelb

10260661

Preisbereich
0,3632 € - 0,3083 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    8.5 mm
  • Gesamtlänge
    17.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Griffmaterial
    Nylon
  • Material
    Nylon
Abdeckkappe M8 Nylon Grün

10260692

Preisbereich
0,0927 € - 0,0794 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamthöhe
    10.5 mm
  • Gesamtlänge
    17.0 mm
  • Farbe
    Grün
  • Griffmaterial
    Nylon
  • Material
    Nylon
Abdeckkappe M6 Nylon Rot

10260562

Preisbereich
0,2717 € - 0,2309 €

Lagerbestände
16798 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    9.5 mm
  • Gesamtlänge
    15.0 mm
  • Farbe
    Rot
  • Griffmaterial
    Nylon
  • Material
    Nylon
Abdeckkappe M8 Nylon Rot

10260647

Preisbereich
0,093 € - 0,0798 €

Lagerbestände
12600 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    8.5 mm
  • Gesamtlänge
    17.0 mm
  • Farbe
    Rot
  • Griffmaterial
    Nylon
  • Material
    Nylon
Abdeckkappe M6 Nylon Gelb

10260586

Preisbereich
0,3984 € - 0,3421 €

Lagerbestände
13200 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    9.5 mm
  • Gesamtlänge
    15.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Griffmaterial
    Nylon
  • Material
    Nylon
Handgriff 120.0 mm M8 PA Schwarz

10259177

Preisbereich
26,2626 € - 12,0668 €

Lagerbestände
223 Auf Lager
Merkmale
  • Länge Unterteil
    137.0 mm
  • Breite Unterteil
    28.0 mm
  • Abstand Montagebohrung
    120.0 mm
  • Gesamthöhe
    41.0 mm
  • Gesamtlänge
    137.0 mm
Handgriff 117.0 mm M6 PA Schwarz

10260494

Preisbereich
4,1677 € - 4,1677 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Länge Unterteil
    145.0 mm
  • Gesamthöhe
    40.0 mm
  • Gesamtlänge
    145.0 mm
  • Material Stangenende
    PA
  • Grifffarbe
    Schwarz