Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Standardgriffe in Bogenform sind leicht und bieten ein stilvolleres ergonomisches Finish. Das Sortiment bietet eine Auswahl an Montagearten für die Front- oder Rückseitenmontage..
Seriennummer: SR5587, SR5586
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Gesamtlänge | Griffmaterial | Montageart | Grifffarbe | Gesamthöhe | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18,7416 € - 20,824 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
5.512 in
140.0 mm
|
PA6 GF30
|
Schraubbefestigung
|
Schwarz
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 4,828 € - 5,3645 € | 426 Auf Lager |
M2
|
|
PA6 GF30
|
Schraubbefestigung
|
Schwarz
|
|
||
| 7,7643 € - 8,6271 € | 1070 Auf Lager |
Bore
|
|
PP
|
Schraubbefestigung
|
Schwarz
|
|
||
| 4,1185 € - 4,5762 € | 1532 Auf Lager |
M2
|
|
PA6 GF30
|
Schraubbefestigung
|
Grau
|
|
||
| 6,9324 € - 7,7027 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Bore
|
|
PP
|
Schraubbefestigung
|
Schwarz
|
|
||
| 2,9819 € - 2,9819 € | 2498 Auf Lager |
M6
|
4.724 in
120.0 mm
|
PA
|
Plain
|
Schwarz
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 5,7514 € - 6,3905 € | 20 Auf Lager |
Bore
|
|
PP
|
Schraubbefestigung
|
Schwarz
|
|
||
| 4,828 € - 5,3645 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M2
|
|
PA6 GF30
|
Schraubbefestigung
|
Schwarz
|
|
||
| 4,1185 € - 4,5762 € | 150 Auf Lager |
M2
|
|
PA6 GF30
|
Schraubbefestigung
|
Schwarz
|
|
||
| 0,3083 € - 0,3632 € | 400 Auf Lager |
M8
|
0.669 in
17.0 mm
|
Nylon
|
Mit Gewinde
|
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
| 6,1659 € - 7,1809 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Non Threaded
|
4.488 in
114.0 mm
|
GF PA
|
Schraubbefestigung
|
Grau
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
| 6,2846 € - 7,1809 € | 342 Auf Lager |
Non Threaded
|
4.488 in
114.0 mm
|
GF PA
|
Schraubbefestigung
|
Grau
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
| 5,3558 € - 7,1809 € | 240 Auf Lager |
Non Threaded
|
4.488 in
114.0 mm
|
GF PA
|
Schraubbefestigung
|
Grau
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
| 12,1173 € - 26,3724 € | 837 Auf Lager |
M6
|
5.394 in
137.0 mm
|
PA
|
Gewindeeinsatz
|
Schwarz
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| 0,0423 € - 0,0423 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon
|
Mit Gewinde
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 13,5138 € - 29,396 € | 429 Auf Lager |
M10
|
6.299 in
160.0 mm
|
PA
|
Gewindeeinsatz
|
Schwarz
|
2.205 in
56.0 mm
|
||
| 8,3874 € - 18,283 € | 119 Auf Lager |
Non Threaded
|
4.961 in
126.0 mm
|
GF PA
|
Push Fit
|
Schwarz
|
1.693 in
43.0 mm
|
||
| 0,3083 € - 0,3632 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
0.669 in
17.0 mm
|
Nylon
|
Mit Gewinde
|
|
0.413 in
10.5 mm
|
||
| 7,5498 € - 16,4602 € | 625 Auf Lager |
Non Threaded
|
4.961 in
126.0 mm
|
GF PA
|
Push Fit
|
Schwarz
|
1.693 in
43.0 mm
|
||
| 12,5737 € - 37,4634 € | 1900 Auf Lager |
M8
|
6.299 in
160.0 mm
|
PA
|
Gewindeeinsatz
|
Schwarz
|
2.205 in
56.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.