Menü Suche

Standardgriffe - Bügelgriffe, Kunststoff

Auf Lager

Standardbügelgriffe sind starke Griffe, die sowohl zum Öffnen als auch zum Schließen von Türen und Deckeln schwerer Schränke verwendet werden. Das Sortiment bietet eine Auswahl an Materialien zur Anpassung an die Umgebung und die Zugfestigkeit, wobei eine Auswahl an Montagearten für die Front- oder Rückseitenmontage zur Verfügung steht.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
32 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Gesamtlänge Abstand Montagebohrung Griffmaterial Montageart Gesamtbreite Gesamthöhe Kaufen
0,9293 € - 1,8243 € 2998 Auf Lager
Non Threaded
150.0 mm
150.0 mm
LDPE
Zum Einrasten
30.0 mm
2.0 mm
0,176 € - 0,3459 € 996 Auf Lager
Non Threaded
158.0 mm
24.0 mm
LDPE
Zum Einrasten
24.0 mm
24.0 mm
0,176 € - 0,3459 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Non Threaded
158.0 mm
24.0 mm
LDPE
Zum Einrasten
24.0 mm
24.0 mm
4,4353 € - 11,1178 € 3100 Auf Lager
Non Threaded
112.0 mm
93.5 mm
Thermoplastik
Spezialgewinde
21.0 mm
36.0 mm
6,2657 € - 15,7896 € 1385 Auf Lager
M6
133.0 mm
110.0 mm
Thermoplastik
Gewindeeinsatz
26.0 mm
40.0 mm
6,5051 € - 16,3514 € 2489 Auf Lager
M6
133.0 mm
117.0 mm
Thermoplastik
Gewindeeinsatz
26.0 mm
40.0 mm
6,5051 € - 16,3514 € 2685 Auf Lager
M8
133.0 mm
117.0 mm
PA
Gewindeeinsatz
26.0 mm
40.0 mm
11,405 € - 28,6815 € 450 Auf Lager
M8
160.0 mm
132.0 mm
Duroplast
Gewindeeinsatz
36.0 mm
56.0 mm
0,2773 € - 0,5411 € 1990 Auf Lager
Non Threaded
160.0 mm
160.0 mm
LDPE
Zum Einrasten
16.0 mm
26.0 mm
0,2773 € - 0,5411 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Non Threaded
160.0 mm
160.0 mm
LDPE
Zum Einrasten
16.0 mm
26.0 mm
6,4206 € - 16,1445 € 937 Auf Lager
Non Threaded
156.0 mm
132.0 mm
Thermoplastik
Spezialgewinde
27.0 mm
45.0 mm
4,745 € - 11,9753 € 4166 Auf Lager
Non Threaded
139.0 mm
117.0 mm
Thermoplastik
Spezialgewinde
26.0 mm
41.0 mm
6,2657 € - 15,7896 € 5916 Auf Lager
M5
133.0 mm
110.0 mm
Thermoplastik
Gewindeeinsatz
26.0 mm
40.0 mm
8,7579 € - 22,0286 € 1000 Auf Lager
Non Threaded
204.0 mm
179.0 mm
Thermoplastik
Spezialgewinde
28.0 mm
50.0 mm
7,6737 € - 19,3378 € 3219 Auf Lager
M6
156.0 mm
132.0 mm
Thermoplastik
Gewindeeinsatz
27.0 mm
45.0 mm
11,405 € - 28,6815 € 111 Auf Lager
M10
160.0 mm
132.0 mm
Duroplast
Gewindeeinsatz
36.0 mm
56.0 mm
6,5755 € - 16,5584 € 534 Auf Lager
M6
113.0 mm
93.5 mm
Thermoplastik
Gewindeeinsatz
21.0 mm
36.0 mm
11,222 € - 28,2084 € 492 Auf Lager
M6
140.0 mm
110.0 mm
Duroplast
Gewindeeinsatz
30.0 mm
48.0 mm
0,2509 € - 0,3098 € 10500 Auf Lager
Non Threaded
150.0 mm
150.0 mm
HDPE
Zum Einrasten
11.5 mm
27.0 mm
10,5883 € - 26,6117 € 2949 Auf Lager
M8
204.0 mm
93.5 mm
Thermoplastik
Gewindeeinsatz
28.0 mm
50.0 mm
  • von 2
Verstärkte Platte 150.0 mm Non Threaded LDPE

10394991

Preisbereich
1,8243 € - 0,9293 €

Lagerbestände
2998 Auf Lager
Merkmale
  • Breite Unterteil
    30.0 mm
  • Abstand Montagebohrung
    150.0 mm
  • Gesamthöhe
    2.0 mm
  • Gesamtlänge
    150.0 mm
  • Gewindegröße
    Non Threaded
Verpackungsgriffe 24.0 mm Non Threaded LDPE Weiß

10394953

Preisbereich
0,3459 € - 0,176 €

Lagerbestände
996 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Montagebohrung
    24.0 mm
  • Gesamthöhe
    24.0 mm
  • Gesamtlänge
    158.0 mm
  • Gewindegröße
    Non Threaded
  • Farbe
    Weiß
Verpackungsgriffe 24.0 mm Non Threaded LDPE Schwarz

10394960

Preisbereich
0,3459 € - 0,176 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstand Montagebohrung
    24.0 mm
  • Gesamthöhe
    24.0 mm
  • Gesamtlänge
    158.0 mm
  • Gewindegröße
    Non Threaded
  • Farbe
    Schwarz
Handgriff 93.5 mm Non Threaded Thermoplastik Schwarz

10252673

Preisbereich
11,1178 € - 4,4353 €

Lagerbestände
3100 Auf Lager
Merkmale
  • Breite Unterteil
    21.0 mm
  • Abstand Montagebohrung
    93.5 mm
  • Gesamthöhe
    36.0 mm
  • Gesamtlänge
    112.0 mm
  • Gewindegröße
    Non Threaded
Handgriff 110.0 mm M6 Thermoplastik Schwarz

10252581

Preisbereich
15,7896 € - 6,2657 €

Lagerbestände
1385 Auf Lager
Merkmale
  • Breite Unterteil
    26.0 mm
  • Abstand Montagebohrung
    110.0 mm
  • Gesamthöhe
    40.0 mm
  • Gesamtlänge
    133.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
Handgriff 117.0 mm M6 Thermoplastik Schwarz

10252604

Preisbereich
16,3514 € - 6,5051 €

Lagerbestände
2489 Auf Lager
Merkmale
  • Breite Unterteil
    26.0 mm
  • Abstand Montagebohrung
    117.0 mm
  • Gesamthöhe
    40.0 mm
  • Gesamtlänge
    133.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
Handgriff 117.0 mm M8 PA Schwarz

10252611

Preisbereich
16,3514 € - 6,5051 €

Lagerbestände
2685 Auf Lager
Merkmale
  • Breite Unterteil
    26.0 mm
  • Abstand Montagebohrung
    117.0 mm
  • Gesamthöhe
    40.0 mm
  • Gesamtlänge
    133.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
Handgriff 132.0 mm M8 Duroplast Schwarz

10252789

Preisbereich
28,6815 € - 11,405 €

Lagerbestände
450 Auf Lager
Merkmale
  • Breite Unterteil
    36.0 mm
  • Abstand Montagebohrung
    132.0 mm
  • Gesamthöhe
    56.0 mm
  • Gesamtlänge
    160.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
Verpackungsgriffe 160.0 mm Non Threaded LDPE Weiß

10394977

Preisbereich
0,5411 € - 0,2773 €

Lagerbestände
1990 Auf Lager
Merkmale
  • Breite Unterteil
    16.0 mm
  • Abstand Montagebohrung
    160.0 mm
  • Gesamthöhe
    26.0 mm
  • Gesamtlänge
    160.0 mm
  • Gewindegröße
    Non Threaded
Verpackungsgriffe 160.0 mm Non Threaded LDPE Schwarz

10394984

Preisbereich
0,5411 € - 0,2773 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstand Montagebohrung
    160.0 mm
  • Gesamthöhe
    26.0 mm
  • Gesamtlänge
    160.0 mm
  • Gewindegröße
    Non Threaded
  • Farbe
    Schwarz
Handgriff 132.0 mm Non Threaded Thermoplastik Schwarz

10252710

Preisbereich
16,1445 € - 6,4206 €

Lagerbestände
937 Auf Lager
Merkmale
  • Breite Unterteil
    27.0 mm
  • Abstand Montagebohrung
    132.0 mm
  • Gesamthöhe
    45.0 mm
  • Gesamtlänge
    156.0 mm
  • Gewindegröße
    Non Threaded
Handgriff 117.0 mm Non Threaded Thermoplastik Schwarz

10252680

Preisbereich
11,9753 € - 4,745 €

Lagerbestände
4166 Auf Lager
Merkmale
  • Breite Unterteil
    26.0 mm
  • Abstand Montagebohrung
    117.0 mm
  • Gesamthöhe
    41.0 mm
  • Gesamtlänge
    139.0 mm
  • Gewindegröße
    Non Threaded
Handgriff 110.0 mm M5 Thermoplastik Schwarz

10252574

Preisbereich
15,7896 € - 6,2657 €

Lagerbestände
5916 Auf Lager
Merkmale
  • Breite Unterteil
    26.0 mm
  • Abstand Montagebohrung
    110.0 mm
  • Gesamthöhe
    40.0 mm
  • Gesamtlänge
    133.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
Handgriff 179.0 mm Non Threaded Thermoplastik Schwarz

10252727

Preisbereich
22,0286 € - 8,7579 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Breite Unterteil
    28.0 mm
  • Abstand Montagebohrung
    179.0 mm
  • Gesamthöhe
    50.0 mm
  • Gesamtlänge
    204.0 mm
  • Gewindegröße
    Non Threaded
Handgriff 132.0 mm M6 Thermoplastik Schwarz

10252642

Preisbereich
19,3378 € - 7,6737 €

Lagerbestände
3219 Auf Lager
Merkmale
  • Breite Unterteil
    27.0 mm
  • Abstand Montagebohrung
    132.0 mm
  • Gesamthöhe
    45.0 mm
  • Gesamtlänge
    156.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
Handgriff 132.0 mm M10 Duroplast Schwarz

10252796

Preisbereich
28,6815 € - 11,405 €

Lagerbestände
111 Auf Lager
Merkmale
  • Breite Unterteil
    36.0 mm
  • Abstand Montagebohrung
    132.0 mm
  • Gesamthöhe
    56.0 mm
  • Gesamtlänge
    160.0 mm
  • Gewindegröße
    M10
Handgriff 93.5 mm M6 Thermoplastik Schwarz

10252628

Preisbereich
16,5584 € - 6,5755 €

Lagerbestände
534 Auf Lager
Merkmale
  • Breite Unterteil
    21.0 mm
  • Abstand Montagebohrung
    93.5 mm
  • Gesamthöhe
    36.0 mm
  • Gesamtlänge
    113.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
Handgriff 110.0 mm M6 Duroplast Schwarz

10252741

Preisbereich
28,2084 € - 11,222 €

Lagerbestände
492 Auf Lager
Merkmale
  • Breite Unterteil
    30.0 mm
  • Abstand Montagebohrung
    110.0 mm
  • Gesamthöhe
    48.0 mm
  • Gesamtlänge
    140.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
Verpackungsgriffe 150.0 mm Non Threaded HDPE Gelb

10126530

Preisbereich
0,3098 € - 0,2509 €

Lagerbestände
10500 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Montagebohrung
    150.0 mm
  • Gesamthöhe
    27.0 mm
  • Gesamtlänge
    150.0 mm
  • Gewindegröße
    Non Threaded
  • Farbe
    Gelb
Handgriff 93.5 mm M8 Thermoplastik Schwarz

10252666

Preisbereich
26,6117 € - 10,5883 €

Lagerbestände
2949 Auf Lager
Merkmale
  • Breite Unterteil
    28.0 mm
  • Abstand Montagebohrung
    93.5 mm
  • Gesamthöhe
    50.0 mm
  • Gesamtlänge
    204.0 mm
  • Gewindegröße
    M8