Menü Suche

Standardgriffe - Bügelgriffe, Kunststoff

Auf Lager

Standardbügelgriffe sind starke Griffe, die sowohl zum Öffnen als auch zum Schließen von Türen und Deckeln schwerer Schränke verwendet werden. Das Sortiment bietet eine Auswahl an Materialien zur Anpassung an die Umgebung und die Zugfestigkeit, wobei eine Auswahl an Montagearten für die Front- oder Rückseitenmontage zur Verfügung steht.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
32 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Gesamtlänge Abstand Montagebohrung Griffmaterial Montageart Gesamtbreite Gesamthöhe Kaufen
8,9244 € - 22,4472 € 900 Auf Lager
204.0 mm
179.0 mm
28.0 mm
50.0 mm
0,2557 € - 0,3157 € 10500 Auf Lager
Non Threaded
150.0 mm
150.0 mm
HDPE
Clipbefestigung
11.5 mm
27.0 mm
6,6287 € - 16,6621 € 1975 Auf Lager
M8 x 9
133.0 mm
117.0 mm
26.0 mm
40.0 mm
6,3848 € - 16,0897 € 5678 Auf Lager
M5 x 9
133.0 mm
110.0 mm
26.0 mm
40.0 mm
6,3848 € - 16,0897 € 4185 Auf Lager
M6 x 9
133.0 mm
110.0 mm
26.0 mm
40.0 mm
6,7722 € - 16,6621 € 519 Auf Lager
M5 x 9
133.0 mm
117.0 mm
26.0 mm
40.0 mm
10,7896 € - 27,1174 € 2849 Auf Lager
M8 x 9
204.0 mm
179.0 mm
28.0 mm
50.0 mm
11,6217 € - 29,2265 € 61 Auf Lager
M10 x 16
160.0 mm
132.0 mm
36.0 mm
56.0 mm
11,6217 € - 29,2265 € 450 Auf Lager
M8 x 15
160.0 mm
132.0 mm
36.0 mm
56.0 mm
11,4352 € - 28,7444 € 102 Auf Lager
M6 x 9
140.0 mm
120.0 mm
30.0 mm
48.0 mm
0,1793 € - 0,3525 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Non Threaded
158.0 mm
24.0 mm
LDPE
Clipbefestigung
24.0 mm
24.0 mm
6,5426 € - 16,4512 € 1674 Auf Lager
156.0 mm
132.0 mm
27.0 mm
45.0 mm
  • von 2
Handgriff 179.0 mm

10252727

Preisbereich
22,4472 € - 8,9244 €

Lagerbestände
900 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Montagebohrung
    179.0 mm
  • Gesamthöhe
    50.0 mm
  • Gesamtlänge
    204.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Verpackungsgriffe 150.0 mm Non Threaded HDPE Gelb

10126530

Preisbereich
0,3157 € - 0,2557 €

Lagerbestände
10500 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Montagebohrung
    150.0 mm
  • Gesamthöhe
    27.0 mm
  • Gesamtlänge
    150.0 mm
  • Gewindegröße
    Non Threaded
  • Farbe
    Gelb
Handgriff 117.0 mm M8 x 9

10252611

Preisbereich
16,6621 € - 6,6287 €

Lagerbestände
1975 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Montagebohrung
    117.0 mm
  • Gesamthöhe
    40.0 mm
  • Gesamtlänge
    133.0 mm
  • Gewindegröße
    M8 x 9
  • Farbe
    Schwarz
Handgriff 110.0 mm M5 x 9

10252574

Preisbereich
16,0897 € - 6,3848 €

Lagerbestände
5678 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Montagebohrung
    110.0 mm
  • Gesamthöhe
    40.0 mm
  • Gesamtlänge
    133.0 mm
  • Gewindegröße
    M5 x 9
  • Farbe
    Schwarz
Handgriff 110.0 mm M6 x 9

10252581

Preisbereich
16,0897 € - 6,3848 €

Lagerbestände
4185 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Montagebohrung
    110.0 mm
  • Gesamthöhe
    40.0 mm
  • Gesamtlänge
    133.0 mm
  • Gewindegröße
    M6 x 9
  • Farbe
    Schwarz
Handgriff 117.0 mm M5 x 9

10252598

Preisbereich
16,6621 € - 6,7722 €

Lagerbestände
519 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Montagebohrung
    117.0 mm
  • Gesamthöhe
    40.0 mm
  • Gesamtlänge
    133.0 mm
  • Gewindegröße
    M5 x 9
  • Farbe
    Schwarz
Handgriff 179.0 mm M8 x 9

10252666

Preisbereich
27,1174 € - 10,7896 €

Lagerbestände
2849 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Montagebohrung
    179.0 mm
  • Gesamthöhe
    50.0 mm
  • Gesamtlänge
    204.0 mm
  • Gewindegröße
    M8 x 9
  • Farbe
    Schwarz
Handgriff 132.0 mm M10 x 16

10252796

Preisbereich
29,2265 € - 11,6217 €

Lagerbestände
61 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Montagebohrung
    132.0 mm
  • Gesamthöhe
    56.0 mm
  • Gesamtlänge
    160.0 mm
  • Gewindegröße
    M10 x 16
  • Farbe
    Schwarz
Handgriff 132.0 mm M8 x 15

10252789

Preisbereich
29,2265 € - 11,6217 €

Lagerbestände
450 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Montagebohrung
    132.0 mm
  • Gesamthöhe
    56.0 mm
  • Gesamtlänge
    160.0 mm
  • Gewindegröße
    M8 x 15
  • Farbe
    Schwarz
Handgriff 120.0 mm M6 x 9

10252765

Preisbereich
28,7444 € - 11,4352 €

Lagerbestände
102 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Montagebohrung
    120.0 mm
  • Gesamthöhe
    48.0 mm
  • Gesamtlänge
    140.0 mm
  • Gewindegröße
    M6 x 9
  • Farbe
    Schwarz
Verpackungsgriffe 24.0 mm Non Threaded LDPE Schwarz

10394960

Preisbereich
0,3525 € - 0,1793 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstand Montagebohrung
    24.0 mm
  • Gesamthöhe
    24.0 mm
  • Gesamtlänge
    158.0 mm
  • Gewindegröße
    Non Threaded
  • Farbe
    Schwarz
Handgriff 132.0 mm

10252703

Preisbereich
16,4512 € - 6,5426 €

Lagerbestände
1674 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Montagebohrung
    132.0 mm
  • Gesamthöhe
    45.0 mm
  • Gesamtlänge
    156.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926909790