Abgeschrägte, bogenförmige Griffbaugruppen mit Durchbohrung werden vorderseitig montiert und bieten ein ergonomisches ästhetisches Profil und besonderen Komfort während der Nutzung. Das umfassende Sortiment an Designs und Materialien eignet sich für verschiedene Anwendungen und Umgebungen.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Griffmaterial | Gesamthöhe | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8,9128 € - 11,0812 € | 302 Auf Lager |
Nylon
|
1.535 in
39.0 mm
|
||
| 11,5458 € - 14,4323 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Nylon
|
1.811 in
46.0 mm
|
||
| 6,7217 € - 8,9623 € | 40 Auf Lager |
Nylon
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 6,7217 € - 8,9623 € | 360 Auf Lager |
Nylon
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 6,7217 € - 8,9623 € | 3758 Auf Lager |
Nylon
|
2.205 in
56.0 mm
|
||
| 8,3637 € - 10,3771 € | 410 Auf Lager |
Nylon
|
1.535 in
39.0 mm
|
||
| 4,5056 € - 6,6628 € | 355 Auf Lager |
Aluminium
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 4,2663 € - 6,6628 € | 358 Auf Lager |
Stahl
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 1,0642 € - 1,1824 € | 104 Auf Lager |
Nylon
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 4,1237 € - 6,4147 € | 76 Auf Lager |
Stahl
|
4.213 in
107.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.