Menü Suche

Standardgriffe ‒ Durchgangsbohrung, abgeschrägt, rechter Winkel

Auf Lager

Abgeschrägte, rechtwinkelige Griffbaugruppen mit Durchbohrung verfügen über einen robusten Schaft aus präzisionsgegossenem Edelstahl 316 und werden für eine mattierte Oberfläche elektropoliert. Die Schafte haben zwei O-Ringe, um das Rohr in einem rechten Winkel zu halten und abzudichten.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
25 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gesamtlänge Griffmaterial Montageart Gesamthöhe Kaufen
32,6381 € - 32,6381 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1032.0 mm
Stahl
Front Counterbored Through Hole
107.0 mm
22,4775 € - 24,975 € 17 Auf Lager
633.0 mm
Edelstahl
Threaded Female
80.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
732.0 mm
Stahl
Front Counterbored Through Hole
107.0 mm
24,7444 € - 27,4938 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
733.0 mm
Edelstahl
Threaded Female
80.0 mm
8,3362 € - 12,9675 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
632.0 mm
Stahl
Front Counterbored Through Hole
107.0 mm
  • von 2
Griffbaugruppen 8.5 mm Through Hole 1000.0 mm Stahl

20074494

Preisbereich
32,6381 € - 32,6381 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    8.5 mm Through Hole
  • Gesamthöhe
    107.0 mm
  • Gesamtlänge
    1032.0 mm
  • Gewindelänge
    1000.0 mm
  • Rohrdurchmesser
    30.0 mm
Griffbaugruppen 8.5 mm 11.0 mm Edelstahl

20075842

Preisbereich
24,975 € - 22,4775 €

Lagerbestände
17 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    8.5 mm
  • Breite Unterteil
    46.0 mm
  • Abstand Montagebohrung
    600.0 mm
  • Gesamthöhe
    80.0 mm
  • Gesamtlänge
    633.0 mm
Griffbaugruppen 8.5 mm Through Hole 700.0 mm Stahl

20074548


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    8.5 mm Through Hole
  • Abstand Montagebohrung
    16.0 mm
  • Gesamthöhe
    107.0 mm
  • Gesamtlänge
    732.0 mm
  • Gewindelänge
    700.0 mm
Griffbaugruppen 8.5 mm 11.0 mm Edelstahl

20075859

Preisbereich
27,4938 € - 24,7444 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    8.5 mm
  • Breite Unterteil
    46.0 mm
  • Abstand Montagebohrung
    700.0 mm
  • Gesamthöhe
    80.0 mm
  • Gesamtlänge
    733.0 mm
Griffbaugruppen 8.5 mm Through Hole 600.0 mm Stahl

20074531

Preisbereich
12,9675 € - 8,3362 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    8.5 mm Through Hole
  • Abstand Montagebohrung
    16.0 mm
  • Gesamthöhe
    107.0 mm
  • Gesamtlänge
    632.0 mm
  • Gewindelänge
    600.0 mm