Griffe aus Metall mit Innengewinde und rechtem Winkel sind durch einen Ansatz abgerundet und verfügen über zwei Montagelöcher mit Gewinde. Das einteilige Design ist robust und langlebig. Der rückwärtig befestigte, hochqualitative Griff sorgt für ein ordentliches Aussehen.
Seriennummer: SR5112
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Abstand Montagebohrung | Griffmaterial | Montageart | Griffausführung | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26,295 € - 27,5745 € | 3 Auf Lager |
M5
|
|
Edelstahl
|
Gewindeloch;Rückmontage
|
Zum Abziehen
|
||
| 25,802 € - 27,058 € | 13 Auf Lager |
M5
|
|
Edelstahl
|
Gewindeloch;Rückmontage
|
Zum Abziehen
|
||
| 28,9245 € - 30,3333 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
|
Edelstahl
|
Gewindeloch;Rückmontage
|
Zum Abziehen
|
||
| 30,568 € - 32,0592 € | 5 Auf Lager |
M5
|
|
Edelstahl
|
Gewindeloch;Rückmontage
|
Zum Abziehen
|
||
| 8,293 € - 10,3735 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
2.52 in
64.0 mm
|
Edelstahl
|
Gewindebohrung
|
Bügelgriff
|
||
| 8,58 € - 10,7465 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
3.465 in
88.0 mm
|
Edelstahl
|
Gewindebohrung
|
Bügelgriff
|
||
| 8,8096 € - 11,0048 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
3.78 in
96.0 mm
|
Edelstahl
|
Gewindebohrung
|
Bügelgriff
|
||
| 8,8382 € - 11,0622 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
3.937 in
100.0 mm
|
Edelstahl
|
Gewindebohrung
|
Bügelgriff
|
||
| 9,1826 € - 11,4926 € | 16 Auf Lager |
M4
|
5.039 in
128.0 mm
|
Edelstahl
|
Gewindebohrung
|
Bügelgriff
|
||
| 29,8004 € - 37,2326 € | 4 Auf Lager |
M6
|
4.409 in
112.0 mm
|
Edelstahl
|
Gewindebohrung
|
Ovale Stange
|
||
| 37,6487 € - 47,0609 € | 2 Auf Lager |
M6
|
6.299 in
160.0 mm
|
Edelstahl
|
Gewindebohrung
|
Ovale Stange
|
||
| 9,0678 € - 11,3348 € | 145 Auf Lager |
M4
|
4.724 in
120.0 mm
|
Edelstahl
|
Gewindebohrung
|
Bügelgriff
|
||
| 31,1922 € - 38,983 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
5.039 in
128.0 mm
|
Edelstahl
|
Gewindebohrung
|
Ovale Stange
|
||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3
|
3.465 in
88.0 mm
|
Edelstahl 304
|
Gewindeloch;Rückmontage
|
Zum Abziehen
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
4.724 in
120.0 mm
|
Edelstahl 304
|
Gewindeloch;Rückmontage
|
Zum Abziehen
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
9.252 in
235.0 mm
|
Edelstahl 304
|
Gewindeloch;Rückmontage
|
Zum Abziehen
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
4.724 in
120.0 mm
|
Edelstahl 304
|
Gewindeloch;Rückmontage
|
Zum Abziehen
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
7.087 in
180.0 mm
|
Edelstahl 304
|
Gewindeloch;Rückmontage
|
Zum Abziehen
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
3.465 in
88.0 mm
|
Edelstahl 304
|
Gewindeloch;Rückmontage
|
Zum Abziehen
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
3.78 in
96.0 mm
|
Edelstahl 304
|
Gewindeloch;Rückmontage
|
Zum Abziehen
|
|||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.