Menü Suche

Standardgriffe - Metall/mit Innengewinde, schräg, rechter Winkel

Auf Lager

Dieses Sortiment an Standardgriffen zeichnet sich durch sein Ganzmetalldesign aus. Der rechtwinklige Griff mit Innengewinde hat eine abgerundete Form, mit Gewindebohrungen an der Unterseite. Das einteilige Design ist glatt, robust und langlebig. Diese Griffe sind hochwertig verarbeitet und können entweder auf der Rückseite oder auf der Bedienerseite montiert werden.

Die Griffe haben eine optisch ansprechende U-Form, die ein sauberes und ordentliches Erscheinungsbild bietet. Sie können für eine Vielzahl von Anwendungen verwendet werden, z. B. für Maschinenabdeckungen, Lagerräume und Zugangsklappen.

Jeder Griff wird mit Aufnahmescheiben, Fixierringen, Schrauben und Unterlegscheiben geliefert – wo zutreffend.

  • Farbe: Natur

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
67 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Abstand Montagebohrung Griffmaterial Montageart Griffausführung Kaufen
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
Edelstahl
Mit Gewinde
Schublade
2,5626 € - 2,8473 € 25 Auf Lager
M5
Stahl
Threaded Female
Schublade
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
120.0 mm
Stahl
Mit Gewinde
Schublade
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
180.0 mm
Stahl
Threaded Female
Schublade
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
250.0 mm
Stahl
Mit Gewinde
Schublade
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
88.0 mm
Stahl
Mit Gewinde
Schublade
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
Edelstahl
Mit Gewinde
Schublade
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
Edelstahl
Threaded Female
Schublade
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
Edelstahl
Mit Gewinde
Schublade
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
200.0 mm
Stahl
Mit Gewinde
Schublade
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
200.0 mm
Aluminium
Mit Gewinde
Schublade
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
235.0 mm
Aluminium
Mit Gewinde
Schublade
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
55.0 mm
Stahl
Mit Gewinde
Schublade
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
Edelstahl
Mit Gewinde
Schublade
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
Edelstahl
Mit Gewinde
Schublade
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
Edelstahl
Mit Gewinde
Schublade
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
235.0 mm
Stahl
Mit Gewinde
Schublade
251 Auf Lager
M5
120.0 mm
Aluminium
Mit Gewinde
Schublade
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
Edelstahl
Mit Gewinde
Schublade
153 Auf Lager
M5
55.0 mm
Aluminium
Threaded Female
Schublade
  • von 4
Standardgriff 250.0 mm M5 Edelstahl

20053642


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Griffausführung
    Schublade
  • Gewindegröße
    M5
  • Griffmaterial
    Edelstahl
  • Montageart
    Mit Gewinde
  • Zolltarifnummer
    7326909890
Standardgriff 100.0 mm M5 Stahl

20053550

Preisbereich
2,8473 € - 2,5626 €

Lagerbestände
25 Auf Lager
Merkmale
  • Griffausführung
    Schublade
  • Gewindegröße
    M5
  • Griffmaterial
    Stahl
  • Montageart
    Threaded Female
  • Zolltarifnummer
    8302420090
Standardgriff 120.0 mm M5 Stahl

20053574


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Griffausführung
    Schublade
  • Gewindegröße
    M5
  • Griffmaterial
    Stahl
  • Montageart
    Mit Gewinde
  • Zolltarifnummer
    8302420090
Standardgriff 180.0 mm M5 Stahl

20053598


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Griffausführung
    Schublade
  • Gewindegröße
    M5
  • Griffmaterial
    Stahl
  • Montageart
    Threaded Female
  • Zolltarifnummer
    8302420090
Standardgriff 250.0 mm M5 Stahl

20053659


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Griffausführung
    Schublade
  • Gewindegröße
    M5
  • Griffmaterial
    Stahl
  • Montageart
    Mit Gewinde
  • Zolltarifnummer
    8302420090
Standardgriff 88.0 mm M5 Stahl

20053697


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Griffausführung
    Schublade
  • Gewindegröße
    M5
  • Griffmaterial
    Stahl
  • Montageart
    Mit Gewinde
  • Zolltarifnummer
    8302420090
Standardgriff 120.0 mm M5 Edelstahl

20053567


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Griffausführung
    Schublade
  • Gewindegröße
    M5
  • Griffmaterial
    Edelstahl
  • Montageart
    Mit Gewinde
  • Zolltarifnummer
    8302420090
Standardgriff 55.0 mm M5 Edelstahl

20053666


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Griffausführung
    Schublade
  • Gewindegröße
    M5
  • Griffmaterial
    Edelstahl
  • Montageart
    Threaded Female
  • Zolltarifnummer
    7326909890
Standardgriff 200.0 mm M5 Edelstahl

20053604


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Griffausführung
    Schublade
  • Gewindegröße
    M5
  • Griffmaterial
    Edelstahl
  • Montageart
    Mit Gewinde
  • Zolltarifnummer
    7326909890
Standardgriff 200.0 mm M5 Stahl

20053611


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Griffausführung
    Schublade
  • Gewindegröße
    M5
  • Griffmaterial
    Stahl
  • Montageart
    Mit Gewinde
  • Zolltarifnummer
    8302420090
U-Griff 200.0 mm M5 Aluminium Natur

20064587


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Griffausführung
    Schublade
  • Gewindegröße
    M5
  • Griffmaterial
    Aluminium
  • Montageart
    Mit Gewinde
  • Zolltarifnummer
    8302420090
U-Griff 235.0 mm M5 Aluminium Natur

20064594


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Griffausführung
    Schublade
  • Gewindegröße
    M5
  • Griffmaterial
    Aluminium
  • Montageart
    Mit Gewinde
  • Zolltarifnummer
    8302420090
Standardgriff 55.0 mm M5 Stahl

20053673


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Griffausführung
    Schublade
  • Gewindegröße
    M5
  • Griffmaterial
    Stahl
  • Montageart
    Mit Gewinde
  • Zolltarifnummer
    8302420090
Standardgriff 88.0 mm M5 Edelstahl

20053680


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Griffausführung
    Schublade
  • Gewindegröße
    M5
  • Griffmaterial
    Edelstahl
  • Montageart
    Mit Gewinde
  • Zolltarifnummer
    7326909890
Standardgriff 235.0 mm M5 Edelstahl

20053628


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Griffausführung
    Schublade
  • Gewindegröße
    M5
  • Griffmaterial
    Edelstahl
  • Montageart
    Mit Gewinde
  • Zolltarifnummer
    7326909890
Standardgriff 180.0 mm M5 Edelstahl

20053581


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Griffausführung
    Schublade
  • Gewindegröße
    M5
  • Griffmaterial
    Edelstahl
  • Montageart
    Mit Gewinde
  • Zolltarifnummer
    7326909890
Standardgriff 235.0 mm M5 Stahl

20053635


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Griffausführung
    Schublade
  • Gewindegröße
    M5
  • Griffmaterial
    Stahl
  • Montageart
    Mit Gewinde
  • Zolltarifnummer
    8302420090
U-Griff 120.0 mm M5 Aluminium Natur

20064563


Lagerbestände
251 Auf Lager
Merkmale
  • Griffausführung
    Schublade
  • Gewindegröße
    M5
  • Griffmaterial
    Aluminium
  • Montageart
    Mit Gewinde
  • Zolltarifnummer
    8302420090
Standardgriff 100.0 mm M5 Edelstahl

20053543


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Griffausführung
    Schublade
  • Gewindegröße
    M5
  • Griffmaterial
    Edelstahl
  • Montageart
    Mit Gewinde
  • Zolltarifnummer
    8302420090
Einteilige Standardgriffe aus Metall

20123451


Lagerbestände
153 Auf Lager
Merkmale
  • Griffausführung
    Schublade
  • Gewindegröße
    M5
  • Griffmaterial
    Aluminium
  • Montageart
    Threaded Female
  • Zolltarifnummer
    8302420090