Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Dieses Sortiment an Standardgriffen zeichnet sich durch sein Ganzmetalldesign aus. Der rechtwinklige Griff mit Innengewinde hat eine abgerundete Form, mit Gewindebohrungen an der Unterseite. Das einteilige Design ist glatt, robust und langlebig. Diese Griffe sind hochwertig verarbeitet und können entweder auf der Rückseite oder auf der Bedienerseite montiert werden.
Die Griffe haben eine optisch ansprechende U-Form, die ein sauberes und ordentliches Erscheinungsbild bietet. Sie können für eine Vielzahl von Anwendungen verwendet werden, z. B. für Maschinenabdeckungen, Lagerräume und Zugangsklappen.
Jeder Griff wird mit Aufnahmescheiben, Fixierringen, Schrauben und Unterlegscheiben geliefert – wo zutreffend.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Abstand Montagebohrung | Griffmaterial | Montageart | Griffausführung | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14,3337 € - 14,3337 € | 125 Auf Lager |
M5
|
3.386 in
86.0 mm
|
Aluminium
|
Threaded Hole;Back Mount
|
Zum Abziehen
|
||
15,7136 € - 19,6279 € | 36 Auf Lager |
M8
|
5.039 in
128.0 mm
|
Aluminium
|
Rückseitiges Sackloch mit Gewinde
|
Abgeschrägter Schrank
|
||
18,7127 € - 18,7127 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
7.087 in
180.0 mm
|
Aluminium
|
Threaded Hole;Back Mount
|
Zum Abziehen
|
||
12,1653 € - 15,1926 € | 12 Auf Lager |
M6
|
4.409 in
112.0 mm
|
Aluminium
|
Rückseitiges Sackloch mit Gewinde
|
Abgeschrägter Schrank
|
||
12,5455 € - 15,6995 € | 2 Auf Lager |
M6
|
5.039 in
128.0 mm
|
Aluminium
|
Rückseitiges Sackloch mit Gewinde
|
Abgeschrägter Schrank
|
||
17,2765 € - 21,5992 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
6.299 in
160.0 mm
|
Aluminium
|
Rückseitiges Sackloch mit Gewinde
|
Abgeschrägter Schrank
|
||
17,1357 € - 50,5623 € | 46 Auf Lager |
M5
|
4.724 in
120.0 mm
|
Aluminium
|
Threaded Hole;Back Mount
|
Zum Abziehen
|
||
46,4253 € - 46,4253 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
19.685 in
500.0 mm
|
Aluminium
|
Bohrung mit Gewinde
|
Röhrenschlüssel
|
||
63,9765 € - 63,9765 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
31.496 in
800.0 mm
|
Aluminium
|
Threaded Hole;Back Mount
|
Abgeschrägt, rohrförmig
|
||
52,5202 € - 52,5202 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M10
|
7.087 in
180.0 mm
|
Edelstahl
|
Threaded Hole;Back Mount
|
Zusammenklappbar
|
||
36,3294 € - 36,3294 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
11.811 in
300.0 mm
|
Aluminium
|
Threaded Hole;Back Mount
|
Abgeschrägt, rohrförmig
|
||
44,2114 € - 44,2114 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
19.685 in
500.0 mm
|
Aluminium
|
Threaded Hole;Back Mount
|
Abgeschrägt, rohrförmig
|
||
65,777 € - 65,777 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
31.496 in
800.0 mm
|
Aluminium
|
Bohrung mit Gewinde
|
Röhrenschlüssel
|
||
34,3155 € - 34,3155 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
7.874 in
200.0 mm
|
Aluminium
|
Bohrung mit Gewinde
|
Röhrenschlüssel
|
||
35,8226 € - 35,8226 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
11.811 in
300.0 mm
|
Aluminium
|
Threaded Hole;Back Mount
|
Abgeschrägt, rohrförmig
|
||
37,423 € - 37,423 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
11.811 in
300.0 mm
|
Aluminium
|
Bohrung mit Gewinde
|
Röhrenschlüssel
|
||
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
2.165 in
55.0 mm
|
Stahl
|
Mit Gewinde
|
Schublade
|
|||
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
|
Edelstahl
|
Mit Gewinde
|
Schublade
|
|||
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
9.252 in
235.0 mm
|
Stahl
|
Mit Gewinde
|
Schublade
|
|||
251 Auf Lager |
M5
|
4.724 in
120.0 mm
|
Aluminium
|
Mit Gewinde
|
Schublade
|
|||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.