Menü Suche

Standardgriffe - Metall/mit Innengewinde, schräg, rechter Winkel

Auf Lager

Dieses Sortiment an Standardgriffen zeichnet sich durch sein Ganzmetalldesign aus. Der rechtwinklige Griff mit Innengewinde hat eine abgerundete Form, mit Gewindebohrungen an der Unterseite. Das einteilige Design ist glatt, robust und langlebig. Diese Griffe sind hochwertig verarbeitet und können entweder auf der Rückseite oder auf der Bedienerseite montiert werden.

Die Griffe haben eine optisch ansprechende U-Form, die ein sauberes und ordentliches Erscheinungsbild bietet. Sie können für eine Vielzahl von Anwendungen verwendet werden, z. B. für Maschinenabdeckungen, Lagerräume und Zugangsklappen.

Jeder Griff wird mit Aufnahmescheiben, Fixierringen, Schrauben und Unterlegscheiben geliefert – wo zutreffend.

  • Farbe: Natur

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
67 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Abstand Montagebohrung Griffmaterial Montageart Griffausführung Kaufen
17,2765 € - 21,5992 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
160.0 mm
Aluminium
Rückseitiges Sackloch mit Gewinde
Abgeschrägter Schrank
12,5455 € - 15,6995 € 2 Auf Lager
M6
128.0 mm
Aluminium
Rückseitiges Sackloch mit Gewinde
Abgeschrägter Schrank
17,1357 € - 50,5623 € 46 Auf Lager
M5
120.0 mm
Aluminium
Threaded Hole;Back Mount
Zum Abziehen
12,1653 € - 15,1926 € 12 Auf Lager
M6
112.0 mm
Aluminium
Rückseitiges Sackloch mit Gewinde
Abgeschrägter Schrank
14,3337 € - 14,3337 € 125 Auf Lager
M5
86.0 mm
Aluminium
Threaded Hole;Back Mount
Zum Abziehen
15,7136 € - 19,6279 € 36 Auf Lager
M8
128.0 mm
Aluminium
Rückseitiges Sackloch mit Gewinde
Abgeschrägter Schrank
18,7127 € - 18,7127 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
180.0 mm
Aluminium
Threaded Hole;Back Mount
Zum Abziehen
45,4651 € - 45,4651 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
500.0 mm
Aluminium
Bohrung mit Gewinde
Röhrenschlüssel
37,423 € - 37,423 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
300.0 mm
Aluminium
Bohrung mit Gewinde
Röhrenschlüssel
35,8226 € - 35,8226 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
300.0 mm
Aluminium
Threaded Hole;Back Mount
Abgeschrägt, rohrförmig
34,3155 € - 34,3155 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
100.0 mm
Stahl
Threaded Hole;Back Mount
Zusammenklappbar
67,9909 € - 67,9909 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
800.0 mm
Aluminium
Bohrung mit Gewinde
Röhrenschlüssel
41,9175 € - 41,9175 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
400.0 mm
Aluminium
Bohrung mit Gewinde
Röhrenschlüssel
36,0893 € - 36,0893 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
300.0 mm
Aluminium
Gewindebohrung; Bedienerseite
Abgeschrägt, rohrförmig
44,2114 € - 44,2114 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
500.0 mm
Aluminium
Threaded Hole;Back Mount
Abgeschrägt, rohrförmig
34,7956 € - 34,7956 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
200.0 mm
Aluminium
Bohrung mit Gewinde
Röhrenschlüssel
51,3599 € - 51,3599 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
120.0 mm
Edelstahl
Threaded Hole;Back Mount
Zusammenklappbar
33,3286 € - 33,3286 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
200.0 mm
Aluminium
Threaded Hole;Back Mount
Abgeschrägt, rohrförmig
43,5579 € - 43,5579 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
500.0 mm
Aluminium
Gewindebohrung; Bedienerseite
Abgeschrägt, rohrförmig
36,3694 € - 36,3694 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
180.0 mm
Stahl
Threaded Hole;Back Mount
Zusammenklappbar
  • von 4
Abgewinkelter Griff 160.0 mm M8 Aluminium

10193631

Preisbereich
21,5992 € - 17,2765 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Griffausführung
    Abgeschrägter Schrank
  • Gewindegröße
    M8
  • Griffmaterial
    Aluminium
  • Montageart
    Rückseitiges Sackloch mit Gewinde
  • Zolltarifnummer
    7616999099
Abgewinkelter Griff 128.0 mm M6 Aluminium

10193600

Preisbereich
15,6995 € - 12,5455 €

Lagerbestände
2 Auf Lager
Merkmale
  • Griffausführung
    Abgeschrägter Schrank
  • Gewindegröße
    M6
  • Griffmaterial
    Aluminium
  • Montageart
    Rückseitiges Sackloch mit Gewinde
  • Zolltarifnummer
    7616999099
U-Griff 120.0 mm M5 Aluminium

10254257

Preisbereich
50,5623 € - 17,1357 €

Lagerbestände
46 Auf Lager
Merkmale
  • Griffausführung
    Zum Abziehen
  • Gewindegröße
    M5
  • Griffmaterial
    Aluminium
  • Montageart
    Threaded Hole;Back Mount
  • Zolltarifnummer
    8302420090
Abgewinkelter Griff 112.0 mm M6 Aluminium

10193594

Preisbereich
15,1926 € - 12,1653 €

Lagerbestände
12 Auf Lager
Merkmale
  • Griffausführung
    Abgeschrägter Schrank
  • Gewindegröße
    M6
  • Griffmaterial
    Aluminium
  • Montageart
    Rückseitiges Sackloch mit Gewinde
  • Zolltarifnummer
    7616999099
U-Griff 86.0 mm M5 Aluminium

10254240

Preisbereich
14,3337 € - 14,3337 €

Lagerbestände
125 Auf Lager
Merkmale
  • Griffausführung
    Zum Abziehen
  • Gewindegröße
    M5
  • Griffmaterial
    Aluminium
  • Montageart
    Threaded Hole;Back Mount
  • Zolltarifnummer
    8302420090
Abgewinkelter Griff 128.0 mm M8 Aluminium

10193617

Preisbereich
19,6279 € - 15,7136 €

Lagerbestände
36 Auf Lager
Merkmale
  • Griffausführung
    Abgeschrägter Schrank
  • Gewindegröße
    M8
  • Griffmaterial
    Aluminium
  • Montageart
    Rückseitiges Sackloch mit Gewinde
  • Zolltarifnummer
    7616999099
U-Griff 180.0 mm M5 Aluminium

10254264

Preisbereich
18,7127 € - 18,7127 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Griffausführung
    Zum Abziehen
  • Gewindegröße
    M5
  • Griffmaterial
    Aluminium
  • Montageart
    Threaded Hole;Back Mount
  • Zolltarifnummer
    7616999099
Ovaler Griff 500.0 mm M8 Aluminium

10499313

Preisbereich
45,4651 € - 45,4651 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Griffausführung
    Röhrenschlüssel
  • Gewindegröße
    M8
  • Griffmaterial
    Aluminium
  • Montageart
    Bohrung mit Gewinde
  • Zolltarifnummer
    8302490091
Ovaler Griff 300.0 mm M8 Aluminium

10499276

Preisbereich
37,423 € - 37,423 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Griffausführung
    Röhrenschlüssel
  • Gewindegröße
    M8
  • Griffmaterial
    Aluminium
  • Montageart
    Bohrung mit Gewinde
  • Zolltarifnummer
    8302490091
Ovaler Griff 300.0 mm M8 Aluminium

10499399

Preisbereich
35,8226 € - 35,8226 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Griffausführung
    Abgeschrägt, rohrförmig
  • Gewindegröße
    M8
  • Griffmaterial
    Aluminium
  • Montageart
    Threaded Hole;Back Mount
  • Zolltarifnummer
    8302490091
Einklappbarer Griff 100.0 mm M10 Stahl

10500446

Preisbereich
34,3155 € - 34,3155 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Griffausführung
    Zusammenklappbar
  • Gewindegröße
    M10
  • Griffmaterial
    Stahl
  • Montageart
    Threaded Hole;Back Mount
  • Zolltarifnummer
    8302490091
Ovaler Griff 800.0 mm M8 Aluminium

10499320

Preisbereich
67,9909 € - 67,9909 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Griffausführung
    Röhrenschlüssel
  • Gewindegröße
    M8
  • Griffmaterial
    Aluminium
  • Montageart
    Bohrung mit Gewinde
  • Zolltarifnummer
    8302490091
Ovaler Griff 400.0 mm M8 Aluminium

10499290

Preisbereich
41,9175 € - 41,9175 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Griffausführung
    Röhrenschlüssel
  • Gewindegröße
    M8
  • Griffmaterial
    Aluminium
  • Montageart
    Bohrung mit Gewinde
  • Zolltarifnummer
    8302490091
Ovaler Griff 300.0 mm M8 Aluminium

10499412

Preisbereich
36,0893 € - 36,0893 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Griffausführung
    Abgeschrägt, rohrförmig
  • Gewindegröße
    M8
  • Griffmaterial
    Aluminium
  • Montageart
    Gewindebohrung; Bedienerseite
  • Zolltarifnummer
    8302490091
Ovaler Griff 500.0 mm M8 Aluminium

10499467

Preisbereich
44,2114 € - 44,2114 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Griffausführung
    Abgeschrägt, rohrförmig
  • Gewindegröße
    M8
  • Griffmaterial
    Aluminium
  • Montageart
    Threaded Hole;Back Mount
  • Zolltarifnummer
    8302490091
Ovaler Griff 200.0 mm M8 Aluminium

10499245

Preisbereich
34,7956 € - 34,7956 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Griffausführung
    Röhrenschlüssel
  • Gewindegröße
    M8
  • Griffmaterial
    Aluminium
  • Montageart
    Bohrung mit Gewinde
  • Zolltarifnummer
    8302490091
Einklappbarer Griff 120.0 mm M10 Edelstahl

10500477

Preisbereich
51,3599 € - 51,3599 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Griffausführung
    Zusammenklappbar
  • Gewindegröße
    M10
  • Griffmaterial
    Edelstahl
  • Montageart
    Threaded Hole;Back Mount
  • Zolltarifnummer
    8302490091
Ovaler Griff 200.0 mm M8 Aluminium

10499375

Preisbereich
33,3286 € - 33,3286 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Griffausführung
    Abgeschrägt, rohrförmig
  • Gewindegröße
    M8
  • Griffmaterial
    Aluminium
  • Montageart
    Threaded Hole;Back Mount
  • Zolltarifnummer
    8302490091
Ovaler Griff 500.0 mm M8 Aluminium

10499498

Preisbereich
43,5579 € - 43,5579 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Griffausführung
    Abgeschrägt, rohrförmig
  • Gewindegröße
    M8
  • Griffmaterial
    Aluminium
  • Montageart
    Gewindebohrung; Bedienerseite
  • Zolltarifnummer
    8302490091
Einklappbarer Griff 180.0 mm M10 Stahl

10500484

Preisbereich
36,3694 € - 36,3694 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Griffausführung
    Zusammenklappbar
  • Gewindegröße
    M10
  • Griffmaterial
    Stahl
  • Montageart
    Threaded Hole;Back Mount
  • Zolltarifnummer
    8302490091