Menü Suche

Standardgriffe - U-Form, Metall

In Produktion

Unser Sortiment an Metallgriffen ist U-förmig und wird aus Rund- oder Vierkantrohr gefertigt oder aus Ovalrohr, wenn ein ergonomischerer Bedarf besteht. Das Sortiment bietet eine Auswahl an Materialien und Oberflächen, um den verschiedenen Anwendungsumgebungen und der Ästhetik des Endprodukts gerecht zu werden. Unterschiedliche Konstruktionswinkel bieten eine Auswahl an Zugwinkeln. Je nach Montagebedarf gibt es eine Auswahl für die Frontmontage und für die Rückseitenmontage.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
2 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Kaufen
24,9796 € - 31,2065 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
23,2722 € - 29,0687 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Abgewinkelter Griff 160.0 mm M8 Aluminium Schwarz

10193648

Preisbereich
31,2065 € - 24,9796 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Griffoberfläche
    Pulverbeschichtet
  • Grifffarbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Aluminium
  • Griffform
    U
  • Montageart
    Mit Gewinde, mit Innengewinde
Abgewinkelter Griff 128.0 mm M6 Aluminium Schwarz

10193624

Preisbereich
29,0687 € - 23,2722 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Griffoberfläche
    Pulverbeschichtet
  • Grifffarbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Aluminium
  • Griffform
    U
  • Montageart
    Mit Gewinde, mit Innengewinde