Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Essentra bietet eine Auswahl an robusten und qualitativ hochwertigen Kabelbindern, die für elektrische und allgemeine Anwendungen geeignet sind. Unsere Standardkabelbinder verfügen über ein integriertes Verschlusssystem, das versehentliches Entfernen verhindert.
Seriennummer: SR1785
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Maximaler Kabelbündeldurchmesser | Gesamtlänge | Farbe | Mindestzugfestigkeit | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0606 € - 0,0709 € | 12092 Auf Lager |
|
10.433 in
265.0 mm
|
Schwarz
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 1,9001 € - 1,9958 € | 100 Auf Lager |
|
47.992 in
1219.0 mm
|
Natur
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 1,613 € - 1,7087 € | 320 Auf Lager |
|
45.984 in
1168.0 mm
|
Natur
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 0,179 € - 0,2105 € | 1798 Auf Lager |
|
13.386 in
340.0 mm
|
Natur
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 0,2255 € - 0,246 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
14.567 in
370.0 mm
|
Schwarz
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 10251645 | 1,3301 € - 1,5447 € | 6481 Auf Lager |
12.48 in
317.0 mm
|
40.551 in
1030.0 mm
|
Schwarz
|
114.0 kg
114.0 kg
|
|
| 0,4021 € - 0,4257 € | 297 Auf Lager |
|
11.417 in
290.0 mm
|
Schwarz
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 0,2665 € - 0,2901 € | 3900 Auf Lager |
3.15 in
80.0 mm
|
11.024 in
280.0 mm
|
Natur
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 0,0679 € - 0,0738 € | 1134883 Auf Lager |
|
11.496 in
292.0 mm
|
Natur
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,2349 € - 0,2586 € | 17000 Auf Lager |
2.087 in
53.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
Natur
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 0,0693 € - 0,081 € | 3545 Auf Lager |
|
13.031 in
331.0 mm
|
Natur
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 1,2371 € - 1,449 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
12.48 in
317.0 mm
|
40.551 in
1030.0 mm
|
Natur
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 0,0679 € - 0,0738 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
11.496 in
292.0 mm
|
Schwarz
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,3595 € - 0,4183 € | 1788 Auf Lager |
3.15 in
80.0 mm
|
11.024 in
280.0 mm
|
Natur
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 0,0201 € - 0,0236 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
4.724 in
120.0 mm
|
Schwarz
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,0369 € - 0,0432 € | 633826 Auf Lager |
|
7.992 in
203.0 mm
|
Schwarz
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,0357 € - 0,0816 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
11.024 in
280.0 mm
|
Schwarz
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,4388 € - 0,5126 € | 2748 Auf Lager |
4.331 in
110.0 mm
|
14.961 in
380.0 mm
|
Natur
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 0,1886 € - 0,2064 € | 24233 Auf Lager |
|
19.685 in
500.0 mm
|
Natur
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 0,1599 € - 0,1859 € | 48298 Auf Lager |
|
17.717 in
450.0 mm
|
Natur
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.