Menü Suche

Standardkabelbinder

Auf Lager

Essentra bietet eine Auswahl an robusten und qualitativ hochwertigen Kabelbindern, die für elektrische und allgemeine Anwendungen geeignet sind. Unsere Standardkabelbinder verfügen über ein integriertes Verschlusssystem, das versehentliches Entfernen verhindert.

Seriennummer: SR1785

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
184 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Maximaler Kabelbündeldurchmesser Gesamtlänge Farbe Mindestzugfestigkeit Kaufen
0,0839 € - 0,098 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
300.0 mm
Silbern
0,0736 € - 0,1478 € 2916 Auf Lager
68.0 mm
250.0 mm
Schwarz
10.0 kg
0,2034 € - 0,227 € 15200 Auf Lager
35.0 mm
150.0 mm
Natur
40.0 kg
0,0701 € - 0,0764 € 30630 Auf Lager
250.0 mm
Schwarz
22.0 kg
0,1886 € - 0,2064 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
500.0 mm
Schwarz
55.0 kg
0,0391 € - 0,0816 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
280.0 mm
Natur
22.0 kg
0,0441 € - 0,0482 € 9094 Auf Lager
190.0 mm
Natur
22.0 kg
0,0775 € - 0,0906 € 573 Auf Lager
310.0 mm
Schwarz
22.0 kg
0,0283 € - 0,0332 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
120.0 mm
Schwarz
22.0 kg
0,2255 € - 0,246 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
370.0 mm
Schwarz
80.0 kg
0,2535 € - 0,3169 € 12112 Auf Lager
24.0 mm
100.0 mm
Natur
8.0 kg
1,9001 € - 1,9958 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1219.0 mm
Schwarz
80.0 kg
0,8748 € - 0,9514 € 663 Auf Lager
914.0 mm
Natur
80.0 kg
0,0237 € - 0,0279 € 242608 Auf Lager
165.0 mm
Schwarz
8.0 kg
0,1613 € - 0,1749 € 93305 Auf Lager
300.0 mm
Schwarz
55.0 kg
0,246 € - 0,246 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
380.0 mm
Natur
80.0 kg
0,8748 € - 0,9514 € 6859 Auf Lager
914.0 mm
Schwarz
80.0 kg
0,3513 € - 0,3814 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
610.0 mm
Schwarz
80.0 kg
0,272 € - 0,2952 € 107400 Auf Lager
450.0 mm
Natur
80.0 kg
0,179 € - 0,2105 € 1898 Auf Lager
340.0 mm
Natur
55.0 kg
  • von 10
Kabelbinder 4.8 mm 300.0 mm PA66 Silbern

10245149

Preisbereich
0,098 € - 0,0839 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge
    300.0 mm
  • Gesamtbreite
    4.8 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Farbe
    Silbern
Kabelbinder 4.8 mm 250.0 mm 68.0 mm PP Schwarz

10204016

Preisbereich
0,1478 € - 0,0736 €

Lagerbestände
2916 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    250.0 mm
  • Gesamtbreite
    4.8 mm
  • Stärke
    1.5 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    68.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    10.0 kg
Kabelbinder 3.6 mm 150.0 mm 35.0 mm Nylon Natur

10278628

Preisbereich
0,227 € - 0,2034 €

Lagerbestände
15200 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    150.0 mm
  • Gesamtbreite
    3.6 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    35.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    40.0 kg
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kabelbinder 4.8 mm 250.0 mm PA66 Schwarz

10245088

Preisbereich
0,0764 € - 0,0701 €

Lagerbestände
30630 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    250.0 mm
  • Gesamtbreite
    4.8 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    22.0 kg
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Kabelbinder 4.8 mm 500.0 mm PA66 Schwarz

10245217

Preisbereich
0,2064 € - 0,1886 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge
    500.0 mm
  • Gesamtbreite
    4.8 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    55.0 kg
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Kabelbinder 4.8 mm 280.0 mm PA66 Natur

10244685

Preisbereich
0,0816 € - 0,0391 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge
    280.0 mm
  • Gesamtbreite
    4.8 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    22.0 kg
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Kabelbinder 4.8 mm 190.0 mm PA66 Natur

10244654

Preisbereich
0,0482 € - 0,0441 €

Lagerbestände
9094 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    190.0 mm
  • Gesamtbreite
    4.8 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    22.0 kg
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Kabelbinder 4.8 mm 310.0 mm PA66 Schwarz

10245163

Preisbereich
0,0906 € - 0,0775 €

Lagerbestände
573 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    310.0 mm
  • Gesamtbreite
    4.8 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    22.0 kg
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Kabelbinder 4.8 mm 120.0 mm PA66 Schwarz

10244982

Preisbereich
0,0332 € - 0,0283 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge
    120.0 mm
  • Gesamtbreite
    4.8 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    22.0 kg
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Kabelbinder 7.6 mm 370.0 mm PA66 Schwarz

10247457

Preisbereich
0,246 € - 0,2255 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge
    370.0 mm
  • Gesamtbreite
    7.6 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    80.0 kg
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Kabelbinder 2.5 mm 100.0 mm 24.0 mm Nylon Natur

10278598

Preisbereich
0,3169 € - 0,2535 €

Lagerbestände
12112 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    100.0 mm
  • Gesamtbreite
    2.5 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    24.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    8.0 kg
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kabelbinder 9.0 mm 1219.0 mm PA66 Schwarz

10247600

Preisbereich
1,9958 € - 1,9001 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge
    1219.0 mm
  • Gesamtbreite
    9.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    80.0 kg
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Kabelbinder 9.0 mm 914.0 mm PA66 Natur

10247365

Preisbereich
0,9514 € - 0,8748 €

Lagerbestände
663 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    914.0 mm
  • Gesamtbreite
    9.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    80.0 kg
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Kabelbinder 2.5 mm 165.0 mm PA66 Schwarz

10244869

Preisbereich
0,0279 € - 0,0237 €

Lagerbestände
242608 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    165.0 mm
  • Gesamtbreite
    2.5 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    8.0 kg
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Kabelbinder 7.6 mm 300.0 mm PA66 Schwarz

10247433

Preisbereich
0,1749 € - 0,1613 €

Lagerbestände
93305 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    300.0 mm
  • Gesamtbreite
    7.6 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    55.0 kg
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Kabelbinder 7.6 mm 380.0 mm PA66 Natur

10247280

Preisbereich
0,246 € - 0,246 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge
    380.0 mm
  • Gesamtbreite
    7.6 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    80.0 kg
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Kabelbinder 9.0 mm 914.0 mm PA66 Schwarz

10247587

Preisbereich
0,9514 € - 0,8748 €

Lagerbestände
6859 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    914.0 mm
  • Gesamtbreite
    9.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    80.0 kg
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Kabelbinder 9.0 mm 610.0 mm PA66 Schwarz

10247532

Preisbereich
0,3814 € - 0,3513 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge
    610.0 mm
  • Gesamtbreite
    9.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    80.0 kg
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Kabelbinder 8.0 mm 450.0 mm PA66 Natur

10247297

Preisbereich
0,2952 € - 0,272 €

Lagerbestände
107400 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    450.0 mm
  • Gesamtbreite
    8.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    80.0 kg
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Kabelbinder 7.6 mm 340.0 mm PA66 Natur

10247273

Preisbereich
0,2105 € - 0,179 €

Lagerbestände
1898 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    340.0 mm
  • Gesamtbreite
    7.6 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    55.0 kg
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6