Essentra bietet eine Auswahl an robusten und qualitativ hochwertigen Kabelbindern, die für elektrische und allgemeine Anwendungen geeignet sind. Unsere Standardkabelbinder verfügen über ein integriertes Verschlusssystem, das versehentliches Entfernen verhindert.
Seriennummer: SR1785
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Maximaler Kabelbündeldurchmesser | Gesamtlänge | Farbe | Mindestzugfestigkeit | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,6438 € - 0,7518 € | 6775 Auf Lager |
|
31.969 in
812.0 mm
|
Schwarz
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
1,9001 € - 1,9958 € | 200 Auf Lager |
|
47.992 in
1219.0 mm
|
Natur
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
1,613 € - 1,7087 € | 320 Auf Lager |
|
45.984 in
1168.0 mm
|
Natur
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
0,3226 € - 0,3786 € | 32672 Auf Lager |
|
21.654 in
550.0 mm
|
Natur
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
0,0369 € - 0,0433 € | 16500 Auf Lager |
|
7.087 in
180.0 mm
|
Natur
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
1,2016 € - 1,408 € | 583 Auf Lager |
10.512 in
267.0 mm
|
34.646 in
880.0 mm
|
Schwarz
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
0,272 € - 0,2952 € | 24488 Auf Lager |
|
17.717 in
450.0 mm
|
Schwarz
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
0,4374 € - 0,5112 € | 16511 Auf Lager |
|
30 in
762.0 mm
|
Natur
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
0,0153 € - 0,0179 € | 254053 Auf Lager |
|
4.724 in
120.0 mm
|
Schwarz
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
0,3855 € - 0,4524 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
27.953 in
710.0 mm
|
Natur
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
0,017 € - 0,0199 € | 114331 Auf Lager |
|
5.591 in
142.0 mm
|
Schwarz
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
0,0256 € - 0,03 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
7.992 in
203.0 mm
|
Natur
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
0,0237 € - 0,0279 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
6.496 in
165.0 mm
|
Natur
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
0,0553 € - 0,0648 € | 47239 Auf Lager |
|
9.843 in
250.0 mm
|
Schwarz
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
0,7969 € - 0,9323 € | 259 Auf Lager |
8.858 in
225.0 mm
|
28.74 in
730.0 mm
|
Natur
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
10245255 | 0,5167 € - 0,6069 € | 10096 Auf Lager |
5.512 in
140.0 mm
|
18.898 in
480.0 mm
|
Natur
|
114.0 kg
114.0 kg
|
|
0,2802 € - 0,328 € | 1000 Auf Lager |
2.48 in
63.0 mm
|
9.055 in
230.0 mm
|
Natur
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
0,3595 € - 0,4183 € | 1788 Auf Lager |
3.15 in
80.0 mm
|
11.024 in
280.0 mm
|
Natur
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
0,4716 € - 0,5522 € | 10973 Auf Lager |
4.331 in
110.0 mm
|
14.961 in
380.0 mm
|
Schwarz
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
0,0989 € - 0,1157 € | 41683 Auf Lager |
|
15.157 in
385.0 mm
|
Natur
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.