Essentra bietet eine Auswahl an robusten und qualitativ hochwertigen Kabelbindern, die für elektrische und allgemeine Anwendungen geeignet sind. Unsere Standardkabelbinder verfügen über ein integriertes Verschlusssystem, das versehentliches Entfernen verhindert.
Seriennummer: SR1785
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Maximaler Kabelbündeldurchmesser | Gesamtlänge | Farbe | Mindestzugfestigkeit | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,7299 € - 0,8516 € | 2528 Auf Lager |
6.89 in
175.0 mm
|
22.835 in
580.0 mm
|
Schwarz
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
10245255 | 0,5167 € - 0,6069 € | 10096 Auf Lager |
5.512 in
140.0 mm
|
18.898 in
480.0 mm
|
Natur
|
114.0 kg
114.0 kg
|
|
0,3595 € - 0,4183 € | 1788 Auf Lager |
3.15 in
80.0 mm
|
11.024 in
280.0 mm
|
Natur
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
0,5577 € - 0,6534 € | 12591 Auf Lager |
5.512 in
140.0 mm
|
18.898 in
480.0 mm
|
Schwarz
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
0,5591 € - 0,6534 € | 2838 Auf Lager |
6.535 in
166.0 mm
|
21.654 in
550.0 mm
|
Natur
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
0,4388 € - 0,5126 € | 2848 Auf Lager |
4.331 in
110.0 mm
|
14.961 in
380.0 mm
|
Natur
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
0,6794 € - 0,7928 € | 6300 Auf Lager |
6.89 in
175.0 mm
|
22.835 in
580.0 mm
|
Natur
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
0,0693 € - 0,081 € | 20932 Auf Lager |
|
13.031 in
331.0 mm
|
Schwarz
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
0,8598 € - 1,0034 € | 76 Auf Lager |
8.858 in
225.0 mm
|
28.74 in
730.0 mm
|
Schwarz
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
0,0273 € - 0,0298 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
5.906 in
150.0 mm
|
Schwarz
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
1,2371 € - 1,449 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
12.48 in
317.0 mm
|
40.551 in
1030.0 mm
|
Natur
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
0,3855 € - 0,4524 € | 1974 Auf Lager |
3.15 in
80.0 mm
|
11.024 in
280.0 mm
|
Schwarz
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
0,2349 € - 0,2586 € | 4553 Auf Lager |
|
7.874 in
200.0 mm
|
Schwarz
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
0,024 € - 0,0281 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
5.591 in
142.0 mm
|
Natur
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
0,0679 € - 0,0738 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
11.496 in
292.0 mm
|
Schwarz
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
0,0553 € - 0,0648 € | 110966 Auf Lager |
|
9.843 in
250.0 mm
|
Natur
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
0,0201 € - 0,0236 € | 91481 Auf Lager |
|
4.724 in
120.0 mm
|
Natur
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
0,2349 € - 0,2586 € | 17000 Auf Lager |
2.087 in
53.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
Natur
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
0,0369 € - 0,0432 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
8.071 in
205.0 mm
|
Natur
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
0,0693 € - 0,081 € | 3545 Auf Lager |
|
13.031 in
331.0 mm
|
Natur
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.