Menü Suche

Standardkabelbinder

Auf Lager

Essentra bietet eine Auswahl an robusten und qualitativ hochwertigen Kabelbindern, die für elektrische und allgemeine Anwendungen geeignet sind. Unsere Standardkabelbinder verfügen über ein integriertes Verschlusssystem, das versehentliches Entfernen verhindert.

Seriennummer: SR1785

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
184 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Maximaler Kabelbündeldurchmesser Gesamtlänge Farbe Mindestzugfestigkeit Kaufen
0,0366 € - 0,0429 € 56166 Auf Lager
160.0 mm
Schwarz
22.0 kg
0,0894 € - 0,0971 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
368.0 mm
Schwarz
22.0 kg
0,2349 € - 0,2586 € 17000 Auf Lager
53.0 mm
200.0 mm
Natur
40.0 kg
0,0369 € - 0,0432 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
205.0 mm
Natur
18.0 kg
10245026 0,0248 € - 0,0483 € 92590 Auf Lager
203.0 mm
Schwarz
22.0 kg
0,0369 € - 0,0432 € 270826 Auf Lager
203.0 mm
Schwarz
18.0 kg
0,024 € - 0,0281 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
142.0 mm
Schwarz
18.0 kg
0,129 € - 0,1408 € 5796 Auf Lager
240.0 mm
Natur
55.0 kg
0,3786 € - 0,4401 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
685.0 mm
Schwarz
80.0 kg
0,0821 € - 0,0962 € 2794 Auf Lager
150.0 mm
Schwarz
55.0 kg
0,1029 € - 0,1202 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
203.0 mm
Natur
55.0 kg
0,0086 € - 0,0101 € 92418 Auf Lager
75.0 mm
Schwarz
8.0 kg
0,179 € - 0,2105 € 61 Auf Lager
340.0 mm
Schwarz
55.0 kg
0,0369 € - 0,0433 € 103577 Auf Lager
180.0 mm
Schwarz
18.0 kg
0,0989 € - 0,1157 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
385.0 mm
Schwarz
22.0 kg
0,0094 € - 0,011 € 515935 Auf Lager
96.0 mm
Natur
8.0 kg
0,0417 € - 0,0417 € 5153 Auf Lager
150.0 mm
Natur
55.0 kg
0,3226 € - 0,3786 € 72469 Auf Lager
550.0 mm
Schwarz
80.0 kg
0,017 € - 0,0199 € 213595 Auf Lager
142.0 mm
Natur
8.0 kg
0,0153 € - 0,0179 € 459636 Auf Lager
120.0 mm
Natur
8.0 kg
  • von 10
Kabelbinder 4.8 mm 160.0 mm PA66 Schwarz

10244999

Preisbereich
0,0429 € - 0,0366 €

Lagerbestände
56166 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    160.0 mm
  • Gesamtbreite
    4.8 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    22.0 kg
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Kabelbinder 4.8 mm 368.0 mm PA66 Schwarz

10245170

Preisbereich
0,0971 € - 0,0894 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge
    368.0 mm
  • Gesamtbreite
    4.8 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    22.0 kg
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Kabelbinder 3.6 mm 200.0 mm 53.0 mm Nylon Natur

10278642

Preisbereich
0,2586 € - 0,2349 €

Lagerbestände
17000 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    200.0 mm
  • Gesamtbreite
    3.6 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    53.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    40.0 kg
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kabelbinder 3.6 mm 205.0 mm PA66 Natur

10244517

Preisbereich
0,0432 € - 0,0369 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge
    205.0 mm
  • Gesamtbreite
    3.6 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    18.0 kg
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Kabelbinder 4.6 mm 203.0 mm PA66 Schwarz

10245026

Preisbereich
0,0483 € - 0,0248 €

Lagerbestände
92590 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    203.0 mm
  • Gesamtbreite
    4.6 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    22.0 kg
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Kabelbinder 3.6 mm 203.0 mm PA66 Schwarz

10244920

Preisbereich
0,0432 € - 0,0369 €

Lagerbestände
270826 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    203.0 mm
  • Gesamtbreite
    3.6 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    18.0 kg
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Kabelbinder 3.2 mm 142.0 mm PA66 Schwarz

10244890

Preisbereich
0,0281 € - 0,024 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge
    142.0 mm
  • Gesamtbreite
    3.2 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    18.0 kg
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Kabelbinder 7.6 mm 240.0 mm PA66 Natur

10247242

Preisbereich
0,1408 € - 0,129 €

Lagerbestände
5796 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    240.0 mm
  • Gesamtbreite
    7.6 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    55.0 kg
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Kabelbinder 9.0 mm 685.0 mm PA66 Schwarz

10247549

Preisbereich
0,4401 € - 0,3786 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge
    685.0 mm
  • Gesamtbreite
    9.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    80.0 kg
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Kabelbinder 7.6 mm 150.0 mm PA66 Schwarz

10247396

Preisbereich
0,0962 € - 0,0821 €

Lagerbestände
2794 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    150.0 mm
  • Gesamtbreite
    7.6 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    55.0 kg
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Kabelbinder 7.6 mm 203.0 mm PA66 Natur

10247235

Preisbereich
0,1202 € - 0,1029 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge
    203.0 mm
  • Gesamtbreite
    7.6 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    55.0 kg
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Kabelbinder 2.4 mm 75.0 mm PA66 Schwarz

10244814

Preisbereich
0,0101 € - 0,0086 €

Lagerbestände
92418 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    75.0 mm
  • Gesamtbreite
    2.4 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    8.0 kg
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Kabelbinder 7.6 mm 340.0 mm PA66 Schwarz

10247440

Preisbereich
0,2105 € - 0,179 €

Lagerbestände
61 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    340.0 mm
  • Gesamtbreite
    7.6 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    55.0 kg
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Kabelbinder 3.6 mm 180.0 mm PA66 Schwarz

10245002

Preisbereich
0,0433 € - 0,0369 €

Lagerbestände
103577 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    180.0 mm
  • Gesamtbreite
    3.6 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    18.0 kg
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Kabelbinder 4.8 mm 385.0 mm PA66 Schwarz

10245187

Preisbereich
0,1157 € - 0,0989 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge
    385.0 mm
  • Gesamtbreite
    4.8 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    22.0 kg
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Kabelbinder 2.5 mm 96.0 mm PA66 Natur

10244265

Preisbereich
0,011 € - 0,0094 €

Lagerbestände
515935 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    96.0 mm
  • Gesamtbreite
    2.5 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    8.0 kg
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Kabelbinder 7.6 mm 150.0 mm PA66 Natur

10247228

Preisbereich
0,0417 € - 0,0417 €

Lagerbestände
5153 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    150.0 mm
  • Gesamtbreite
    7.6 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    55.0 kg
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Kabelbinder 8.0 mm 550.0 mm PA66 Schwarz

10247525

Preisbereich
0,3786 € - 0,3226 €

Lagerbestände
72469 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    550.0 mm
  • Gesamtbreite
    8.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    80.0 kg
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Kabelbinder 2.5 mm 142.0 mm PA66 Natur

10244340

Preisbereich
0,0199 € - 0,017 €

Lagerbestände
213595 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    142.0 mm
  • Gesamtbreite
    2.5 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    8.0 kg
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Kabelbinder 2.5 mm 120.0 mm PA66 Natur

10244333

Preisbereich
0,0179 € - 0,0153 €

Lagerbestände
459636 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    120.0 mm
  • Gesamtbreite
    2.5 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    8.0 kg
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6