Menü Suche

Standardkabelbinder

Auf Lager

Essentra bietet eine Auswahl an robusten und qualitativ hochwertigen Kabelbindern, die für elektrische und allgemeine Anwendungen geeignet sind. Unsere Standardkabelbinder verfügen über ein integriertes Verschlusssystem, das versehentliches Entfernen verhindert.

Seriennummer: SR1785

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
184 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Maximaler Kabelbündeldurchmesser Gesamtlänge Farbe Mindestzugfestigkeit Kaufen
0,3855 € - 0,4524 € 1974 Auf Lager
80.0 mm
280.0 mm
Schwarz
114.0 kg
0,0088 € - 0,0131 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
32.0 mm
135.0 mm
Schwarz
8.0 kg
1,2371 € - 1,449 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
317.0 mm
1030.0 mm
Natur
114.0 kg
0,0679 € - 0,0738 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
292.0 mm
Schwarz
18.0 kg
0,0102 € - 0,011 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
100.0 mm
Schwarz
8.0 kg
0,6001 € - 0,7012 € 875 Auf Lager
166.0 mm
550.0 mm
Schwarz
114.0 kg
1,613 € - 1,7087 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1168.0 mm
Schwarz
80.0 kg
0,6438 € - 0,7518 € 4211 Auf Lager
812.0 mm
Natur
80.0 kg
0,0086 € - 0,0101 € 114245 Auf Lager
75.0 mm
Natur
8.0 kg
0,7299 € - 0,8516 € 2528 Auf Lager
175.0 mm
580.0 mm
Schwarz
114.0 kg
0,5591 € - 0,6534 € 2838 Auf Lager
166.0 mm
550.0 mm
Natur
114.0 kg
0,0348 € - 0,0407 € 171947 Auf Lager
203.0 mm
Schwarz
18.0 kg
0,4388 € - 0,5126 € 2848 Auf Lager
110.0 mm
380.0 mm
Natur
114.0 kg
0,6794 € - 0,7928 € 6300 Auf Lager
175.0 mm
580.0 mm
Natur
114.0 kg
0,1367 € - 0,1599 € 16676 Auf Lager
280.0 mm
Schwarz
55.0 kg
0,1613 € - 0,1749 € 161885 Auf Lager
300.0 mm
Natur
55.0 kg
0,4374 € - 0,5112 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
762.0 mm
Schwarz
80.0 kg
0,3786 € - 0,4401 € 1453 Auf Lager
685.0 mm
Natur
80.0 kg
0,0094 € - 0,011 € 273742 Auf Lager
96.0 mm
Schwarz
8.0 kg
0,0102 € - 0,011 € 322751 Auf Lager
100.0 mm
Natur
8.0 kg
  • von 10
Kabelbinder 12.7 mm 280.0 mm 80.0 mm Nylon Schwarz

10251577

Preisbereich
0,4524 € - 0,3855 €

Lagerbestände
1974 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    280.0 mm
  • Gesamtbreite
    12.7 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    80.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    114.0 kg
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kabelbinder 2.5 mm 135.0 mm 32.0 mm Nylon Schwarz

10447659

Preisbereich
0,0131 € - 0,0088 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge
    135.0 mm
  • Gesamtbreite
    2.5 mm
  • Stärke
    1.0 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    32.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    8.0 kg
Kabelbinder 12.7 mm 1030.0 mm 317.0 mm Nylon Natur

10245309

Preisbereich
1,449 € - 1,2371 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge
    1030.0 mm
  • Gesamtbreite
    12.7 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    317.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    114.0 kg
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kabelbinder 3.6 mm 292.0 mm PA66 Schwarz

10244951

Preisbereich
0,0738 € - 0,0679 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge
    292.0 mm
  • Gesamtbreite
    3.6 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    18.0 kg
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Kabelbinder 2.5 mm 100.0 mm PA66 Schwarz

10244838

Preisbereich
0,011 € - 0,0102 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge
    100.0 mm
  • Gesamtbreite
    2.5 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    8.0 kg
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Kabelbinder 12.7 mm 550.0 mm 166.0 mm Nylon Schwarz

10251607

Preisbereich
0,7012 € - 0,6001 €

Lagerbestände
875 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    550.0 mm
  • Gesamtbreite
    12.7 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    166.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    114.0 kg
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kabelbinder 9.0 mm 1168.0 mm PA66 Schwarz

10247594

Preisbereich
1,7087 € - 1,613 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge
    1168.0 mm
  • Gesamtbreite
    9.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    80.0 kg
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Kabelbinder 9.0 mm 812.0 mm PA66 Natur

10247358

Preisbereich
0,7518 € - 0,6438 €

Lagerbestände
4211 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    812.0 mm
  • Gesamtbreite
    9.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    80.0 kg
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Kabelbinder 2.4 mm 75.0 mm PA66 Natur

10244258

Preisbereich
0,0101 € - 0,0086 €

Lagerbestände
114245 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    75.0 mm
  • Gesamtbreite
    2.4 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    8.0 kg
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Kabelbinder 12.7 mm 580.0 mm 175.0 mm Nylon Schwarz

10251614

Preisbereich
0,8516 € - 0,7299 €

Lagerbestände
2528 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    580.0 mm
  • Gesamtbreite
    12.7 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    175.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    114.0 kg
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kabelbinder 12.7 mm 550.0 mm 166.0 mm Nylon Natur

10245262

Preisbereich
0,6534 € - 0,5591 €

Lagerbestände
2838 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    550.0 mm
  • Gesamtbreite
    12.7 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    166.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    114.0 kg
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kabelbinder 3.2 mm 203.0 mm PA66 Schwarz

10244913

Preisbereich
0,0407 € - 0,0348 €

Lagerbestände
171947 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    203.0 mm
  • Gesamtbreite
    3.2 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    18.0 kg
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Kabelbinder 12.7 mm 380.0 mm 110.0 mm Nylon Natur

10245248

Preisbereich
0,5126 € - 0,4388 €

Lagerbestände
2848 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    380.0 mm
  • Gesamtbreite
    12.7 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    110.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    114.0 kg
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kabelbinder 12.7 mm 580.0 mm 175.0 mm Nylon Natur

10245279

Preisbereich
0,7928 € - 0,6794 €

Lagerbestände
6300 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    580.0 mm
  • Gesamtbreite
    12.7 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    175.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    114.0 kg
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kabelbinder 7.6 mm 280.0 mm PA66 Schwarz

10247426

Preisbereich
0,1599 € - 0,1367 €

Lagerbestände
16676 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    280.0 mm
  • Gesamtbreite
    7.6 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    55.0 kg
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Kabelbinder 7.6 mm 300.0 mm PA66 Natur

10247266

Preisbereich
0,1749 € - 0,1613 €

Lagerbestände
161885 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    300.0 mm
  • Gesamtbreite
    7.6 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    55.0 kg
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Kabelbinder 9.0 mm 762.0 mm PA66 Schwarz

10247563

Preisbereich
0,5112 € - 0,4374 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge
    762.0 mm
  • Gesamtbreite
    9.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    80.0 kg
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Kabelbinder 9.0 mm 685.0 mm PA66 Natur

10247327

Preisbereich
0,4401 € - 0,3786 €

Lagerbestände
1453 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    685.0 mm
  • Gesamtbreite
    9.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    80.0 kg
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Kabelbinder 2.5 mm 96.0 mm PA66 Schwarz

10244821

Preisbereich
0,011 € - 0,0094 €

Lagerbestände
273742 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    96.0 mm
  • Gesamtbreite
    2.5 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    8.0 kg
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Kabelbinder 2.5 mm 100.0 mm PA66 Natur

10244272

Preisbereich
0,011 € - 0,0102 €

Lagerbestände
322751 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    100.0 mm
  • Gesamtbreite
    2.5 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    8.0 kg
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6