Essentra bietet eine Auswahl an robusten und qualitativ hochwertigen Kabelbindern, die für elektrische und allgemeine Anwendungen geeignet sind. Unsere Standardkabelbinder verfügen über ein integriertes Verschlusssystem, das versehentliches Entfernen verhindert.
Seriennummer: SR1785
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Maximaler Kabelbündeldurchmesser | Gesamtlänge | Farbe | Mindestzugfestigkeit | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,2993 € - 0,3527 € | 8157 Auf Lager |
2.48 in
63.0 mm
|
9.055 in
230.0 mm
|
Schwarz
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
10251645 | 1,3301 € - 1,5447 € | 10581 Auf Lager |
12.48 in
317.0 mm
|
40.551 in
1030.0 mm
|
Schwarz
|
114.0 kg
114.0 kg
|
|
1,1168 € - 1,3055 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
10.512 in
267.0 mm
|
34.646 in
880.0 mm
|
Natur
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
0,0606 € - 0,0709 € | 12092 Auf Lager |
|
10.433 in
265.0 mm
|
Schwarz
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
0,0348 € - 0,0407 € | 22159 Auf Lager |
|
7.992 in
203.0 mm
|
Natur
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
0,129 € - 0,1408 € | 9077 Auf Lager |
|
9.449 in
240.0 mm
|
Schwarz
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
0,1367 € - 0,1599 € | 1284 Auf Lager |
|
11.024 in
280.0 mm
|
Natur
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
0,3855 € - 0,4524 € | 5553 Auf Lager |
|
27.953 in
710.0 mm
|
Schwarz
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
0,3513 € - 0,3814 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
24.016 in
610.0 mm
|
Natur
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.378 in
35.0 mm
|
5.512 in
140.0 mm
|
Natur
|
13.0 kg
13.0 kg
|
|||
0,0106 € - 0,0155 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.575 in
40.0 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
Schwarz
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.827 in
21.0 mm
|
3.858 in
98.0 mm
|
Natur
|
8.0 kg
8.0 kg
|
|||
0,0207 € - 0,0207 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.787 in
20.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Schwarz
|
|
||
0,2034 € - 0,227 € | 6158 Auf Lager |
|
5.906 in
150.0 mm
|
Schwarz
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
0,1029 € - 0,1202 € | 266 Auf Lager |
|
7.992 in
203.0 mm
|
Schwarz
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
0,0671 € - 0,0786 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
14.488 in
368.0 mm
|
Natur
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
0,0283 € - 0,0332 € | 80 Auf Lager |
|
4.724 in
120.0 mm
|
Natur
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
0,0701 € - 0,0764 € | 21998 Auf Lager |
|
9.843 in
250.0 mm
|
Natur
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
0,3343 € - 0,3579 € | 460 Auf Lager |
|
7.874 in
200.0 mm
|
Schwarz
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
0,018 € - 0,0278 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.378 in
35.0 mm
|
5.512 in
140.0 mm
|
Schwarz
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.