Menü Suche

Steckbolzen - Axialsperre

Auf Lager

Steckbolzen - Axialsperre

Seriennummer: SR6566

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
47 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Stiftdurchmesser Knopfdurchmesser Knopfhöhe Grifflänge Kaufen
10,5374 € - 11,7083 € 165 Auf Lager
2.3 mm
30.0 mm
21.0 mm
12,1057 € - 13,4508 € 10 Auf Lager
2.3 mm
30.0 mm
21.0 mm
9,712 € - 10,7912 € 130 Auf Lager
2.8 mm
30.0 mm
21.0 mm
10,177 € - 11,3078 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.0 mm
40.0 mm
32.0 mm
70.0 mm
7,821 € - 8,69 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.8 mm
34.0 mm
26.0 mm
10,1478 € - 11,2753 € 5 Auf Lager
3.3 mm
34.0 mm
26.0 mm
11,4163 € - 12,6848 € 3 Auf Lager
2.8 mm
30.0 mm
21.0 mm
11,9561 € - 13,2845 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.3 mm
34.0 mm
26.0 mm
7,9796 € - 8,8663 € 5 Auf Lager
2.8 mm
30.0 mm
21.0 mm
11,7941 € - 13,1046 € 35 Auf Lager
2.3 mm
30.0 mm
21.0 mm
9,4644 € - 10,516 € 25 Auf Lager
3.8 mm
34.0 mm
26.0 mm
15,1562 € - 16,8402 € 10 Auf Lager
4.8 mm
40.0 mm
33.0 mm
9,9597 € - 11,0663 € 16 Auf Lager
3.8 mm
34.0 mm
26.0 mm
15,0058 € - 16,6731 € 70 Auf Lager
4.8 mm
40.0 mm
32.0 mm
14,2332 € - 15,8147 € 20 Auf Lager
4.8 mm
40.0 mm
33.0 mm
13,2257 € - 14,6952 € 30 Auf Lager
4.8 mm
40.0 mm
32.0 mm
15,5691 € - 17,299 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.8 mm
40.0 mm
33.0 mm
9,6183 € - 10,687 € 20 Auf Lager
16.0 mm
40.0 mm
32.0 mm
45.0 mm
14,5247 € - 16,1385 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.3 mm
40.0 mm
33.0 mm
10,2623 € - 11,4026 € 35 Auf Lager
2.3 mm
30.0 mm
21.0 mm
  • von 3
Axialer Verriegelungsstift 30.0 mm 2.3 mm (DIA) 40.0 mm Schwarz

10197097

Preisbereich
11,7083 € - 10,5374 €

Lagerbestände
165 Auf Lager
Merkmale
  • Knopfdurchmesser
    30.0 mm
  • Knopfhöhe
    21.0 mm
  • Stiftdurchmesser
    2.3 mm
  • Schließmechanismus
    Sperrklinke
  • Farbe
    Schwarz
Axialer Verriegelungsstift 30.0 mm 2.3 mm (DIA) 45.0 mm Schwarz

10197103

Preisbereich
13,4508 € - 12,1057 €

Lagerbestände
10 Auf Lager
Merkmale
  • Knopfdurchmesser
    30.0 mm
  • Knopfhöhe
    21.0 mm
  • Stiftdurchmesser
    2.3 mm
  • Schließmechanismus
    Sperrklinke
  • Farbe
    Schwarz
Axialer Verriegelungsstift 30.0 mm 2.8 mm (DIA) 45.0 mm Schwarz

10197172

Preisbereich
10,7912 € - 9,712 €

Lagerbestände
130 Auf Lager
Merkmale
  • Knopfdurchmesser
    30.0 mm
  • Knopfhöhe
    21.0 mm
  • Stiftdurchmesser
    2.8 mm
  • Schließmechanismus
    Sperrklinke
  • Farbe
    Schwarz
Verriegelungsstift 16.0 mm 70.0 mm 40.0 mm Stahl

10638040

Preisbereich
11,3078 € - 10,177 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Grifflänge
    70.0 mm
  • Knopfdurchmesser
    40.0 mm
  • Knopfhöhe
    32.0 mm
  • Stiftdurchmesser
    16.0 mm
  • Schließmechanismus
    Sperrklinke
Axialer Verriegelungsstift 34.0 mm 3.8 mm (DIA) 30.0 mm Schwarz

10197271

Preisbereich
8,69 € - 7,821 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Knopfdurchmesser
    34.0 mm
  • Knopfhöhe
    26.0 mm
  • Stiftdurchmesser
    3.8 mm
  • Schließmechanismus
    Sperrklinke
  • Farbe
    Schwarz
Axialer Verriegelungsstift 34.0 mm 3.3 mm (DIA) 60.0 mm Schwarz

10197257

Preisbereich
11,2753 € - 10,1478 €

Lagerbestände
5 Auf Lager
Merkmale
  • Knopfdurchmesser
    34.0 mm
  • Knopfhöhe
    26.0 mm
  • Stiftdurchmesser
    3.3 mm
  • Schließmechanismus
    Sperrklinke
  • Farbe
    Schwarz
Axialer Verriegelungsstift 30.0 mm 2.8 mm (DIA) 40.0 mm Schwarz

10197165

Preisbereich
12,6848 € - 11,4163 €

Lagerbestände
3 Auf Lager
Merkmale
  • Knopfdurchmesser
    30.0 mm
  • Knopfhöhe
    21.0 mm
  • Stiftdurchmesser
    2.8 mm
  • Schließmechanismus
    Sperrklinke
  • Farbe
    Schwarz
Axialer Verriegelungsstift 34.0 mm 3.3 mm (DIA) 50.0 mm Schwarz

10197240

Preisbereich
13,2845 € - 11,9561 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Knopfdurchmesser
    34.0 mm
  • Knopfhöhe
    26.0 mm
  • Stiftdurchmesser
    3.3 mm
  • Schließmechanismus
    Sperrklinke
  • Farbe
    Schwarz
Axialer Verriegelungsstift 30.0 mm 2.8 mm (DIA) 35.0 mm Schwarz

10197158

Preisbereich
8,8663 € - 7,9796 €

Lagerbestände
5 Auf Lager
Merkmale
  • Knopfdurchmesser
    30.0 mm
  • Knopfhöhe
    21.0 mm
  • Stiftdurchmesser
    2.8 mm
  • Schließmechanismus
    Sperrklinke
  • Farbe
    Schwarz
Axialer Verriegelungsstift 30.0 mm 2.3 mm (DIA) 35.0 mm Schwarz

10197080

Preisbereich
13,1046 € - 11,7941 €

Lagerbestände
35 Auf Lager
Merkmale
  • Knopfdurchmesser
    30.0 mm
  • Knopfhöhe
    21.0 mm
  • Stiftdurchmesser
    2.3 mm
  • Schließmechanismus
    Sperrklinke
  • Farbe
    Schwarz
Axialer Verriegelungsstift 34.0 mm 3.8 mm (DIA) 60.0 mm Schwarz

10197325

Preisbereich
10,516 € - 9,4644 €

Lagerbestände
25 Auf Lager
Merkmale
  • Knopfdurchmesser
    34.0 mm
  • Knopfhöhe
    26.0 mm
  • Stiftdurchmesser
    3.8 mm
  • Schließmechanismus
    Sperrklinke
  • Farbe
    Schwarz
Axialer Verriegelungsstift 40.0 mm 4.8 mm (DIA) 70.0 mm Schwarz

10197431

Preisbereich
16,8402 € - 15,1562 €

Lagerbestände
10 Auf Lager
Merkmale
  • Knopfdurchmesser
    40.0 mm
  • Knopfhöhe
    33.0 mm
  • Stiftdurchmesser
    4.8 mm
  • Schließmechanismus
    Sperrklinke
  • Farbe
    Schwarz
Axialer Verriegelungsstift 34.0 mm 3.8 mm (DIA) 70.0 mm Schwarz

10197332

Preisbereich
11,0663 € - 9,9597 €

Lagerbestände
16 Auf Lager
Merkmale
  • Knopfdurchmesser
    34.0 mm
  • Knopfhöhe
    26.0 mm
  • Stiftdurchmesser
    3.8 mm
  • Schließmechanismus
    Sperrklinke
  • Farbe
    Schwarz
Axialer Verriegelungsstift 40.0 mm 4.8 mm (DIA) 35.0 mm Schwarz

10197356

Preisbereich
16,6731 € - 15,0058 €

Lagerbestände
70 Auf Lager
Merkmale
  • Knopfdurchmesser
    40.0 mm
  • Knopfhöhe
    32.0 mm
  • Stiftdurchmesser
    4.8 mm
  • Schließmechanismus
    Sperrklinke
  • Farbe
    Schwarz
Axialer Verriegelungsstift 40.0 mm 4.8 mm (DIA) 35.0 mm Schwarz

10197400

Preisbereich
15,8147 € - 14,2332 €

Lagerbestände
20 Auf Lager
Merkmale
  • Knopfdurchmesser
    40.0 mm
  • Knopfhöhe
    33.0 mm
  • Stiftdurchmesser
    4.8 mm
  • Schließmechanismus
    Sperrklinke
  • Farbe
    Schwarz
Axialer Verriegelungsstift 40.0 mm 4.8 mm (DIA) 80.0 mm Schwarz

10197394

Preisbereich
14,6952 € - 13,2257 €

Lagerbestände
30 Auf Lager
Merkmale
  • Knopfdurchmesser
    40.0 mm
  • Knopfhöhe
    32.0 mm
  • Stiftdurchmesser
    4.8 mm
  • Schließmechanismus
    Sperrklinke
  • Farbe
    Schwarz
Axialer Verriegelungsstift 40.0 mm 4.8 mm (DIA) 80.0 mm Schwarz

10197448

Preisbereich
17,299 € - 15,5691 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Knopfdurchmesser
    40.0 mm
  • Knopfhöhe
    33.0 mm
  • Stiftdurchmesser
    4.8 mm
  • Schließmechanismus
    Sperrklinke
  • Farbe
    Schwarz
Verriegelungsstift 16.0 mm 45.0 mm 40.0 mm Stahl

10634912

Preisbereich
10,687 € - 9,6183 €

Lagerbestände
20 Auf Lager
Merkmale
  • Grifflänge
    45.0 mm
  • Knopfdurchmesser
    40.0 mm
  • Knopfhöhe
    32.0 mm
  • Stiftdurchmesser
    16.0 mm
  • Schließmechanismus
    Sperrklinke
Axialer Verriegelungsstift 40.0 mm 2.3 mm (DIA) 45.0 mm Schwarz

10235331

Preisbereich
16,1385 € - 14,5247 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Knopfdurchmesser
    40.0 mm
  • Knopfhöhe
    33.0 mm
  • Stiftdurchmesser
    2.3 mm
  • Schließmechanismus
    Sperrklinke
  • Farbe
    Schwarz
Axialer Verriegelungsstift 30.0 mm 2.3 mm (DIA) 30.0 mm Schwarz

10197073

Preisbereich
11,4026 € - 10,2623 €

Lagerbestände
35 Auf Lager
Merkmale
  • Knopfdurchmesser
    30.0 mm
  • Knopfhöhe
    21.0 mm
  • Stiftdurchmesser
    2.3 mm
  • Schließmechanismus
    Sperrklinke
  • Farbe
    Schwarz