Höhenverstellbare Stellfüße passen sich unebenen Oberflächen an und führen zu einem Ausgleich für Werkzeugmaschinen, Schaltschränke und ähnliche Anwendungen.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindelänge | Durchmesser Unterteil | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3,5008 € - 7,0203 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.378 in
35.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 4,3473 € - 8,7077 € | 120 Auf Lager |
1.772 in
45.0 mm
|
1.87 in
47.5 mm
|
||
| 4,8639 € - 9,7321 € | 75 Auf Lager |
2.756 in
70.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 3,7734 € - 7,9544 € | 25 Auf Lager |
1.772 in
45.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 4,29 € - 9,0391 € | 70 Auf Lager |
1.772 in
45.0 mm
|
1.87 in
47.5 mm
|
||
| 3,6443 € - 7,3217 € | 150 Auf Lager |
1.772 in
45.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 3,5008 € - 7,3819 € | 750 Auf Lager |
1.378 in
35.0 mm
|
1.476 in
37.5 mm
|
||
| 4,29 € - 8,5871 € | 4 Auf Lager |
1.772 in
45.0 mm
|
1.87 in
47.5 mm
|
||
| 3,8165 € - 7,6832 € | 50 Auf Lager |
1.772 in
45.0 mm
|
1.476 in
37.5 mm
|
||
| 5,5239 € - 11,0578 € | 475 Auf Lager |
1.772 in
45.0 mm
|
1.87 in
47.5 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.