Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sterngriffe mit Innengewinde bieten einen gebogenen Rand für maximalen Grip und Komfort. Diese langlebigen Sterngriffe sind stoßfest und chemikalienbeständig und bieten bei fertigen Anwendungen, die verstellt werden müssen, ein ordentliches Aussehen.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Knopfdurchmesser | Gewindegröße | Montageart | Gewindelänge | Knopfmaterial | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,5679 € - 3,5679 € | 871 Auf Lager |
1.181 in
30.0 mm
|
M5
|
Female
|
0.906 in
23.0 mm
|
Phenolharz
|
||
| 1,5202 € - 3,1925 € | 280 Auf Lager |
1.26 in
32.0 mm
|
M5
|
Female
|
0.413 in
10.5 mm
|
Phenolharz
|
||
| 2,6656 € - 2,6656 € | 5465 Auf Lager |
2.362 in
60.0 mm
|
M10
|
Female
|
|
PA
|
||
| 6,5343 € - 6,5343 € | 4 Auf Lager |
1.969 in
50.0 mm
|
M12
|
Female
|
1.378 in
35.0 mm
|
Phenolharz
|
||
| 6,9169 € - 18,9551 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.15 in
80.0 mm
|
M16
|
Female
|
1.181 in
30.0 mm
|
Phenolharz
|
||
| 14,2173 € - 14,2173 € | 100 Auf Lager |
3.15 in
80.0 mm
|
M12
|
Female
|
|
Phenolharz
|
||
| 3,0278 € - 3,3788 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.969 in
50.0 mm
|
M6
|
Female
|
0.472 in
12.0 mm
|
TPE
|
||
| 6,4386 € - 7,1495 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.362 in
60.0 mm
|
M10
|
Female
|
1.535 in
39.0 mm
|
Phenolharz
|
||
| 2,2672 € - 2,5304 € | 228 Auf Lager |
1.102 in
28.0 mm
|
M5
|
Female
|
0.394 in
10.0 mm
|
TPE
|
||
| 37,3576 € - 39,3176 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
Female
|
0.394 in
10.0 mm
|
Edelstahl
|
||
| 8,483 € - 9,416 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Female
|
0.472 in
12.0 mm
|
PP
|
||
| 9,0688 € - 9,0688 € | 51 Auf Lager |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Durchgangsgewinde
|
0.591 in
15.0 mm
|
PP
|
||
| 4,2126 € - 4,6806 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
Female
|
0.472 in
12.0 mm
|
TPE
|
||
| 23,5789 € - 23,5789 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Female
|
0.315 in
8.0 mm
|
Edelstahl
|
||
| 39,3176 € - 39,3176 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
Female
|
0.866 in
22.0 mm
|
Edelstahl
|
||
| 10,0488 € - 11,1458 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
Female
|
0.512 in
13.0 mm
|
PP
|
||
| 6,054 € - 7,5647 € | 170 Auf Lager |
2.48 in
63.0 mm
|
M8
|
Female
|
|
Phenolharz
|
||
| 4,183 € - 4,183 € | 282 Auf Lager |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Female
|
1.063 in
27.0 mm
|
Phenolharz
|
||
| 7,9013 € - 7,9013 € | 80 Auf Lager |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
Female
|
1.535 in
39.0 mm
|
Phenolharz
|
||
| 3,5679 € - 3,5679 € | 13945 Auf Lager |
1.181 in
30.0 mm
|
M6
|
Female
|
0.906 in
23.0 mm
|
Phenolharz
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.