Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sterngriffe mit Innengewinde bieten einen gebogenen Rand für maximalen Grip und Komfort. Diese langlebigen Sterngriffe sind stoßfest und chemikalienbeständig und bieten bei fertigen Anwendungen, die verstellt werden müssen, ein ordentliches Aussehen.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Knopfdurchmesser | Gewindegröße | Montageart | Gewindelänge | Knopfmaterial | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,3593 € - 14,1743 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.717 in
69.0 mm
|
6.0 mm
|
Female
|
0.591 in
15.0 mm
|
PA
|
||
| 23,5789 € - 23,5789 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Female
|
0.315 in
8.0 mm
|
Edelstahl
|
||
| 9,0688 € - 9,0688 € | 51 Auf Lager |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Durchgangsgewinde
|
0.591 in
15.0 mm
|
PP
|
||
| 24,6827 € - 25,0488 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.362 in
60.0 mm
|
M10
|
Female
|
0.827 in
21.0 mm
|
PA
|
||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Female
|
|
PA
|
|||
| 2,3239 € - 5,1673 € | 1103 Auf Lager |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Female
|
|
PA
|
||
| 3,5748 € - 4,0844 € | 280 Auf Lager |
1.575 in
40.0 mm
|
M6
|
Female
|
0.531 in
13.5 mm
|
Phenolharz
|
||
| 6,3386 € - 7,0582 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
Female
|
|
PP
|
||
| 15,344 € - 15,5776 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Female
|
0.551 in
14.0 mm
|
Nylon
|
||
| 2,3922 € - 5,8563 € | 507 Auf Lager |
1.575 in
40.0 mm
|
M6
|
Female
|
|
PA
|
||
| 39,3176 € - 39,3176 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Female
|
0.394 in
10.0 mm
|
Edelstahl
|
||
| 5,6691 € - 6,3025 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.496 in
38.0 mm
|
M8
|
Durchgangsgewinde
|
0.472 in
12.0 mm
|
PP
|
||
| 11,2043 € - 12,433 € | 30 Auf Lager |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
Female
|
|
PP
|
||
| 2,6383 € - 5,7702 € | 75 Auf Lager |
2.362 in
60.0 mm
|
M8
|
Female
|
|
PA
|
||
| 4,7169 € - 5,2519 € | 28 Auf Lager |
1.496 in
38.0 mm
|
M8
|
Durchgangsgewinde
|
0.472 in
12.0 mm
|
PP
|
||
| 8,7429 € - 9,7107 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.362 in
60.0 mm
|
M10
|
Female
|
|
PP
|
||
| 6,6553 € - 7,3867 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
Female
|
0.472 in
12.0 mm
|
PP
|
||
| 4,9001 € - 5,4559 € | 8 Auf Lager |
1.496 in
38.0 mm
|
M8
|
Female
|
|
PP
|
||
| 10,7855 € - 11,9682 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
Female
|
|
PP
|
||
| 2,1462 € - 5,0525 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.575 in
40.0 mm
|
M6
|
Female
|
|
PA
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.