Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sterngriffe mit Innengewinde bieten einen gebogenen Rand für maximalen Grip und Komfort. Diese langlebigen Sterngriffe sind stoßfest und chemikalienbeständig und bieten bei fertigen Anwendungen, die verstellt werden müssen, ein ordentliches Aussehen.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Knopfdurchmesser | Gewindegröße | Montageart | Gewindelänge | Knopfmaterial | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35,9974 € - 44,9968 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
5.079 in
129.0 mm
|
8.0 mm
|
Female
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
| 5,2972 € - 12,5962 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.693 in
43.0 mm
|
M8
|
Blindloch mit Gewinde
|
0.512 in
13.0 mm
|
TPE
|
||
| 2,4279 € - 2,8442 € | 7 Auf Lager |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Female
|
0.492 in
12.5 mm
|
PA
|
||
| 1,5312 € - 1,76 € | 751 Auf Lager |
0.984 in
25.0 mm
|
M4
|
Female
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
||
| 4,8877 € - 6,1108 € | 20 Auf Lager |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
Female
|
0.827 in
21.0 mm
|
PA
|
||
| 10188194 | 3,0459 € - 3,5764 € | 198 Auf Lager |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
Female
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
|
| 9,6165 € - 21,8216 € | 8 Auf Lager |
2.402 in
61.0 mm
|
M10
|
Female
|
0.906 in
23.0 mm
|
PA
|
||
| 19,1907 € - 19,1907 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.575 in
40.0 mm
|
M6
|
Female
|
0.323 in
8.2 mm
|
Aluminium
|
||
| 23,3009 € - 25,9046 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
Female
|
0.386 in
9.8 mm
|
Aluminium
|
||
| 11,3593 € - 14,1743 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.717 in
69.0 mm
|
6.0 mm
|
Female
|
0.591 in
15.0 mm
|
PA
|
||
| 9,2507 € - 11,588 € | 66 Auf Lager |
2.756 in
70.0 mm
|
M12
|
Female
|
0.669 in
17.0 mm
|
PA
|
||
| 18,2546 € - 19,1907 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.575 in
40.0 mm
|
M6
|
Female
|
0.323 in
8.2 mm
|
Aluminium
|
||
| 2,9146 € - 3,2525 € | 3 Auf Lager |
1.102 in
28.0 mm
|
M6
|
Female
|
|
PP
|
||
| 53,8863 € - 59,8687 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
Female
|
0.563 in
14.3 mm
|
Edelstahl
|
||
| 2,3628 € - 2,9991 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Female
|
0.551 in
14.0 mm
|
PA
|
||
| 6,0556 € - 6,743 € | 6 Auf Lager |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
Female
|
|
PP
|
||
| 2,4077 € - 2,9991 € | 7 Auf Lager |
1.575 in
40.0 mm
|
M6
|
Female
|
0.551 in
14.0 mm
|
PA
|
||
| 10,9567 € - 12,7567 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.598 in
66.0 mm
|
M10
|
Blindloch mit Gewinde
|
0.669 in
17.0 mm
|
TPE
|
||
| 6,6553 € - 7,3867 € | 371 Auf Lager |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Female
|
|
PP
|
||
| 5,4209 € - 13,4241 € | 850 Auf Lager |
1.26 in
32.0 mm
|
M5
|
Female
|
0.492 in
12.5 mm
|
PA
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.