Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Griffschrauben bieten einen gebogenen Rand für maximalen Grip und Komfort. Diese langlebigen Griffschrauben sind stoßfest und chemikalienbeständig und bieten bei fertigen Anwendungen, die verstellt werden müssen, ein ordentliches Aussehen.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Knopfdurchmesser | Gewindegröße | Montageart | Gewindelänge | Knopfmaterial | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,5584 € - 3,9042 € | 1280 Auf Lager |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
1.378 in
35.0 mm
|
PA
|
||
2,8084 € - 3,1155 € | 28 Auf Lager |
0.787 in
20.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
1.496 in
38.0 mm
|
PP
|
||
6,9556 € - 7,73 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.362 in
60.0 mm
|
M10
|
Threaded Male
|
0.984 in
25.0 mm
|
PP
|
||
4,0269 € - 4,4916 € | 150 Auf Lager |
1.181 in
30.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
1.496 in
38.0 mm
|
PP
|
||
4,4271 € - 4,9132 € | 20 Auf Lager |
0.984 in
25.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
1.969 in
50.0 mm
|
PP
|
||
2,3376 € - 5,7988 € | 325 Auf Lager |
2.362 in
60.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
1.575 in
40.0 mm
|
PA
|
||
1,7908 € - 4,4496 € | 204 Auf Lager |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
0.591 in
15.0 mm
|
PA
|
||
1,8318 € - 4,5357 € | 479 Auf Lager |
2.362 in
60.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
11,0389 € - 11,1938 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.205 in
56.0 mm
|
M10
|
Threaded Male
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
10,646 € - 10,8246 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.205 in
56.0 mm
|
M10
|
Female
|
0.433 in
11.0 mm
|
Nylon
|
||
10,4898 € - 10,6587 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.772 in
45.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
10,4898 € - 10,6587 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.772 in
45.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
1,8181 € - 4,4783 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
1,8318 € - 4,507 € | 118 Auf Lager |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
||
8,1408 € - 10,0251 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.205 in
56.0 mm
|
M10
|
Bolzen mit Gewinde
|
1.575 in
40.0 mm
|
PA
|
||
3,3161 € - 3,9706 € | 375 Auf Lager |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Bolzen mit Gewinde
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
7,7582 € - 9,7295 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.205 in
56.0 mm
|
M8
|
Bolzen mit Gewinde
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
3,3107 € - 3,8861 € | 775 Auf Lager |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Bolzen mit Gewinde
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
||
7,8708 € - 9,8139 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.205 in
56.0 mm
|
M8
|
Bolzen mit Gewinde
|
1.575 in
40.0 mm
|
PA
|
||
3,3549 € - 3,9284 € | 50 Auf Lager |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Bolzen mit Gewinde
|
0.63 in
16.0 mm
|
PA
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.