Griffschrauben bieten einen gebogenen Rand für maximalen Grip und Komfort. Diese langlebigen Griffschrauben sind stoßfest und chemikalienbeständig und bieten bei fertigen Anwendungen, die verstellt werden müssen, ein ordentliches Aussehen.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Knopfdurchmesser | Gewindegröße | Montageart | Gewindelänge | Knopfmaterial | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,7478 € - 5,7757 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Threaded Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
PP
|
||
4,224 € - 4,2522 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Threaded Male
|
1.181 in
30.0 mm
|
PP
|
||
4,5197 € - 4,5479 € | 81 Auf Lager |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
0.984 in
25.0 mm
|
PP
|
||
5,7478 € - 5,7757 € | 20 Auf Lager |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Threaded Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
PP
|
||
6,1106 € - 6,1524 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Threaded Male
|
1.575 in
40.0 mm
|
PP
|
||
6,1671 € - 6,2094 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Threaded Male
|
1.575 in
40.0 mm
|
PP
|
||
3,1399 € - 3,1539 € | 260 Auf Lager |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Threaded Male
|
1.181 in
30.0 mm
|
PP
|
||
4,3806 € - 4,3946 € | 5 Auf Lager |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
0.63 in
16.0 mm
|
PP
|
||
4,1853 € - 4,2132 € | 50 Auf Lager |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Threaded Female
|
0.394 in
10.0 mm
|
PP
|
||
6,7052 € - 6,7052 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Threaded Female
|
0.551 in
14.0 mm
|
PP
|
||
4,224 € - 4,2522 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Threaded Female
|
0.394 in
10.0 mm
|
PP
|
||
2,3936 € - 2,4218 € | 14 Auf Lager |
0.984 in
25.0 mm
|
M5
|
Threaded Female
|
0.315 in
8.0 mm
|
PP
|
||
12,4188 € - 12,6018 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.087 in
53.0 mm
|
M10
|
Threaded Female
|
0.512 in
13.0 mm
|
TPE
|
||
2,4414 € - 4,9805 € | 157 Auf Lager |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Threaded Female
|
|
Phenolharz
|
||
1,591 € - 3,9143 € | 1720 Auf Lager |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Threaded Female
|
|
Phenolharz
|
||
11,9373 € - 12,1159 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.087 in
53.0 mm
|
M10
|
Threaded Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
TPE
|
||
3,689 € - 3,7031 € | 156 Auf Lager |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
1.378 in
35.0 mm
|
PP
|
||
9,124 € - 9,2507 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.693 in
43.0 mm
|
M8
|
Threaded Female
|
0.433 in
11.0 mm
|
TPE
|
||
11,9373 € - 12,1159 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.087 in
53.0 mm
|
M10
|
Threaded Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
TPE
|
||
5,9615 € - 6,0024 € | 10 Auf Lager |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Threaded Male
|
1.575 in
40.0 mm
|
PP
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.