Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Griffschrauben bieten einen gebogenen Rand für maximalen Grip und Komfort. Diese langlebigen Griffschrauben sind stoßfest und chemikalienbeständig und bieten bei fertigen Anwendungen, die verstellt werden müssen, ein ordentliches Aussehen.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Knopfdurchmesser | Gewindegröße | Montageart | Gewindelänge | Knopfmaterial | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,0125 € - 5,0407 € | 4 Auf Lager |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Threaded Male
|
1.575 in
40.0 mm
|
PP
|
||
2,4922 € - 5,1252 € | 118 Auf Lager |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Threaded Female
|
|
Phenolharz
|
||
9,124 € - 9,2507 € | 1 Auf Lager |
1.693 in
43.0 mm
|
M8
|
Threaded Female
|
0.433 in
11.0 mm
|
TPE
|
||
1,8304 € - 4,4775 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Threaded Female
|
|
Phenolharz
|
||
6,8289 € - 6,8712 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.48 in
63.0 mm
|
M12
|
Threaded Male
|
1.181 in
30.0 mm
|
PP
|
||
5,9292 € - 7,3522 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.48 in
63.0 mm
|
M12
|
Threaded Female
|
|
Phenolharz
|
||
12,3625 € - 12,5455 € | 90 Auf Lager |
2.087 in
53.0 mm
|
M10
|
Threaded Male
|
1.181 in
30.0 mm
|
TPE
|
||
3,1399 € - 3,1539 € | 260 Auf Lager |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Threaded Male
|
1.181 in
30.0 mm
|
PP
|
||
8,1056 € - 8,1335 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.48 in
63.0 mm
|
M12
|
Threaded Male
|
1.181 in
30.0 mm
|
PP
|
||
3,1111 € - 3,125 € | 4 Auf Lager |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Threaded Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
PP
|
||
9,0395 € - 9,2085 € | 135 Auf Lager |
1.693 in
43.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
TPE
|
||
5,9615 € - 6,0024 € | 10 Auf Lager |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Threaded Male
|
1.575 in
40.0 mm
|
PP
|
||
3,689 € - 3,7031 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
0.984 in
25.0 mm
|
PP
|
||
3,689 € - 3,7031 € | 156 Auf Lager |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
1.378 in
35.0 mm
|
PP
|
||
9,0395 € - 9,2085 € | 8 Auf Lager |
1.693 in
43.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
TPE
|
||
9,0395 € - 9,2085 € | 5 Auf Lager |
1.693 in
43.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
TPE
|
||
4,7169 € - 4,7309 € | 10 Auf Lager |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Threaded Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
PP
|
||
9,124 € - 9,2507 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.693 in
43.0 mm
|
M8
|
Threaded Female
|
0.433 in
11.0 mm
|
TPE
|
||
3,4356 € - 3,4496 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
0.63 in
16.0 mm
|
PP
|
||
2,4414 € - 4,9805 € | 157 Auf Lager |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Threaded Female
|
|
Phenolharz
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.