Menü Suche

Stifte für One-Touch-Befestigungen

In Produktion

Diese Stifte werden zusammen mit One-Touch-Befestigungen und Kugelspannbolzen verwendet. Sie werden für effiziente, zuverlässige und sichere Befestigungen verwendet.

Ideale Lösung für Anwendungen, bei denen schnelle und wiederholte Änderungen bei Werkzeugen oder Positionierung erforderlich sind. Werden in so unterschiedlichen Anwendungen eingesetzt wie Abfüllprozessen, Maschinenabdeckungen, Auswechseln von Zahnrädern und Antriebsriemen. Sorgen für eine ganzflächige Auflage und erzielen maximale Stiftstärke mit der One-Touch-Befestigung mit Kugelspannbolzen.

Sie sind weit verbreitet und kommen in einer Vielzahl von Industrieanwendungen zum Einsatz, darunter im Automobilsektor, in Elektroniksystemen, bei Maschinen und im Bauwesen.


  • Material: Edelstahl

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
4 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Material d1 A/F Kaufen
5,7006 € - 7,6008 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Edelstahl
8.0
7.0
5,7006 € - 7,6008 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Edelstahl
6.0
5.0
4,0185 € - 5,3579 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Stahl
8.0
6.0
2,9983 € - 3,9977 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Stahl
6.0
5.0
Stift 8.0 M5 x 0.8 Edelstahl

20190774

Preisbereich
7,6008 € - 5,7006 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    8.0
  • d2
    M5 x 0.8
  • A/F
    7.0
  • Gewicht g
    3.0
  • Material
    Edelstahl
Stift 6.0 M4 x 0.7 Edelstahl

20190545

Preisbereich
7,6008 € - 5,7006 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    6.0
  • d2
    M4 x 0.7
  • A/F
    5.0
  • Gewicht g
    2.0
  • Material
    Edelstahl
Stift 8.0 M5 x 0.8 Stahl

20190323

Preisbereich
5,3579 € - 4,0185 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    8.0
  • h3
    4.0
  • A/F
    6.0
  • Gewicht g
    7.0
  • Material
    Stahl
Stift 6.0 M4 x 0.7 Stahl

20190507

Preisbereich
3,9977 € - 2,9983 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    6.0
  • h3
    4.0
  • A/F
    5.0
  • Gewicht g
    2.0
  • Material
    Stahl