Menü Suche

Stirnflächen-Flanschschützer zum Einschieben

Auf Lager

Stirnflächen-Flanschschützer zum Einschieben sind dazu gedacht, die gesamte Stirnfläche des Flansches während der Lagerung und des Transports vor Verunreinigungen zu schützen. Verfügen über flexible Lamellen, die für einen festen Sitz in der Bohrung sorgen. Passend für Flansche nach ANSI B16.5 Klasse 150 DIN2627 bis 2638 und BS5504.Die Stirnflächen-Flanschschützer haben ein einfaches Einsteckdesign.

  • Flexible Lamellen, die jedes Mal einen passgenauen Sitz in der Bohrung gewährleisten.
  • ‌Keine Befestigungsmittel erforderlich.
Material: LDPE Farbe: Gelb Seriennummer: SR1365

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
15 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit h Rohr-Nenngröße H d1 d2 OD Kaufen
1,2365 € - 2,7478 € 3540 Auf Lager
34.0 mm
36.0 mm
85.5 mm
66.0 mm
196.0 mm
2,1796 € - 3,3905 € 2700 Auf Lager
48.0 mm
50.0 mm
163.0 mm
139.0 mm
280.0 mm
0,8466 € - 1,8813 € 4500 Auf Lager
30.0 mm
32.0 mm
56.5 mm
40.0 mm
160.0 mm
4,7334 € - 5,2594 € 905 Auf Lager
50.0 mm
52.0 mm
263.0 mm
237.0 mm
403.0 mm
0,5023 € - 1,1162 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0 mm
21.0 mm
14.2 mm
6.8 mm
86.0 mm
1,0903 € - 2,4229 € 128 Auf Lager
34.0 mm
36.0 mm
72.5 mm
53.0 mm
180.0 mm
1,3827 € - 2,1508 € 3940 Auf Lager
44.0 mm
46.0 mm
110.0 mm
86.0 mm
216.0 mm
0,5572 € - 1,2382 € 3400 Auf Lager
20.0 mm
21.0 mm
19.0 mm
8.5 mm
90.0 mm
0,7529 € - 1,6732 € 1280 Auf Lager
30.0 mm
32.0 mm
39.0 mm
23.0 mm
136.0 mm
3,2694 € - 5,0858 € 1864 Auf Lager
50.0 mm
52.0 mm
210.0 mm
186.0 mm
336.0 mm
0,8034 € - 1,7853 € 1400 Auf Lager
30.0 mm
32.0 mm
45.5 mm
30.0 mm
146.0 mm
1,6866 € - 2,6237 € 1365 Auf Lager
44.0 mm
46.0 mm
134.0 mm
110.0 mm
246.0 mm
0,6124 € - 1,3609 € 5285 Auf Lager
20.0 mm
21.0 mm
24.0 mm
13.0 mm
100.0 mm
0,6566 € - 1,4592 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
24.0 mm
25.0 mm
30.0 mm
18.0 mm
110.0 mm
5,9168 € - 13,1486 € 467 Auf Lager
55.0 mm
57.0 mm
319.0 mm
284.0 mm
450.0 mm
Flanschschützer DN 80, 3 in LDPE Gelb

10306611

Preisbereich
2,7478 € - 1,2365 €

Lagerbestände
3540 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    196.0 mm
  • d1
    85.5 mm
  • d2
    66.0 mm
  • H
    36.0 mm
  • h
    34.0 mm
Flanschschützer DN 150, 6 in LDPE Gelb

10306642

Preisbereich
3,3905 € - 2,1796 €

Lagerbestände
2700 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    280.0 mm
  • d1
    163.0 mm
  • d2
    139.0 mm
  • H
    50.0 mm
  • h
    48.0 mm
Flanschschützer DN 50, 2 in LDPE Gelb

10306598

Preisbereich
1,8813 € - 0,8466 €

Lagerbestände
4500 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    160.0 mm
  • d1
    56.5 mm
  • d2
    40.0 mm
  • H
    32.0 mm
  • h
    30.0 mm
Flanschschützer DN 250, 10 in LDPE Gelb

10306666

Preisbereich
5,2594 € - 4,7334 €

Lagerbestände
905 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    403.0 mm
  • d1
    263.0 mm
  • d2
    237.0 mm
  • H
    52.0 mm
  • h
    50.0 mm
Flanschschützer DN 10, 3/8 in LDPE Gelb

10306536

Preisbereich
1,1162 € - 0,5023 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • OD
    86.0 mm
  • d1
    14.2 mm
  • d2
    6.8 mm
  • H
    21.0 mm
  • h
    20.0 mm
Flanschschützer DN 65, 2 1/2 in LDPE Gelb

10306604

Preisbereich
2,4229 € - 1,0903 €

Lagerbestände
128 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    180.0 mm
  • d1
    72.5 mm
  • d2
    53.0 mm
  • H
    36.0 mm
  • h
    34.0 mm
Flanschschützer DN 100, 4 in LDPE Gelb

10306628

Preisbereich
2,1508 € - 1,3827 €

Lagerbestände
3940 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    216.0 mm
  • d1
    110.0 mm
  • d2
    86.0 mm
  • H
    46.0 mm
  • h
    44.0 mm
Flanschschützer DN 15, 1/2 in LDPE Gelb

10306543

Preisbereich
1,2382 € - 0,5572 €

Lagerbestände
3400 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    90.0 mm
  • d1
    19.0 mm
  • d2
    8.5 mm
  • H
    21.0 mm
  • h
    20.0 mm
Flanschschützer DN 32, 1 1/4 in LDPE Gelb

10306574

Preisbereich
1,6732 € - 0,7529 €

Lagerbestände
1280 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    136.0 mm
  • d1
    39.0 mm
  • d2
    23.0 mm
  • H
    32.0 mm
  • h
    30.0 mm
Flanschschützer DN 200, 8 in LDPE Gelb

10306659

Preisbereich
5,0858 € - 3,2694 €

Lagerbestände
1864 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    336.0 mm
  • d1
    210.0 mm
  • d2
    186.0 mm
  • H
    52.0 mm
  • h
    50.0 mm
Flanschschützer DN 40, 1 1/2 in LDPE Gelb

10306581

Preisbereich
1,7853 € - 0,8034 €

Lagerbestände
1400 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    146.0 mm
  • d1
    45.5 mm
  • d2
    30.0 mm
  • H
    32.0 mm
  • h
    30.0 mm
Flanschschützer DN 125, 5 in LDPE Gelb

10306635

Preisbereich
2,6237 € - 1,6866 €

Lagerbestände
1365 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    246.0 mm
  • d1
    134.0 mm
  • d2
    110.0 mm
  • H
    46.0 mm
  • h
    44.0 mm
Flanschschützer DN 20, 3/4 in LDPE Gelb

10306550

Preisbereich
1,3609 € - 0,6124 €

Lagerbestände
5285 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    100.0 mm
  • d1
    24.0 mm
  • d2
    13.0 mm
  • H
    21.0 mm
  • h
    20.0 mm
Flanschschützer DN 25, 1 in LDPE Gelb

10306567

Preisbereich
1,4592 € - 0,6566 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • OD
    110.0 mm
  • d1
    30.0 mm
  • d2
    18.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • h
    24.0 mm
Flanschschützer DN 300, 12 in LDPE Gelb

10337127

Preisbereich
13,1486 € - 5,9168 €

Lagerbestände
467 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    450.0 mm
  • d1
    319.0 mm
  • d2
    284.0 mm
  • H
    57.0 mm
  • h
    55.0 mm