Rechteckige Einsätze und Gleiter eignen sich ideal für die gängigsten Größen und Stärken von rechteckigen Rohren. Wenn sie in ein Rohrende eingesetzt werden, bieten sie ein sauberes und ordentliches Aussehen der fertigen Anwendung.
Sie verfügen über ein geripptes Design, das das Einsetzen erleichtert und für einen sicheren Sitz sorgt. Diese Einsätze bieten einen Oberflächenschutz und verhindern das Eindringen von Schmutz und anderen Verunreinigungen in das Innere des Rohrs oder Schlauchs.
Sie werden in der Regel für Möbel und Industrieanlagen verwendet. Die Vielseitigkeit der Materialien, Oberflächen und Farben bietet eine große Auswahl, um das ästhetische Erscheinungsbild und die erstklassige Passform für Ihre Anwendung zu optimieren. Unser umfangreiches Sortiment ist in einer Vielzahl von Größen und Farben erhältlich.
Material: ABS, PE-LD, PE, PE-HD
Farbe: Schwarz, Weiß, Grau, Silbern, Braun, Blau, Grün, Rot, Gelb
Material Entflammbarkeitsklasse:
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | B | T2 | Farbe | A | Material | T1 | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1741 € - 0,4007 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1 in
25.4 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Schwarz
|
1.5 in
38.1 mm
|
LDPE
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,1301 € - 0,2382 € | 3795 Auf Lager |
0.394 in
10.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Schwarz
|
0.984 in
25.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,4513 € - 0,9507 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.575 in
40.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Weiß
|
3.15 in
80.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 1,4329 € - 3,5477 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Schwarz
|
2.756 in
70.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,3106 € - 0,6523 € | 2000 Auf Lager |
1.575 in
40.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Schwarz
|
2.362 in
60.0 mm
|
LDPE
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 0,1783 € - 0,4007 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Grau
|
1.969 in
50.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,2423 € - 0,5089 € | 800 Auf Lager |
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Grau
|
1.969 in
50.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,1894 € - 0,4007 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Grau
|
1.969 in
50.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,092 € - 0,1942 € | 700 Auf Lager |
0.591 in
15.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Grau
|
1.181 in
30.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,2423 € - 0,5089 € | 500 Auf Lager |
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Grau
|
1.969 in
50.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,3705 € - 0,781 € | 500 Auf Lager |
1.575 in
40.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Grau
|
2.362 in
60.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 0,127 € - 0,2676 € | 300 Auf Lager |
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Grau
|
1.575 in
40.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,2019 € - 0,4241 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Weiß
|
1.969 in
50.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,1071 € - 0,2477 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Schwarz
|
1.378 in
35.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,1713 € - 0,3949 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Schwarz
|
1.575 in
40.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,1161 € - 0,2445 € | 600 Auf Lager |
0.752 in
19.1 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Grau
|
1.5 in
38.1 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,5363 € - 0,8219 € | 600 Auf Lager |
0.984 in
25.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Schwarz
|
2.362 in
60.0 mm
|
LDPE
|
0.177 in
4.5 mm
|
|
||
| 0,3203 € - 1,2678 € | 4725 Auf Lager |
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Schwarz
|
1.772 in
45.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,5098 € - 1,0355 € | 450 Auf Lager |
1.5 in
38.1 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Schwarz
|
2.5 in
63.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 0,4067 € - 0,9361 € | 700 Auf Lager |
1.5 in
38.1 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Weiß
|
3 in
76.2 mm
|
LDPE - PIR
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.