Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Runde Einsätze werden verwendet, um die Enden rohrförmiger Produkte zu verschließen, und bieten dabei ein optisch ansprechendes und sauberes Erscheinungsbild.
Material: ABS, PE
Farbe: Silbern, Schwarz
Material Entflammbarkeitsklasse:
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | t | h | Farbe | Material | D | Typ | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,1484 € - 1,2775 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.039 in
1.0 mm
|
|
Black
|
ABS
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
||
0,7997 € - 1,6795 € | 1030 Auf Lager |
0.039 in
1.0 mm
|
|
Silbern
|
ABS
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
||
1,1484 € - 1,2775 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.047 in
1.2 mm
|
|
Black
|
ABS
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
||
1,1771 € - 3,1047 € | 1577 Auf Lager |
0.059 in
1.5 mm
|
|
Silbern
|
ABS
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
2,3627 € - 2,6237 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.039 in
1.0 mm
|
|
Black
|
ABS
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
||
1,1771 € - 3,1047 € | 45 Auf Lager |
0.079 in
2.0 mm
|
|
Silbern
|
ABS
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
1,1854 € - 1,4835 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.059 in
1.5 mm
|
|
Black
|
ABS
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||
1,1771 € - 1,3094 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.059 in
1.5 mm
|
|
Black
|
ABS
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
||
1,9853 € - 4,1691 € | 664 Auf Lager |
0.079 in
2.0 mm
|
|
Silbern
|
ABS
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
||
1,6896 € - 4,1691 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.059 in
1.5 mm
|
|
Silbern
|
ABS
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
||
1,2235 € - 1,3615 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.079 in
2.0 mm
|
|
Black
|
ABS
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
||
1,2267 € - 1,5247 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.079 in
2.0 mm
|
|
Black
|
ABS
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||
1,1714 € - 3,0751 € | 1053 Auf Lager |
0.039 in
1.0 mm
|
|
Black
|
ABS
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||
1,9853 € - 4,1691 € | 40 Auf Lager |
0.039 in
1.0 mm
|
|
Silbern
|
ABS
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
||
1,6896 € - 4,1691 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.047 in
1.2 mm
|
|
Silbern
|
ABS
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
||
1,2292 € - 2,5813 € | 1420 Auf Lager |
0.079 in
2.0 mm
|
|
Silbern
|
ABS
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
||
0,6561 € - 0,8194 € | 72 Auf Lager |
0.039 in
1.0 mm
|
|
Black
|
ABS
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
0,9813 € - 2,0609 € | 472 Auf Lager |
0.059 in
1.5 mm
|
|
Silbern
|
ABS
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
0,8194 € - 1,7209 € | 1099 Auf Lager |
0.059 in
1.5 mm
|
|
Silbern
|
ABS
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
1,0335 € - 2,4098 € | 1577 Auf Lager |
0.047 in
1.2 mm
|
|
Silbern
|
ABS
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.