Runde Einsätze werden verwendet, um die Enden rohrförmiger Produkte zu verschließen, und bieten dabei ein optisch ansprechendes und sauberes Erscheinungsbild.
Material: ABS, PE
Farbe: Silbern, Schwarz
Material Entflammbarkeitsklasse:
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | t | h | Farbe | Material | D | Typ | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,29 € - 0,4612 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.059 in
1.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Silbern
|
PE
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
0,7378 € - 1,5493 € | 140 Auf Lager |
0.039 in
1.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Silbern
|
ABS
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
0,2252 € - 0,3459 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.059 in
1.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Silbern
|
PE
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
0,5899 € - 1,5493 € | 411 Auf Lager |
0.039 in
1.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Silbern
|
ABS
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
0,7378 € - 1,5493 € | 414 Auf Lager |
0.039 in
1.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Silbern
|
ABS
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
||
0,9813 € - 2,0609 € | 472 Auf Lager |
0.059 in
1.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Silbern
|
ABS
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
1,2292 € - 2,5813 € | 1420 Auf Lager |
0.079 in
2.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Silbern
|
ABS
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
||
0,5899 € - 1,5493 € | 9060 Auf Lager |
0.039 in
1.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Silbern
|
ABS
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
0,8194 € - 1,7209 € | 912 Auf Lager |
0.039 in
1.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Silbern
|
ABS
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
||
0,2281 € - 0,5411 € | 74708 Auf Lager |
0.059 in
1.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Silbern
|
PE
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
0,6251 € - 0,9935 € | 8920 Auf Lager |
0.059 in
1.5 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
Chrom
|
PE
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
||
0,8194 € - 1,7209 € | 1099 Auf Lager |
0.059 in
1.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Silbern
|
ABS
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
0,428 € - 0,7362 € | 2849 Auf Lager |
0.059 in
1.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Silbern
|
PE
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
||
10256909 | 0,4787 € - 1,0053 € | 5700 Auf Lager |
0.059 in
1.5 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Silbern
|
PE
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
|
0,2661 € - 0,4819 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.059 in
1.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Silbern
|
PE
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
||
0,2281 € - 0,5174 € | 19075 Auf Lager |
0.059 in
1.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Silbern
|
PE
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
||
0,8363 € - 0,9813 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.047 in
1.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Silbern
|
ABS
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
1,1475 € - 2,4098 € | 425 Auf Lager |
0.059 in
1.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Silbern
|
ABS
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
||
1,3925 € - 2,9243 € | 58 Auf Lager |
0.039 in
1.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Silbern
|
ABS
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||
0,6561 € - 0,8194 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.039 in
1.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Schwarz
|
ABS
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.