Runde Einsätze werden verwendet, um die Enden rohrförmiger Produkte zu verschließen, und bieten dabei ein optisch ansprechendes und sauberes Erscheinungsbild.
Material: ABS, PE
Farbe: Silbern, Schwarz
Material Entflammbarkeitsklasse:
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | t | h | Farbe | Material | D | Typ | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,3925 € - 2,9243 € | 300 Auf Lager |
0.059 in
1.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Silbern
|
ABS
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||
1,0335 € - 1,1475 € | 599 Auf Lager |
0.079 in
2.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Silbern
|
ABS
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
||
1,3925 € - 2,9243 € | 2354 Auf Lager |
0.079 in
2.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Silbern
|
ABS
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||
0,6828 € - 0,8532 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.059 in
1.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Schwarz
|
ABS
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
||
0,6617 € - 1,3483 € | 1225 Auf Lager |
0.059 in
1.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Silbern
|
PE
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
||
0,4435 € - 0,4819 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.059 in
1.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Silbern
|
PE
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
0,4012 € - 0,8427 € | 18518 Auf Lager |
0.059 in
1.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Silbern
|
PE
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
||
0,8279 € - 2,1733 € | 495 Auf Lager |
0.039 in
1.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Silbern
|
ABS
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
||
1,1475 € - 2,673 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.059 in
1.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Schwarz
|
ABS
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
||
0,8279 € - 2,1733 € | 2298 Auf Lager |
0.047 in
1.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Silbern
|
ABS
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
||
0,6561 € - 1,7209 € | 140 Auf Lager |
0.039 in
1.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Schwarz
|
ABS
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
||
0,6828 € - 0,8532 € | 800 Auf Lager |
0.047 in
1.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Schwarz
|
ABS
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
||
0,8898 € - 1,0475 € | 950 Auf Lager |
0.059 in
1.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Schwarz
|
ABS
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
2,4449 € - 3,0016 € | 1001 Auf Lager |
0.059 in
1.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Silbern
|
ABS
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
||
1,0082 € - 1,1195 € | 197 Auf Lager |
0.118 in
3.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Silbern
|
ABS
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
||
0,8194 € - 1,7209 € | 873 Auf Lager |
0.059 in
1.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Silbern
|
ABS
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
||
0,8194 € - 1,7209 € | 1352 Auf Lager |
0.079 in
2.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Silbern
|
ABS
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
0,6406 € - 1,6795 € | 40 Auf Lager |
0.047 in
1.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Silbern
|
ABS
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
||
1,1926 € - 1,3249 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.079 in
2.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Schwarz
|
ABS
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
||
0,2211 € - 0,2211 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.059 in
1.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Schwarz
|
ABS
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.