Runde Einsätze werden verwendet, um die Enden rohrförmiger Produkte zu verschließen, und bieten dabei ein optisch ansprechendes und sauberes Erscheinungsbild.
Material: ABS, PE
Farbe: Silbern, Schwarz
Material Entflammbarkeitsklasse:
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | t | h | Farbe | Material | D | Typ | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,7514 € - 0,8832 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.079 in
2.0 mm
|
|
Black
|
ABS
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
||
0,6561 € - 0,8194 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.039 in
1.0 mm
|
|
Black
|
ABS
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
0,6561 € - 0,8194 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.039 in
1.0 mm
|
|
Black
|
ABS
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
1,1475 € - 2,4098 € | 425 Auf Lager |
0.059 in
1.5 mm
|
|
Silbern
|
ABS
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
||
2,3627 € - 2,6237 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.047 in
1.2 mm
|
|
Black
|
ABS
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
||
0,6561 € - 0,8194 € | 600 Auf Lager |
0.039 in
1.0 mm
|
|
Black
|
ABS
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
2,3627 € - 2,6237 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.039 in
1.0 mm
|
|
Black
|
ABS
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
||
0,7701 € - 0,9053 € | 800 Auf Lager |
0.047 in
1.2 mm
|
|
Black
|
ABS
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
1,1926 € - 1,3249 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.079 in
2.0 mm
|
|
Black
|
ABS
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
||
2,4449 € - 3,0016 € | 1401 Auf Lager |
0.059 in
1.5 mm
|
|
Silbern
|
ABS
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
||
1,1635 € - 1,2926 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.118 in
3.0 mm
|
|
Black
|
ABS
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
||
2,2106 € - 5,1449 € | 200 Auf Lager |
0.059 in
1.5 mm
|
|
Black
|
ABS
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
||
1,2827 € - 1,777 € | 875 Auf Lager |
0.059 in
1.5 mm
|
|
Silbern
|
PE
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
||
0,29 € - 0,4612 € | 65094 Auf Lager |
0.059 in
1.5 mm
|
|
Silbern
|
PE
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
0,8363 € - 0,9813 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.047 in
1.2 mm
|
|
Silbern
|
ABS
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
0,8194 € - 1,7209 € | 1134 Auf Lager |
0.039 in
1.0 mm
|
|
Silbern
|
ABS
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
0,8166 € - 0,9602 € | 813 Auf Lager |
0.079 in
2.0 mm
|
|
Black
|
ABS
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
0,6828 € - 0,8532 € | 800 Auf Lager |
0.047 in
1.2 mm
|
|
Black
|
ABS
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
||
0,8898 € - 1,0475 € | 950 Auf Lager |
0.059 in
1.5 mm
|
|
Black
|
ABS
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
0,6406 € - 1,6795 € | 40 Auf Lager |
0.047 in
1.2 mm
|
|
Silbern
|
ABS
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.