Runde Einsätze werden verwendet, um die Enden rohrförmiger Produkte zu verschließen, und bieten dabei ein optisch ansprechendes und sauberes Erscheinungsbild.
Material: ABS, PE
Farbe: Silbern, Schwarz
Material Entflammbarkeitsklasse:
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | t | h | Farbe | Material | D | Typ | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,7997 € - 1,6795 € | 200 Auf Lager |
0.059 in
1.5 mm
|
|
Silbern
|
ABS
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
||
0,6547 € - 0,8194 € | 800 Auf Lager |
0.047 in
1.2 mm
|
|
Silbern
|
ABS
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
0,7378 € - 1,5493 € | 814 Auf Lager |
0.039 in
1.0 mm
|
|
Silbern
|
ABS
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
||
10288863 | 1,0335 € - 1,1475 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.047 in
1.2 mm
|
|
Silbern
|
ABS
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
|
0,6547 € - 1,7209 € | 328 Auf Lager |
0.098 in
2.5 mm
|
|
Silbern
|
ABS
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
0,8898 € - 1,0475 € | 800 Auf Lager |
0.079 in
2.0 mm
|
|
Black
|
ABS
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
0,6561 € - 1,7209 € | 140 Auf Lager |
0.039 in
1.0 mm
|
|
Black
|
ABS
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
||
0,7701 € - 0,9053 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.039 in
1.0 mm
|
|
Black
|
ABS
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
0,2661 € - 0,3282 € | 92998 Auf Lager |
0.059 in
1.5 mm
|
|
Silbern
|
PE
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
||
0,6617 € - 1,3483 € | 1475 Auf Lager |
0.059 in
1.5 mm
|
|
Silbern
|
PE
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
||
2,2106 € - 2,4499 € | 100 Auf Lager |
0.039 in
1.0 mm
|
|
Silbern
|
ABS
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
||
1,0082 € - 1,1195 € | 197 Auf Lager |
0.118 in
3.0 mm
|
|
Silbern
|
ABS
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
||
0,8279 € - 2,1733 € | 1095 Auf Lager |
0.039 in
1.0 mm
|
|
Silbern
|
ABS
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
||
0,5899 € - 1,5493 € | 1825 Auf Lager |
0.039 in
1.0 mm
|
|
Silbern
|
ABS
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
0,6662 € - 0,8324 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.047 in
1.2 mm
|
|
Black
|
ABS
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
1,1771 € - 1,3094 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.059 in
1.5 mm
|
|
Black
|
ABS
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
||
1,1771 € - 3,1047 € | 45 Auf Lager |
0.079 in
2.0 mm
|
|
Silbern
|
ABS
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
1,1714 € - 3,0751 € | 1053 Auf Lager |
0.039 in
1.0 mm
|
|
Black
|
ABS
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||
1,6896 € - 4,1691 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.047 in
1.2 mm
|
|
Silbern
|
ABS
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
||
0,2192 € - 0,3411 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.059 in
1.5 mm
|
|
Silbern
|
ABS
|
0.63 in
16.0 mm
|
1
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.