Menü Suche

Stopfen für Rundrohre - verchromt

Auf Lager

Runde Einsätze werden verwendet, um die Enden rohrförmiger Produkte zu verschließen, und bieten dabei ein optisch ansprechendes und sauberes Erscheinungsbild.

  • Gerippter Schaft.
  • Einfaches Anbringen und guter Sitz.
Material: ABS, PE
Farbe: Silbern, Schwarz
Material Entflammbarkeitsklasse:

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
109 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit t h Farbe Material D Typ Kaufen
0,8194 € - 1,7209 € 912 Auf Lager
1.0 mm
Silbern
ABS
22.0 mm
0,6547 € - 0,8194 € 800 Auf Lager
1.2 mm
Silbern
ABS
25.0 mm
0,6547 € - 1,7209 € 328 Auf Lager
2.5 mm
Silbern
ABS
25.0 mm
0,8898 € - 1,0475 € 800 Auf Lager
2.0 mm
Black
ABS
30.0 mm
0,7701 € - 0,9053 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.0 mm
Black
ABS
25.0 mm
1,1635 € - 1,2926 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.0 mm
Black
ABS
32.0 mm
1,2827 € - 1,777 € 875 Auf Lager
1.5 mm
Silbern
PE
60.0 mm
0,428 € - 0,7362 € 2349 Auf Lager
1.5 mm
Silbern
PE
16.0 mm
0,2281 € - 0,5411 € 82708 Auf Lager
1.5 mm
Silbern
PE
30.0 mm
0,4012 € - 0,8427 € 6518 Auf Lager
1.5 mm
Silbern
PE
18.0 mm
0,7378 € - 1,5493 € 140 Auf Lager
1.0 mm
Silbern
ABS
10.0 mm
0,2252 € - 0,3459 € 12393 Auf Lager
1.5 mm
Silbern
PE
13.0 mm
0,3083 € - 0,4796 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5 mm
Silbern
ABS
28.0 mm
2
0,2219 € - 0,3452 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.0 mm
Silbern
ABS
16.0 mm
2
0,5421 € - 0,8434 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.0 mm
Silbern
ABS
45.0 mm
1
0,3871 € - 0,6021 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.0 mm
Silbern
ABS
38.0 mm
2
0,3871 € - 0,6021 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.0 mm
Silbern
ABS
38.0 mm
1
0,301 € - 0,4683 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.0 mm
Silbern
ABS
28.0 mm
1
0,3138 € - 0,4881 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.0 mm
Silbern
ABS
28.0 mm
2
0,2192 € - 0,3411 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5 mm
Silbern
ABS
16.0 mm
2
  • von 6
Rund Rohreinsatz 22.0 mm 1.0 mm Silbern ABS

10288740

Preisbereich
1,7209 € - 0,8194 €

Lagerbestände
912 Auf Lager
Merkmale
  • D
    22.0 mm
  • t
    1.0 mm
  • Hauptmaterial
    Acrylnitril-Butadien-Styrol
  • Farbe
    Silbern
  • Oberfläche
    Chrom
Rund Rohreinsatz 25.0 mm 1.2 mm Silbern ABS

10288764

Preisbereich
0,8194 € - 0,6547 €

Lagerbestände
800 Auf Lager
Merkmale
  • D
    25.0 mm
  • t
    1.2 mm
  • Hauptmaterial
    Acrylnitril-Butadien-Styrol
  • Farbe
    Silbern
  • Oberfläche
    Chrom
Rund Rohreinsatz 25.0 mm 2.5 mm Silbern ABS

10288795

Preisbereich
1,7209 € - 0,6547 €

Lagerbestände
328 Auf Lager
Merkmale
  • D
    25.0 mm
  • t
    2.5 mm
  • Hauptmaterial
    Acrylnitril-Butadien-Styrol
  • Farbe
    Silbern
  • Oberfläche
    Chrom
Rund Rohreinsatz 30.0 mm 2.0 mm Schwarz ABS

10289099

Preisbereich
1,0475 € - 0,8898 €

Lagerbestände
800 Auf Lager
Merkmale
  • D
    30.0 mm
  • t
    2.0 mm
  • Hauptmaterial
    Acrylnitril-Butadien-Styrol
  • Farbe
    Black
  • Oberfläche
    Chrom
Rund Rohreinsatz 25.0 mm 1.0 mm Schwarz ABS

10289037

Preisbereich
0,9053 € - 0,7701 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    25.0 mm
  • t
    1.0 mm
  • Hauptmaterial
    Acrylnitril-Butadien-Styrol
  • Farbe
    Black
  • Oberfläche
    Chrom
Rund Rohreinsatz 32.0 mm 3.0 mm Schwarz ABS

10435434

Preisbereich
1,2926 € - 1,1635 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    32.0 mm
  • t
    3.0 mm
  • Hauptmaterial
    Acrylnitril-Butadien-Styrol
  • Farbe
    Black
  • Oberfläche
    Chrom
Rund Rohreinsatz 60.0 mm 1.5 mm Silbern PE

10256886

Preisbereich
1,777 € - 1,2827 €

Lagerbestände
875 Auf Lager
Merkmale
  • D
    60.0 mm
  • t
    1.5 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen
  • Farbe
    Silbern
  • Oberfläche
    Chrom
Rund Rohreinsatz 16.0 mm 1.5 mm Silbern PE

10254066

Preisbereich
0,7362 € - 0,428 €

Lagerbestände
2349 Auf Lager
Merkmale
  • D
    16.0 mm
  • t
    1.5 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen
  • Farbe
    Silbern
  • Oberfläche
    Chrom
Rund Rohreinsatz 30.0 mm 1.5 mm Silbern PE

10254042

Preisbereich
0,5411 € - 0,2281 €

Lagerbestände
82708 Auf Lager
Merkmale
  • D
    30.0 mm
  • t
    1.5 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen
  • Farbe
    Silbern
  • Oberfläche
    Chrom
Rund Rohreinsatz 10.0 mm Silbern PE

10256893

Preisbereich
0,8427 € - 0,4012 €

Lagerbestände
6518 Auf Lager
Merkmale
  • D
    18.0 mm
  • t
    1.5 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen
  • Farbe
    Silbern
  • Oberfläche
    Chrom
Rund Rohreinsatz 10.0 mm Silbern ABS

10288665

Preisbereich
1,5493 € - 0,7378 €

Lagerbestände
140 Auf Lager
Merkmale
  • D
    10.0 mm
  • t
    1.0 mm
  • Hauptmaterial
    Acrylnitril-Butadien-Styrol
  • Farbe
    Silbern
  • Oberfläche
    Chrom
Rund Rohreinsatz 13.0 mm 1.5 mm Silbern PE

10256916

Preisbereich
0,3459 € - 0,2252 €

Lagerbestände
12393 Auf Lager
Merkmale
  • D
    13.0 mm
  • t
    1.5 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen
  • Farbe
    Silbern
  • Oberfläche
    Chrom
Rund Rohreinsatz 28.0 mm 1.5 mm Silbern ABS

20604356

Preisbereich
0,4796 € - 0,3083 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    28.0 mm
  • t
    1.5 mm
  • Hauptmaterial
    Acrylnitril-Butadien-Styrol
  • Farbe
    Silbern
  • Oberfläche
    Chrom
Rund Rohreinsatz 16.0 mm 1.0 mm Silbern ABS

20604318

Preisbereich
0,3452 € - 0,2219 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    16.0 mm
  • t
    1.0 mm
  • Hauptmaterial
    Acrylnitril-Butadien-Styrol
  • Farbe
    Silbern
  • Oberfläche
    Chrom
Rund Rohreinsatz 45.0 mm 2.0 mm Silbern ABS

20604264

Preisbereich
0,8434 € - 0,5421 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    45.0 mm
  • t
    2.0 mm
  • Hauptmaterial
    Acrylnitril-Butadien-Styrol
  • Farbe
    Silbern
  • Oberfläche
    Chrom
Rund Rohreinsatz 38.0 mm 2.0 mm Silbern ABS

20604387

Preisbereich
0,6021 € - 0,3871 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    38.0 mm
  • t
    2.0 mm
  • Hauptmaterial
    Acrylnitril-Butadien-Styrol
  • Farbe
    Silbern
  • Oberfläche
    Chrom
Rund Rohreinsatz 38.0 mm 2.0 mm Silbern ABS

20604257

Preisbereich
0,6021 € - 0,3871 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    38.0 mm
  • t
    2.0 mm
  • Hauptmaterial
    Acrylnitril-Butadien-Styrol
  • Farbe
    Silbern
  • Oberfläche
    Chrom
Rund Rohreinsatz 28.0 mm 2.0 mm Silbern ABS

20604233

Preisbereich
0,4683 € - 0,301 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    28.0 mm
  • t
    2.0 mm
  • Hauptmaterial
    Acrylnitril-Butadien-Styrol
  • Farbe
    Silbern
  • Oberfläche
    Chrom
Rund Rohreinsatz 28.0 mm 1.0 mm Silbern ABS

20604332

Preisbereich
0,4881 € - 0,3138 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    28.0 mm
  • t
    1.0 mm
  • Hauptmaterial
    Acrylnitril-Butadien-Styrol
  • Farbe
    Silbern
  • Oberfläche
    Chrom
Rund Rohreinsatz 16.0 mm 1.5 mm Silbern ABS

20604325

Preisbereich
0,3411 € - 0,2192 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    16.0 mm
  • t
    1.5 mm
  • Hauptmaterial
    Acrylnitril-Butadien-Styrol
  • Farbe
    Silbern
  • Oberfläche
    Chrom