Menü Suche

Stopfen für Rundrohre - verchromt

Auf Lager

Runde Einsätze werden verwendet, um die Enden rohrförmiger Produkte zu verschließen, und bieten dabei ein optisch ansprechendes und sauberes Erscheinungsbild.

  • Gerippter Schaft.
  • Einfaches Anbringen und guter Sitz.
Material: ABS, PE
Farbe: Silbern, Schwarz
Material Entflammbarkeitsklasse:

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
109 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit t h Farbe Material D Typ Kaufen
0,5421 € - 0,8434 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.0 mm
Silbern
ABS
45.0 mm
2
0,3961 € - 0,6162 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5 mm
Silbern
ABS
38.0 mm
1
0,3083 € - 0,4796 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5 mm
Silbern
ABS
28.0 mm
1
0,3961 € - 0,6162 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5 mm
Silbern
ABS
38.0 mm
2
0,2192 € - 0,3411 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5 mm
Silbern
ABS
16.0 mm
1
0,3138 € - 0,4881 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.0 mm
Silbern
ABS
28.0 mm
1
0,311 € - 0,4839 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.2 mm
Silbern
ABS
28.0 mm
2
0,2219 € - 0,3452 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.0 mm
Silbern
ABS
16.0 mm
1
0,311 € - 0,4839 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.2 mm
Silbern
ABS
28.0 mm
1
  • von 6
Rund Rohreinsatz 45.0 mm 2.0 mm Silbern ABS

20604394

Preisbereich
0,8434 € - 0,5421 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    45.0 mm
  • t
    2.0 mm
  • Hauptmaterial
    Acrylnitril-Butadien-Styrol
  • Farbe
    Silbern
  • Oberfläche
    Chrom
Rund Rohreinsatz 38.0 mm 1.5 mm Silbern ABS

20604240

Preisbereich
0,6162 € - 0,3961 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    38.0 mm
  • t
    1.5 mm
  • Hauptmaterial
    Acrylnitril-Butadien-Styrol
  • Farbe
    Silbern
  • Oberfläche
    Chrom
Rund Rohreinsatz 28.0 mm 1.5 mm Silbern ABS

20604226

Preisbereich
0,4796 € - 0,3083 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    28.0 mm
  • t
    1.5 mm
  • Hauptmaterial
    Acrylnitril-Butadien-Styrol
  • Farbe
    Silbern
  • Oberfläche
    Chrom
Rund Rohreinsatz 38.0 mm 1.5 mm Silbern ABS

20604370

Preisbereich
0,6162 € - 0,3961 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    38.0 mm
  • t
    1.5 mm
  • Hauptmaterial
    Acrylnitril-Butadien-Styrol
  • Farbe
    Silbern
  • Oberfläche
    Chrom
Rund Rohreinsatz 16.0 mm 1.5 mm Silbern ABS

20604196

Preisbereich
0,3411 € - 0,2192 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    16.0 mm
  • t
    1.5 mm
  • Hauptmaterial
    Acrylnitril-Butadien-Styrol
  • Farbe
    Silbern
  • Oberfläche
    Chrom
Rund Rohreinsatz 28.0 mm 1.0 mm Silbern ABS

20604202

Preisbereich
0,4881 € - 0,3138 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    28.0 mm
  • t
    1.0 mm
  • Hauptmaterial
    Acrylnitril-Butadien-Styrol
  • Farbe
    Silbern
  • Oberfläche
    Chrom
Rund Rohreinsatz 28.0 mm 1.2 mm Silbern ABS

20604349

Preisbereich
0,4839 € - 0,311 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    28.0 mm
  • t
    1.2 mm
  • Hauptmaterial
    Acrylnitril-Butadien-Styrol
  • Farbe
    Silbern
  • Oberfläche
    Chrom
Rund Rohreinsatz 16.0 mm 1.0 mm Silbern ABS

20604189

Preisbereich
0,3452 € - 0,2219 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    16.0 mm
  • t
    1.0 mm
  • Hauptmaterial
    Acrylnitril-Butadien-Styrol
  • Farbe
    Silbern
  • Oberfläche
    Chrom
Rund Rohreinsatz 28.0 mm 1.2 mm Silbern ABS

20604219

Preisbereich
0,4839 € - 0,311 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    28.0 mm
  • t
    1.2 mm
  • Hauptmaterial
    Acrylnitril-Butadien-Styrol
  • Farbe
    Silbern
  • Oberfläche
    Chrom