Vierkanteinsätze und Gleiter sorgen für ein ordentliches Aussehen und bieten Schutz für die Enden von viereckigen Rohren, Stangen und Pfosten. Es sind zwei Ausführungen erhältlich: gerippt für maximalen Halt, die für mehrere Rohrstärken verwendet werden können, oder mit einem glatten Schaft, der speziell für eine Rohrstärke geeignet ist und Ihnen einen Vorsprung für eine einfache Installation bietet.
Entwickelt, um eine festsitzende Verbindung an einer Vielzahl von rohrförmigen Produkten herzustellen. Einige dieser Produkte schützen vor Beschädigungen von Böden oder anderen Oberflächen und bieten Schutz vor äußeren Einflüssen.
Sie sind in einer Vielzahl von Optionen und Ausführungen erhältlich: gerippte Standard-Viereckeinsätze, leichte viereckige Einsätze und viereckige Metalleinsätze. Sie werden in der Regel in Möbeln und Industrieanlagen eingesetzt. Die Vielseitigkeit der Materialien, Oberflächen und Farben dieser Einsätze bietet eine Auswahl, um das ästhetische Erscheinungsbild und die erstklassige Passform für Ihre Anwendung zu maximieren.
Material: ABS, PA6, PE-LD, PE, Butyrat, HIPS, STEEL - LOW CARBON, TPG
Farbe: Silbern, Schwarz, Weiß, Mittelgrau, Transparent, Blau, Rot, Gelb, Braun, Grün, Dunkelgrau, Grau
Material Entflammbarkeitsklasse:
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | AxA | h | Farbe | Material | Oberfläche | t | Typ | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1066 € - 0,149 € | 4421 Auf Lager |
0.512 in
13.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
Weiß
|
PE
|
Matt
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
0,0873 € - 0,122 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.394 in
10.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Weiß
|
PE
|
Matt
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
0,2023 € - 0,3703 € | 42650 Auf Lager |
1.575 in
40.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Schwarz
|
PE
|
Matt
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
0,0533 € - 0,1125 € | 4250 Auf Lager |
0.748 in
19.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Schwarz
|
PE
|
Matt
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
0,0399 € - 0,0841 € | 3444 Auf Lager |
0.5 in
12.7 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Weiß
|
LDPE - PIR
|
Glänzend
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
0,1763 € - 0,3703 € | 1500 Auf Lager |
1.575 in
40.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Weiß
|
LDPE - PIR
|
Glänzend
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
1,1606 € - 2,443 € | 4000 Auf Lager |
3.937 in
100.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Schwarz
|
PE
|
Matt
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
0,0641 € - 0,1352 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.748 in
19.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Mittelgrau
|
LDPE - PIR
|
Glänzend
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
||
0,2501 € - 0,5253 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.969 in
50.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Schwarz
|
PE
|
Glänzend
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
0,1476 € - 0,3129 € | 1500 Auf Lager |
1.378 in
35.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Schwarz
|
PE
|
Matt
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
0,1818 € - 0,3294 € | 8493 Auf Lager |
0.787 in
20.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Weiß
|
PE
|
Matt
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
0,3991 € - 0,8748 € | 508 Auf Lager |
1.378 in
35.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Weiß
|
PE
|
Matt
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
0,0896 € - 0,2196 € | 1213 Auf Lager |
0.591 in
15.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Mittelgrau
|
LDPE - PIR
|
Matt
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
0,0641 € - 0,1352 € | 10244 Auf Lager |
0.787 in
20.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Mittelgrau
|
LDPE - PIR
|
Matt
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
||
0,1954 € - 0,4507 € | 2550 Auf Lager |
1.26 in
32.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Mittelgrau
|
LDPE - PIR
|
Matt
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
1,9001 € - 4,0477 € | 35 Auf Lager |
2.953 in
75.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Mittelgrau
|
LDPE - PIR
|
Matt
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
0,5563 € - 1,1741 € | 449 Auf Lager |
2.756 in
70.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Weiß
|
PE
|
Glänzend
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
0,6995 € - 0,9793 € | 152 Auf Lager |
2.953 in
75.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Weiß
|
LDPE - PIR
|
Matt
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
0,1302 € - 0,1309 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.787 in
20.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Braun
|
LDPE - PIR
|
Matt
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
0,0846 € - 0,2075 € | 3253 Auf Lager |
0.591 in
15.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Dunkelgrau
|
LDPE - PIR
|
Matt
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.