Menü Suche

T-Schildgreifer

Auf Lager

Schildgreifer halten mit ihren integrierten Zacken Druckmaterialien für Marketingzwecke und sonstige Präsentationen fest an Ort und Stelle. Das flexible Material kann verschiedene Stärken von Druckmaterialien aufnehmen.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
16 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Kompatible Maximal-Materialstärke Gesamtlänge Gesamtbreite Kaufen
0,1251 € - 0,3687 € 2100 Auf Lager
11.0 mm
70.0 mm
20.0 mm
0,3314 € - 0,3701 € 26980 Auf Lager
7.0 mm
75.0 mm
25.0 mm
0,3974 € - 0,439 € 4550 Auf Lager
7.0 mm
75.0 mm
12.0 mm
0,4047 € - 0,4047 € 17307 Auf Lager
0,2066 € - 0,2439 € 35355 Auf Lager
7.0 mm
25.0 mm
25.0 mm
0,6011 € - 0,67 € 8998 Auf Lager
7.0 mm
75.0 mm
25.0 mm
0,2826 € - 0,3127 € 14000 Auf Lager
7.0 mm
75.0 mm
12.0 mm
0,2754 € - 0,3213 € 8799 Auf Lager
2.5 mm
50.0 mm
40.0 mm
1,066 € - 1,1851 € 8501 Auf Lager
4.0 mm
75.0 mm
25.0 mm
0,1106 € - 0,3242 € 11300 Auf Lager
11.0 mm
70.0 mm
20.0 mm
0,1106 € - 0,3242 € 37 Auf Lager
11.0 mm
70.0 mm
20.0 mm
0,1401 € - 0,4103 € 2500 Auf Lager
11.0 mm
70.0 mm
20.0 mm
0,1245 € - 0,3658 € 287 Auf Lager
11.0 mm
70.0 mm
20.0 mm
0,1162 € - 0,1606 € 50970 Auf Lager
6.0 mm
32.0 mm
16.0 mm
0,1377 € - 0,1606 € 33600 Auf Lager
7.0 mm
25.0 mm
12.0 mm
0,1185 € - 0,3486 € 6260 Auf Lager
11.0 mm
70.0 mm
20.0 mm
Schildgreifer 70.0 mm 20.0 mm PP Blau

10117217

Preisbereich
0,3687 € - 0,1251 €

Lagerbestände
2100 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Blau
  • Hauptmaterial
    Polypropylen
  • Befestigungsmethode
    Zum Eindrücken
  • Bohrungsgröße
    6.0 mm
  • Länge
    70.0 mm
Schildgreifer 75.0 mm 25.0 mm PVC Transparent

10395523

Preisbereich
0,3701 € - 0,3314 €

Lagerbestände
26980 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Transparent
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Befestigungsmethode
    Ohne Klebefläche
  • Länge
    75.0 mm
  • Kompatible Maximal-Materialstärke
    7.0 mm
Schildgreifer 75.0 mm 12.0 mm PVC Transparent

10379837

Preisbereich
0,439 € - 0,3974 €

Lagerbestände
4550 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Transparent
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Befestigungsmethode
    Ohne Klebefläche
  • Länge
    75.0 mm
  • Kompatible Maximal-Materialstärke
    7.0 mm
Schildgreifer 76.0 mm 90 ° PVC

10388518

Preisbereich
0,4047 € - 0,4047 €

Lagerbestände
17307 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Transparent
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Schildgreifer 25.0 mm 25.0 mm PVC Transparent

10379844

Preisbereich
0,2439 € - 0,2066 €

Lagerbestände
35355 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Transparent
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Befestigungsmethode
    Ohne Klebefläche
  • Länge
    25.0 mm
  • Kompatible Maximal-Materialstärke
    7.0 mm
Schildgreifer 75.0 mm 25.0 mm PVC Transparent

10379851

Preisbereich
0,67 € - 0,6011 €

Lagerbestände
8998 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Transparent
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Befestigungsmethode
    Ohne Klebefläche
  • Länge
    75.0 mm
  • Kompatible Maximal-Materialstärke
    7.0 mm
Schildgreifer 75.0 mm 12.0 mm PVC Transparent

10395516

Preisbereich
0,3127 € - 0,2826 €

Lagerbestände
14000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Transparent
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Befestigungsmethode
    Ohne Klebefläche
  • Länge
    75.0 mm
  • Kompatible Maximal-Materialstärke
    7.0 mm
Schildgreifer 50.0 mm 40.0 mm Acryl Transparent

10388594

Preisbereich
0,3213 € - 0,2754 €

Lagerbestände
8799 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Transparent
  • Hauptmaterial
    Acryl
  • Befestigungsmethode
    Ohne Klebefläche
  • Höhe
    10.6 mm
  • Bohrungsdurchmesser A
    6.0 mm
Schildgreifer 75.0 mm 25.0 mm PVC Transparent

10388488

Preisbereich
1,1851 € - 1,066 €

Lagerbestände
8501 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Transparent
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Befestigungsmethode
    Ohne Klebefläche
  • Länge
    75.0 mm
  • Kompatible Maximal-Materialstärke
    4.0 mm
Schildgreifer 70.0 mm 20.0 mm PP Grau

10117200

Preisbereich
0,3242 € - 0,1106 €

Lagerbestände
11300 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    Polypropylen
  • Befestigungsmethode
    Zum Eindrücken
  • Bohrungsgröße
    6.0 mm
  • Länge
    70.0 mm
Schildgreifer 70.0 mm 20.0 mm PP Orange

10117170

Preisbereich
0,3242 € - 0,1106 €

Lagerbestände
37 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Orange
  • Hauptmaterial
    Polypropylen
  • Befestigungsmethode
    Zum Eindrücken
  • Bohrungsgröße
    6.0 mm
  • Länge
    70.0 mm
Schildgreifer 70.0 mm 20.0 mm PP Grün

10117187

Preisbereich
0,4103 € - 0,1401 €

Lagerbestände
2500 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grün
  • Hauptmaterial
    Polypropylen
  • Befestigungsmethode
    Zum Eindrücken
  • Bohrungsgröße
    6.0 mm
  • Länge
    70.0 mm
Schildgreifer 70.0 mm 20.0 mm PP Weiß

10117194

Preisbereich
0,3658 € - 0,1245 €

Lagerbestände
287 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Weiß
  • Hauptmaterial
    Polypropylen
  • Befestigungsmethode
    Zum Eindrücken
  • Bohrungsgröße
    6.0 mm
  • Länge
    70.0 mm
Schildgreifer 32.0 mm 16.0 mm HDPE Natur

10126417

Preisbereich
0,1606 € - 0,1162 €

Lagerbestände
50970 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
  • Befestigungsmethode
    Zum Eindrücken
  • Bohrungsdurchmesser A
    6.0 mm
  • Bohrungsgröße
    6.0 mm
Schildgreifer 25.0 mm 12.0 mm PVC Transparent

10379820

Preisbereich
0,1606 € - 0,1377 €

Lagerbestände
33600 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Transparent
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Befestigungsmethode
    Ohne Klebefläche
  • Länge
    25.0 mm
  • Kompatible Maximal-Materialstärke
    7.0 mm
Schildgreifer 70.0 mm 20.0 mm PP Gelb

10117224

Preisbereich
0,3486 € - 0,1185 €

Lagerbestände
6260 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Polypropylen
  • Befestigungsmethode
    Zum Eindrücken
  • Bohrungsgröße
    6.0 mm
  • Länge
    70.0 mm