Menü Suche

Tellerfedern

Auf Lager

Tellerfedern sind für Anwendungen mit sehr hohen Lasten auf kleinem Raum geeignet, sie sind ideal für schwierige Anwendungen. Tellerfedern werden oft eingesetzt, um Probleme mit Vibration, Wärmeausdehnung, Relaxation und Kriechdehnung von Bolzen zu lösen.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
128 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Höhe unter Last Armhöhe Material Innendurchmesser Kaufen
0,0403 € - 0,0448 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.9 mm
1.3 mm
Carbonstahl
8.2 mm
0,0424 € - 0,0471 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.8 mm
1.4 mm
Carbonstahl
11.2 mm
0,0457 € - 0,0508 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.1 mm
1.4 mm
Carbonstahl
8.2 mm
0,0483 € - 0,0537 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.1 mm
1.6 mm
Carbonstahl
8.2 mm
0,04 € - 0,0445 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.0 mm
1.3 mm
Carbonstahl
8.2 mm
0,0594 € - 0,066 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.2 mm
1.7 mm
Carbonstahl
10.2 mm
0,0435 € - 0,0483 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.0 mm
1.5 mm
Carbonstahl
8.2 mm
0,059 € - 0,0655 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.1 mm
1.8 mm
Carbonstahl
14.2 mm
0,3969 € - 0,441 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.9 mm
2.5 mm
Chrom-Vanadium
16.3 mm
0,1698 € - 0,1886 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.3 mm
2.3 mm
Carbonstahl
12.2 mm
0,3896 € - 0,4329 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5 mm
2.3 mm
Chrom-Vanadium
18.3 mm
0,3164 € - 0,3515 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.5 mm
3.2 mm
Chrom-Vanadium
20.4 mm
0,6124 € - 0,6804 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.4 mm
4.4 mm
Chrom-Vanadium
18.3 mm
0,156 € - 0,1733 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5 mm
2.1 mm
Chrom-Vanadium
10.2 mm
0,1611 € - 0,179 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.7 mm
2.2 mm
Chrom-Vanadium
14.2 mm
0,0625 € - 0,0695 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.0 mm
1.8 mm
Carbonstahl
10.2 mm
0,0668 € - 0,0743 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.2 mm
1.8 mm
Carbonstahl
14.2 mm
0,6124 € - 0,6804 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.3 mm
4.1 mm
Chrom-Vanadium
25.4 mm
0,1589 € - 0,1766 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5 mm
2.1 mm
Chrom-Vanadium
14.2 mm
0,3901 € - 0,4334 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5 mm
2.4 mm
Chrom-Vanadium
12.2 mm
  • von 7
Federscheibe 8.2 mm 18.0 mm Carbonstahl

10629369

Preisbereich
0,0448 € - 0,0403 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Innendurchmesser
    8.2 mm
  • Außendurchmesser
    18.0 mm
  • Armhöhe
    1.3 mm
  • Stärke
    0.8 mm
  • Federweg bei minimaler Belastung
    495.00 N
Tellerfeder DIN 11.2 mm 23.0 mm

10443170

Preisbereich
0,0471 € - 0,0424 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Innendurchmesser
    11.2 mm
  • Außendurchmesser
    23.0 mm
  • Armhöhe
    1.4 mm
  • Stärke
    0.6 mm
  • Federweg bei minimaler Belastung
    363.00 N
Tellerfeder DIN 8.2 mm 18.0 mm

10443019

Preisbereich
0,0508 € - 0,0457 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Innendurchmesser
    8.2 mm
  • Außendurchmesser
    18.0 mm
  • Armhöhe
    1.4 mm
  • Stärke
    1.0 mm
  • Federweg bei minimaler Belastung
    1004.00 N
Tellerfeder DIN 8.2 mm 20.0 mm

10443095

Preisbereich
0,0537 € - 0,0483 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Innendurchmesser
    8.2 mm
  • Außendurchmesser
    20.0 mm
  • Armhöhe
    1.6 mm
  • Stärke
    1.0 mm
  • Federweg bei minimaler Belastung
    1100.00 N
Tellerfeder DIN 8.2 mm 16.0 mm

10442951

Preisbereich
0,0445 € - 0,04 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Innendurchmesser
    8.2 mm
  • Außendurchmesser
    16.0 mm
  • Armhöhe
    1.3 mm
  • Stärke
    0.9 mm
  • Federweg bei minimaler Belastung
    850.00 N
Tellerfeder DIN 10.2 mm 23.0 mm

10443248

Preisbereich
0,066 € - 0,0594 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Innendurchmesser
    10.2 mm
  • Außendurchmesser
    23.0 mm
  • Armhöhe
    1.7 mm
  • Stärke
    1.0 mm
  • Federweg bei minimaler Belastung
    1118.00 N
Tellerfeder DIN 8.2 mm 20.0 mm

10443088

Preisbereich
0,0483 € - 0,0435 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Innendurchmesser
    8.2 mm
  • Außendurchmesser
    20.0 mm
  • Armhöhe
    1.5 mm
  • Stärke
    0.9 mm
  • Federweg bei minimaler Belastung
    811.00 N
Federscheibe 14.2 mm 28.0 mm Carbonstahl

10640630

Preisbereich
0,0655 € - 0,059 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Innendurchmesser
    14.2 mm
  • Außendurchmesser
    28.0 mm
  • Armhöhe
    1.8 mm
  • Stärke
    0.8 mm
  • Federweg bei minimaler Belastung
    681.00 N
Tellerfeder SAE 16.3 mm 32.0 mm

10443439

Preisbereich
0,441 € - 0,3969 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Innendurchmesser
    16.3 mm
  • Außendurchmesser
    32.0 mm
  • Armhöhe
    2.5 mm
  • Stärke
    1.8 mm
  • Federweg bei minimaler Belastung
    3315.00 N
Tellerfeder DIN 12.2 mm 34.0 mm

10443453

Preisbereich
0,1886 € - 0,1698 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Innendurchmesser
    12.2 mm
  • Außendurchmesser
    34.0 mm
  • Armhöhe
    2.3 mm
  • Stärke
    1.0 mm
  • Federweg bei minimaler Belastung
    997.00 N
Tellerfeder SAE 18.3 mm 36.0 mm

10437407

Preisbereich
0,4329 € - 0,3896 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Innendurchmesser
    18.3 mm
  • Außendurchmesser
    36.0 mm
  • Armhöhe
    2.3 mm
  • Stärke
    1.3 mm
  • Federweg bei minimaler Belastung
    1445.00 N
Tellerfeder SAE 20.4 mm 40.0 mm

10437360

Preisbereich
0,3515 € - 0,3164 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Innendurchmesser
    20.4 mm
  • Außendurchmesser
    40.0 mm
  • Armhöhe
    3.2 mm
  • Stärke
    2.3 mm
  • Federweg bei minimaler Belastung
    5523.00 N
Tellerfeder SAE 18.3 mm 50.0 mm

10422328

Preisbereich
0,6804 € - 0,6124 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Innendurchmesser
    18.3 mm
  • Außendurchmesser
    50.0 mm
  • Armhöhe
    4.4 mm
  • Stärke
    3.0 mm
  • Federweg bei minimaler Belastung
    11617.00 N
Tellerfeder SAE 10.2 mm 28.0 mm

10443323

Preisbereich
0,1733 € - 0,156 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Innendurchmesser
    10.2 mm
  • Außendurchmesser
    28.0 mm
  • Armhöhe
    2.1 mm
  • Stärke
    1.3 mm
  • Federweg bei minimaler Belastung
    1575.00 N
Tellerfeder SAE 14.2 mm 28.0 mm

10443385

Preisbereich
0,179 € - 0,1611 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Innendurchmesser
    14.2 mm
  • Außendurchmesser
    28.0 mm
  • Armhöhe
    2.2 mm
  • Stärke
    1.5 mm
  • Federweg bei minimaler Belastung
    2423.00 N
Federscheibe 10.2 mm 28.0 mm Carbonstahl

10632161

Preisbereich
0,0695 € - 0,0625 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Innendurchmesser
    10.2 mm
  • Außendurchmesser
    28.0 mm
  • Armhöhe
    1.8 mm
  • Stärke
    0.8 mm
  • Federweg bei minimaler Belastung
    562.00 N
Tellerfeder DIN 14.2 mm 28.0 mm

10443361

Preisbereich
0,0743 € - 0,0668 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Innendurchmesser
    14.2 mm
  • Außendurchmesser
    28.0 mm
  • Armhöhe
    1.8 mm
  • Stärke
    1.0 mm
  • Federweg bei minimaler Belastung
    937.00 N
Tellerfeder SAE 25.4 mm 50.0 mm

10443699

Preisbereich
0,6804 € - 0,6124 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Innendurchmesser
    25.4 mm
  • Außendurchmesser
    50.0 mm
  • Armhöhe
    4.1 mm
  • Stärke
    3.0 mm
  • Federweg bei minimaler Belastung
    10175.00 N
Tellerfeder SAE 14.2 mm 28.0 mm

10443378

Preisbereich
0,1766 € - 0,1589 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Innendurchmesser
    14.2 mm
  • Außendurchmesser
    28.0 mm
  • Armhöhe
    2.1 mm
  • Stärke
    1.3 mm
  • Federweg bei minimaler Belastung
    1903.00 N
Tellerfeder SAE 12.2 mm 34.0 mm

10443460

Preisbereich
0,4334 € - 0,3901 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Innendurchmesser
    12.2 mm
  • Außendurchmesser
    34.0 mm
  • Armhöhe
    2.4 mm
  • Stärke
    1.3 mm
  • Federweg bei minimaler Belastung
    1542.00 N