Tellerfedern sind für Anwendungen mit sehr hohen Lasten auf kleinem Raum geeignet, sie sind ideal für schwierige Anwendungen. Tellerfedern werden oft eingesetzt, um Probleme mit Vibration, Wärmeausdehnung, Relaxation und Kriechdehnung von Bolzen zu lösen.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Höhe unter Last | Armhöhe | Material | Innendurchmesser | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,8589 € - 0,9543 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.079 in
2.0 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
Chrom-Vanadium
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
| 0,3901 € - 0,4334 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.059 in
1.5 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
Chrom-Vanadium
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 0,0381 € - 0,0423 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.024 in
0.6 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
Carbonstahl
|
0.362 in
9.2 mm
|
||
| 0,0413 € - 0,0459 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.028 in
0.7 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
Carbonstahl
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 0,0488 € - 0,0542 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.039 in
1.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Carbonstahl
|
0.441 in
11.2 mm
|
||
| 0,055 € - 0,0612 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.043 in
1.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Carbonstahl
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 0,0668 € - 0,0743 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.047 in
1.2 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Carbonstahl
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 0,034 € - 0,0378 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.024 in
0.6 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
Carbonstahl
|
0.283 in
7.2 mm
|
||
| 0,0381 € - 0,0423 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.031 in
0.8 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
Carbonstahl
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
| 0,0363 € - 0,0403 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.031 in
0.8 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
Carbonstahl
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| 0,0369 € - 0,041 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.028 in
0.7 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
Carbonstahl
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
| 0,2574 € - 0,286 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.087 in
2.2 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
Chrom-Vanadium
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
| 0,2813 € - 0,3126 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.071 in
1.8 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
Chrom-Vanadium
|
0.803 in
20.4 mm
|
||
| 0,1401 € - 0,1557 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.043 in
1.1 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
Carbonstahl
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
| 0,5818 € - 0,6465 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.094 in
2.4 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
Chrom-Vanadium
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 0,1708 € - 0,1898 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.067 in
1.7 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
Chrom-Vanadium
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 0,3679 € - 0,4088 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.067 in
1.7 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
Chrom-Vanadium
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
| 1,414 € - 1,5712 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.098 in
2.5 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
Chrom-Vanadium
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
| 0,0345 € - 0,0384 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.031 in
0.8 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Carbonstahl
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
| 0,0353 € - 0,0392 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.024 in
0.6 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Carbonstahl
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.